位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
电流输出压力传感器和变送器
» PX119
低成本紧凑型不锈钢压力变送器
PX119
低成本不锈钢压力传感器/小型压力变送器
¥
810.00
PX119-100GI
下单
设计可集成到各种工业和OEM应用,结构紧凑,坚固耐用,采用SS机身
压电式陶瓷膜片可提供优质热补偿,使热漂移最小化
配备20 mm配套DIN连接器
适用于需要0.5%(BFSL)精度的应用
无最小起订量
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
非常适合需要小巧坚固但价格合理的不锈钢机身的物料搬运、工业和移动设备应用。机身由不锈钢一体加工而成,可为内部电子元件提供额外保护,同时防止在大多数应用中发生腐蚀。压阻式陶瓷传感器与ASIC信号调节相辅相成,一起提供出众热补偿输出。
简单
多功能
紧凑型
监测空气制动压力
监测车辆悬架中的压力/高度
调节气动门操作
监测过载
监测升降操作
监测紧致压力
超高性价比
精度:0.5% BFSL
大压力范围
15~5000 psi(绝对压力或表压)
压阻式陶瓷膜片
优异的热补偿输出
工作温度:-40~135°C (32~185°F)
输出可靠兼具信号调节功能
输出:4~20 mA/输入:8~30 Vdc
响应时间:1 ms
坚固外形
耐冲击抗振动
58 psi压力下<58 psi/20g for >10g
防水抗腐蚀
304 SS 机身
接液材料:陶瓷AI
2
O
3
, NBR
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
绝对压力,1/4 NPT过程连接,Mini-DIN连接器,4-20 mA输出
PX119-015AI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-15 psia,0-1 bar
PX119-030AI
¥
810.00
货期: 6 周
数量
0-30 psia,0-2.1 bar
PX119-100AI
¥
810.00
货期: 3 周
数量
0-100 psia,0-6.9 bar
PX119-150AI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-150 psia,0-10.3 bar
PX119-300AI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-300 psia,0-21 bar
PX119-600AI
¥
810.00
货期: 5 周
数量
0-600 psia,0-42 bar
PX119-1KAI
¥
811.00
货期: 2 周
数量
0-1000 psia,0-69 bar
PX119-1.5KAI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-1500 psia,0-103 bar
PX119-3KAI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-3000 psia,0-207 bar
PX119-5KAI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-5000 psia,0-345 bar
表压,1/4 NPT过程连接,Mini-DIN连接器,4-20 mA输出
PX119-015GI
¥
810.00
货期: 4 周
数量
0-15 psig,0-1 bar
PX119-030GI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-30 psig,0-2.1 bar
PX119-100GI
¥
810.00
货期: 3 周
数量
0-100 psig,0-6.9 bar
PX119-150GI
¥
810.00
货期:
库存
数量
0-150 psig,0-10.3 bar
PX119-300GI
¥
810.00
货期: 3 周
数量
0-300 psig,0-21 bar
PX119-600GI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-600 psig,0-42 bar
PX119-1KGI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-1000 psig,0-69 bar
PX119-1.5KGI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-1500 psig,0-103 bar
PX119-3KGI
¥
810.00
货期: 2 周
数量
0-3000 psig,0-207 bar
PX119-5KGI
¥
810.00
货期: 5 周
数量
0-5000 psig,0-345 bar
配件
CA-319-4PC24-010
¥
565.00
货期: 2 周
数量
10英尺电缆,适用于PX119> 100 psig和所有绝对范围,终端接在干燥位置或密封以防电缆/传感器进水*
CA-319-4PC24-010-WP
¥
860.00
货期: 2 周
数量
10英尺通风电缆,适用于PX119 <= 100 psig,终端接在连通大气的干净干燥区域,以确保正常运行*
DP8PT
¥
2,035.00
货期:
库存
数量
PLATINUM™系列1/8 DIN 4位单显示过程仪表,可扩展,为PX119提供激励。
CX5300
¥
127.00
货期: 2 周
数量
额外配接连接器(随附1)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备20 mm DIN配套连接器