一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
一般测量测试仪器
»
电源供应器
» PSR系列
电源
用于过程环路装置和变送器
PSR系列
电源
查看下面所有型号
下单
坚固耐用的电源, 用于传感器和变送器
24 Vdc稳压或48 Vdc 非稳压
经济实惠的低成本解决 方案
一般测量测试仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
规格:
U24Y175
输入:
105 ~ 125 或 210 ~ 250 Vac,
用户可选
工作温度范围:
-10 ~ 65°C (14 ~ 150°F)
储存温度:
-55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F)
输出:
24 Vdc(最大电流为175 mA 时)
线路和负载调节:
±0.1%
3 mV RMS
温度系数:
每 °C 为 ±0.2%
外形尺寸:
69(高)x 76(宽)x 25 mm(厚)(2.7 x 3.0 x 1")
输出保护:
限流保护、过电压保护
1500 Vac
重量:
283 g (10 oz)
稳压PSR系列
输入:
115V或230 Vac型号
PSR-24S外形尺寸:
56(长) x 49(宽)x 81 mm(高)
(2.2 x 1.9 x 3.2")
U48Y40
输入:
110 Vac
输出:
400 mA时为48 Vdc
工作温度范围:
-10 ~ 65°C (14 ~ 150°F)
外形尺寸:
114(高)x 130(宽)x
87 mm(厚)(4.49 x 5.12 x 3.44")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PSR-24S
¥
575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,24 VDC,400毫安,螺丝端子,115 VAC
PSR-24L
¥
575.00
货期: 2 周
数量
剥去导线的稳压电源,24伏,400毫安,UL,1.8米(6)线
PSR-24L-230
¥
575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,24伏,400毫安,剥去导线,230 VAC输入,CE认证
PSU-93
¥
435.00
货期:
库存
数量
非稳压电源,16 ~ 23 Vdc,最高300 mA,螺旋式接线端
U24Y101
咨询
货期:
数量
不稳定的电源供电,24伏,1000毫安,110伏交流电源
U24Y101-220
咨询
货期:
数量
不稳定的电源供电,1000毫安,24伏,220伏交流电源
U48Y40
咨询
货期:
数量
不稳定的电源供电,48伏直流,400 mA,对于长期循环(高抗),110 VAC
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。