购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

带转接件的RTD探头
配有工业用带PFA护套的热电偶线 标准尺寸

PRTF-11系列

带转接件的RTD探头 | PRTF-11系列

带转接件的RTD探头

查看下面所有型号

  • 探头转接件包括在线缆出口位置的耐扭电缆固定头弹簧
  • 提供标准和公制两种尺寸
  • 温度范围-50 ~ 250°C
  • 高精度薄膜100或1000Ω"B"级DIN铂元件  (IEC60751标准)(α= 0.00385 Ω/Ω/°C)
  • 提供2线、3线和4线结构
  • 所有传感器均符合IEC60751/ASTM E-1137色标
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/4-6-E
¥392.00
货期: 2 周
 
100欧姆B级RTD,1/4英寸直径,6英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/4-9-E
¥392.00
货期: 4 周
 
100欧姆B级RTD,1/4英寸直径,9英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/4-12-E
¥392.00
货期: 3 周
 
100欧姆B级RTD,1/4英寸直径,12英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/4-18-E
¥420.00
货期: 库存
 
100欧姆B级RTD,1/4英寸直径,18英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-3/16-6-E
¥455.00
货期: 3 周
 
100欧姆B级RTD,3/16英寸直径,6英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-3/16-12-E
¥455.00
货期: 4 周
 
100欧姆B级RTD,3/16英寸直径,12英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRTF-11-2-100-1/8-6-E
PRTF-11-2-100-1/8-6-E
¥455.00
货期: 2 周
 
100欧姆B级RTD,1/8英寸直径,6英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/8-9-E
¥455.00
货期: 3 周
 
100欧姆B级RTD,1/8英寸直径,9英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
Quick Ship
  
PRTF-11-2-100-1/8-12-E
¥455.00
货期: 3 周
 
100欧姆B级RTD,1/8英寸直径,12英寸长探头,40英寸3芯PFA绝缘电缆
最受欢迎的配件
Quick Ship
  
OTP-U-M
¥36.00
货期: 库存
 
标准连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-S2
SPRTX-S2
¥1,600.00
货期: 2 周
 
4到20毫安插入式变送器
Quick Ship
  
CN1501-RTD
¥2,345.00
货期: 6 周
 
1/8 DIN 通断式温度或过程控制器
所有金额以RMB显示