相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
阀门, 调节器和I/P转换器
»
压力调节器和容量控制器
» PRG200系列
精密气压调节器
实现精确、稳定的压力控制
PRG200系列
精密气压调节器
查看下面所有型号
下单
精确的压力调节,达到0.1%以内
在整个流量范围内保持稳定的输出
极高的释放能力
内含锁紧螺母
内置仪表端口
阀门, 调节器和I/P转换器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
压力为100 psi时达14 scfm
规格:
在供应压力为100 psig时为
14 scfm——出口压力为20 psig
排量:
3 scfm(比设定值20 psig高
5 psig);PRG200-120H为11 scfm
灵敏度:
⅛" (3.2 mm)水柱
先导压力室放气率:
< 0.08 scfm
(0.15 m3/hr)
总耗气量:
6 scfh
供应压力影响:
< 0.005 psig(针对25 psig的供应变化)
最大供应压力:
150 psig(对PRG200-25为50 psig)
材质:
壳体:
压铸锌合金
测量膜盒和调整螺钉:
不锈钢
组件:
不锈钢、铜、镀钢、乙缩醛
膜片:
丁腈橡胶弹性体和聚酯织物
按钮:
酚醛塑料
重量:
635 g (1.4 lb)
端口尺寸:
¼ NPT
仪表端口(2个):
¼ NPT
安装:
管道、面板或可选托架安装
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PRG200-25
¥
1,694.60
货期: 6 周
数量
0.5至25磅(0.03至1.72巴)输出压力范围
PRG200-40
¥
1,354.56
货期: 6 周
数量
2至40磅(0.14至2.76巴)输出压力范围
PRG200-60
¥
1,431.04
货期: 6 周
数量
2至60磅(0.14至4.14巴)输出压力范围
PRG200-120
¥
1,431.04
货期: 6 周
数量
2到120 psi(0.14至8.27巴)的输出压力范围
高浮雕模型
PRG200-120H
¥
1,731.38
货期: 4 周
数量
2到120 psi(0.14至8.27巴)的输出压力范围
配件
PRG200-MB
¥128.38
货期: 2 周
数量
安装支架
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559