相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
一般测量测试仪器
玻璃泡和度盘式温度计
手持式温度测量仪器
Hybrid Temperature Sensors
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
红外温度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
记录器
相对湿度测量仪器
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
超导和低温温度测量
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
温度变送器
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶插头和面板系统
热电偶
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
新产品
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
带M12连接器的RTD传感器,适用于过程控制和测试以及测量应用
PR-26系列
带M12连接器的RTD传感器,适用于过程控制和测试以及测量应用
查看下面所有型号
下单
全焊接316L不锈钢外壳
工作温度范围: 感应端-50~500°C (-58~932°F), 连接器-50~250°C (-58~482°F)
可不带安装螺纹,亦可带以下安装螺纹:M8x1、M10x1、G¼ BSPP和 G½ BSPP
Pt100或Pt1000 4线铂RTD元件,符合(IEC60751) Class A -50~300°C, Class B 300~500°C
便于连接的一体式4针M12连接器
标配6 mm直径
最小长度65 mm
探头可弯曲 (从探头尖端开始65 mm以后), 弯曲时建议的最小弯曲半径为探头直径两倍
已按照标准MIL-STD-202G, 测试方法 204D, 测试环境 A (10 g加速度, 10 to 500 Hz) 进行了振动测试 (覆盖150mm的长度或更短规格)
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥
1,469.35
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 150 无
PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-1
¥
1,531.61
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 250 无
PR-26A-3-100-A-M6-0350-M12-1
¥
1,593.87
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 350 无
PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥
1,469.35
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 150 M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0250-M12-1
¥
1,531.61
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 250 M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0350-M12-1
¥
1,593.87
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 350 M8x1
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥
1,469.35
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 150 M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0250-M12-1
¥
1,531.61
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 250 M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0350-M12-1
¥
1,593.87
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 350 M10x1
PR-26G-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥
1,469.35
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 150 G½ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0250-M12-1
¥
1,531.61
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 250 G½ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0350-M12-1
¥
1,593.87
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 350 G½ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥
1,469.35
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 150 G¼ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0250-M12-1
¥
1,531.61
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 250 G¼ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0350-M12-1
¥
1,593.87
货期: 7 周
数量
Pt100,A级 350 G¼ BSPP
†
所有金额以RMB显示
注:
欲购1000 Ω、A级元件,请将型号中的"100"更改为"1000",无需支付额外费用。
欲购探头长度大于350 mm的传感器,请将型号中的"0350"更改为所需长度(mm),每25 mm长度需支付额外费用 (例如: 500 mm = 0500,425 mm = 0425)。
400-820-0559