购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

带M12模塑连接器的 RTD探头
标准和公制尺寸

PR-22系列

带M12模塑连接器的 RTD探头标准和公制尺寸 | PR-22系列

带M12模塑连接器的 RTD探头标准和公制尺寸

查看下面所有型号

  • 标配-30~350°C (-22~622°F)的探头温度范围(A级),-50~500°C (-58~932°F)(B级)
  • -50~90℃ (-58~194°F) 的连接器温度范围
  • 英制和公制尺寸的316不 锈钢探头
  • 有多种标准长度供选择
  • 达到IP67等级的模 塑4针M12
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述



规格:
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
PR-22-3-100-A-(*)-0600-M12
咨询  
货期: 
 
 
6"    Pt100,A级
Quick Ship
PR-22-3-100-A-(*)-0900-M12
咨询  
货期: 
 
 
9"    Pt100,A级
Quick Ship
PR-22-3-100-A-(*)-1200-M12
咨询  
货期: 
 
 
12"    Pt100,A级
Quick Ship
PR-22-3-100-A-(*)-1800-M12
咨询  
货期: 
 
 
18"    Pt100,A级
Quick Ship
PR-22-3-100-A-(*)-2400-M12
咨询  
货期: 
 
 
24"    Pt100,A级
所有金额以RMB显示
注: (*) = 如需表中所示的直径为2 mm、3 mm或6 mm的探头,分别填入"M2"、"M3"或"M6"。(M2仅可提供150 mm和250 mm的长度。)
预购B级元件,请将型号中的"-A"更改为"-B",并访问omega.com/pr-22,了解价格。