购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

PR-20系列

短RTD探头 | PR-20系列

短RTD探头

查看下面所有型号

  • 2英寸的紧凑型设计,适合空间受限的应用场合
  • 直接连接导线(无转接件)
  • 温度范围:特氟龙型号:-50 ~ 260ºC (-58 ~ 500ºF); 玻璃纤维型号:-50 ~ 450ºC (-58 ~ 842ºF) 取决于所使用的电缆
  • 高精度100 Ω"A"级DIN铂元件,符合IEC751标准(α= 0.00385 Ω/Ω/ºC)
  • 提供2线、3线和4线结构
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

这些两英尺长通用型传感器可用于大多数液体和气体应用场合。当用于液体环境时,环氧树脂密封端不应直接浸入液体中。安装时用压合配件。这些探头可用作独立的传感器,也可配置各种终端选件,并与控制器、数显表或精密温度计结合使用来创建完整的测量系统。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-20-2-100-1/8-2-E-T
PR-20-2-100-1/8-2-E-T
¥610.00
货期: 库存
 
直径⅛“长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线特氟龙绝缘和护套电缆(最高温度260°C/500°F)
Quick Ship
  
PR-20-2-100-3/16-2-E-T
¥610.00
货期: 库存
 
直径3/16“长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线特氟龙绝缘和护套电缆(最高温度260°C/500°F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-20-2-100-1/4-2-E-T
PR-20-2-100-1/4-2-E-T
¥660.00
货期: 库存
 
直径¼“长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线特氟龙绝缘和护套电缆(最高温度260°C/500°F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-20-2-100-1/8-2-E-G
PR-20-2-100-1/8-2-E-G
¥610.00
货期: 库存
 
直径⅛“长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线玻璃纤维绝缘和护套电缆(最高温度450°C/842°F)
Quick Ship
  
PR-20-2-100-3/16-2-E-G
¥610.00
货期: 库存
 
直径3/16“长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线玻璃纤维绝缘和护套电缆(最高温度450°C/842°F)
Quick Ship
  
PR-20-2-100-1/4-2-E-G
¥660.00
货期: 2 周
 
直径¼“ 长2”的探针,100欧姆A级DIN铂元件与3线玻璃纤维绝缘和护套电缆(最高温度450°C/842°F)
配件
Quick Ship
  
MTP-U-M
¥26.50
货期: 库存
 
小型3插脚平脚公连接器
Quick Ship
  
OTP-U-M
¥36.00
货期: 库存
 
坚固耐用3插脚圆脚公连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi32
DPi32
¥1,505.00
货期: 库存
 
1⁄32 DIN面板式安装仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-18-18
SSLK-18-18
¥156.00
货期: 库存
 
压合接头,用于带⅛公NPT接口的⅛英寸探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥148.00
货期: 库存
 
压合接头,用于带¼公NPT接口的¼英寸探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-316-14
SSLK-316-14
¥176.00
货期: 库存
 
压合接头,用于带¼公NPT接口的3⁄16英寸探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-316-18
SSLK-316-18
¥156.00
货期: 库存
 
压合接头,用于带⅛公NPT接口的3⁄16英寸探头
所有金额以RMB显示
注: 注:如需订购长度超过40"的导线,请在型号后加上"(- 需要的长度[英寸])",需付额外费用。 * 如需4线配置,请将型号中的"2"改为"3",需付额外费用。 4线不适用于⅛英寸直径产品。 可选端接方式:如需订购"-LUG"、"-OTP"和"-MTP"连接器,请访问omega.com,需付额外费用。