omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

工业pH值双线4 ~ 20 mA变送器

PHTX-212/PHTX-014

工业pH值双线4 ~ 20 mA变送器 | PHTX-212/PHTX-014

工业pH值双线4 ~ 20 mA变送器

查看下面所有型号

  • 可提供隔离或非隔离型号
  • 4 ~ 20 mA输出
  • 手动或自动温度补偿
  • 内置显示功能的带NEMA-4X 外壳的型号为 PHTX-11
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

PHTX-014型pH值双线变送器的设计可提供标准的4~20mA 电流输出,该输出与待测量的pH值成比例。外形小巧,结构紧凑,安装方便,能连接任何带有BNC接头的pH电极。可手动进行温度补偿或使用任何1000Ω 铂RTD自动进行温度补偿。
PHTX-212与PHTX-014外形相同,但量程为2~12 pH。在与记录器共同使用时或用于任何将输出值分成十段显示的应用中,该产品为极佳选择。
PHTX-11具有NEMA-4X外壳,并带有LCD显示屏,可持续显示 pH值读数或与其相应的毫安值(通过按钮开关切换)。4~20mA 输出信号可在现场调节比例,以符合任何1~14pH 值单位增量中的特定pH值量程。温度补偿可通过使用固定电阻器手动调节,或使用任何OMEGA 700系列热敏电阻自动调节。

规格:
量程:
PHTX-014:
0 ~ 14 pH
PHTX-212: 2 ~ 12 pH
PHTX-ORP: 0 ~ 2000 mV
PHTX-11: 任何1 ~ 14 pH单位,用户可选
精度:
PHTX-014、PHTX-212:
±0.02 pH
工作温度:
PHTX-014、PHTX-212:
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
PHTX-11: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
显示屏分辨率:PHTX-11: 0.01 pH
输入阻抗: > 1013Ω
温度补偿:
手动:
固定电阻器;
自动:PHTX-014、PHTX-212: 1000 Ω 铂RTD
PHTX-11: OMEGA OL-700系列热敏电阻
连接口: BNC
工作电源: 12 ~ 80 Vdc(建议使用24 Vdc)
输出:
    PHTX-014、PHTX-212:
非隔离款,4 ~ 20 mA
PHTX-11: 隔离款,4 ~ 20 mA
输入到输出隔离:
    PHTX-11:
最大600 V
尺寸:
    PHTX-014:
50.8(高)x 38.1(宽)x 24.1 mm(厚)
(2 x 1.5 x 0.95")
PHTX-11: 125(高)x 74.2(宽)x 99.6 mm(厚)
(4.92 x 2.92 x 3.92")
显示屏:
    PHTX-11:
3½位数字LCD
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-212
PHTX-212
咨询  
货期: 
 
 
非隔离型双线pH变送器,2 ~ 12 pH
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-014
PHTX-014
咨询  
货期: 
 
 
非隔离型双线pH变送器,0 ~ 14 pH
Quick Ship
  
PHTX-ORP
咨询  
货期: 
 
 
非隔离型双线ORP变送器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-11
PHTX-11
咨询  
货期: 
 
 
隔离型4 ~ 20 mA pH变送器,带集成显示屏 NEMA-4X外壳
Quick Ship
  
PSS-D12B
¥2,133.09
货期: 库存
 
12或24 Vdc电源
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。