omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Litmustik® 袖珍pH测量计
带可替换电极---已停产(库存量如下)

PHH-3X

Litmustik® 袖珍pH测量计 | PHH-3X

Litmustik® 袖珍pH测量计

查看下面所有型号

  • 可测量pH值和温度,精度为0.1 pH和1°
  • 自动温度补偿
  • 可替换电极
  • 测量范围为0 ~ 14 pH、0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
  • 2½ 位数字LCD,高12.7 mm (0.5")
水质分析 - 查看相关产品

产品描述

PHH-3X系列已停产,请查看替代型号 PHH-7000 或咨询销售工程师。

PHH-3X 将pH电极与读数显示合并到单个紧凑的仪表中,是在现场快速测定pH值的理想之选。这款尺寸小巧的仪表还可测量温度,而且可替换的电极模块包含信号放大器和温度传感器,可进行温度补偿pH值测量。
显示屏为2½位数字、12.7 mm (0.5")高的LCD大显示屏,pH值的分辨率为0.1,温度的分辨率 为1°。
自动温度补偿(ATC)在0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) 温度范围为标准设定。通过选择开关,用户可轻松在pH值和温度读数间切换。

规格:
pH值量程: 0.0 ~ 14.0 pH
分辨率: ±0.1 pH
精度: ±0.1自动温度补偿
温度量程: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
分辨率: ±1°C或°F
精度: ±1°C(1位数字)
显示屏: 2½位数字,高12.7 mm (0.5")的LCD
电池: 三节1.55V氧化银电池(内含)
电池寿命: 连续工作200小时
尺寸: 152(高)x 43(宽)x 23 mm(厚)(6 x 1.7 x 0.9")
重量: 113 g (4 oz)
电极: 单连结
接触液体部分材料
外壳: 聚碳酸酯
O形圈: 氯丁橡胶
传感器: 环氧树脂
内芯: 聚乙烯
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
PHH-3X
咨询  
货期: 
 
 
袖珍pH测试仪
Quick Ship
  
PHH-3X-KIT
咨询  
货期: 
 
 
pH测试仪套件,包括测试仪和pH值为4、7和10的缓冲液
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X-R
PHH-3X-R
咨询  
货期: 
 
 
PHH-3X备用电极(单连结)
配件
Quick Ship
  
PH-BATT-3
咨询  
货期: 
 
 
1.55V氧化银备用电池(需3节)
所有金额以RMB显示
注: 配备三节1.55V电池和操作手册。