omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

浸没式安装坚固耐用pH传感器

PHE-7352-15

浸没式安装坚固耐用pH传感器 | PHE-7352-15

浸没式安装坚固耐用pH传感器

查看下面所有型号

  • 适用于恶劣条件
  • 大直径管路插入
  • 废水管路插入
  • 坚固的PPS壳体
  • 低维护
  • 插入长度可短可长
  • 任意角度安装
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

PHE-7352-15是一款组合pH传感器,可在需要更多管路进入的工艺及废水应用中插入使用。外部壳体材料为PPS,前后端具有3⁄4 MNPT(或可选1 MNPT)的表面螺纹,插入深度为57.1 mm (2¼")。该传感器的特点是具有密封的双液接结构,对能产生电极污染的溶液(通常指那些含有浓度较大的氰化物、氨、硫和重金属的溶液)具有高耐腐蚀性。传感器采用具有专利的无污垢可渗透PTFE液接,可确保参比电解质的稳定表现。配合新型活塞式pH玻璃电极设计,该传感器可确保在大多数应用中保持低维护率和较长使用寿命。在工作温度持续超过80°C (176°F)的情况下,建议使用高温型号。

规格:
pH值范围: 0 ~ 14 pH
温度范围: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
或0 ~ 110°C (32 ~ 230°F)(HT高温款)
压力范围: 0 ~ 100 psig或0 ~ 150 psig(HT高温款),满量程b ±0.1%
钠差: 12.8 pH时0.1摩尔的Na+离子溶液中低于0.05 pH的误差
阻抗: 150 MΩ @ 25°C (77°F)
参比室: 双液接KNO3和KCl/AgCl
零电势: 7.0 pH ± 0.2 pH
接液材料: PPS、PTFE、氟橡胶、玻璃
响应时间: 10秒钟内能读取95%
漂移: 每周<2 mV
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
重型潜水pH传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15
PHE-7352-15
¥1,550.00
货期: 4 周
 
通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-HT
¥1,900.00
货期: 9 周
 
带有高温参考元件的通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-HPH-PT100
咨询  
货期: 
 
 
带有100Ω铂RTD和高pH玻璃的pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-ORP
咨询  
货期: 
 
 
通用pH传感器,氧化还原功能
Quick Ship
  
PHE-7352-15-PT100
¥2,075.00
货期: 2 周
 
带有100Ω铂RTD的通用pH值RTD传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-PT100-HT
¥2,425.00
货期: 9 周
 
带有100Ω铂RTD和高温参考元件的通用pH值传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-PT10K
¥2,075.00
货期: 10 周
 
带有10000Ω铂RTD的通用pH值传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-15-PT1K
¥2,075.00
货期: 9 周
 
带有1000Ω铂RTD的通用pH值传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-20-PT100
¥2,475.00
货期: 10 周
 
带有100Ω铂RTD和20英尺电缆的通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-25-PT100-HT
¥3,045.00
货期: 9 周
 
带有100Ω铂RTD、高温参考元件和25英尺电缆的通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-50-PT1K
¥3,185.00
货期: 10 周
 
带有100Ω铂RTD和50英尺电缆的通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-50-PT1K-HT
¥3,520.00
货期: 10 周
 
带有1000Ω铂热电阻、高温参考元件和50英尺的电缆,通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7352-65-PT100-AMP
咨询  
货期: 
 
 
带有100Ω铂RTD、电池供电的放大器和65英尺电缆的通用pH传感器
长重型潜水pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7353-15
¥1,900.00
货期: 2 周
 
通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7353-15-HT
¥2,275.00
货期: 9 周
 
高温参考电池通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7353-15-PT100
¥2,425.00
货期: 9 周
 
通用pH值100Ω铂RTD传感器
Quick Ship
  
PHE-7353-15-PT100-SG
¥2,950.00
货期: 10 周
 
100Ω铂RTD和解决方案,地面通用pH传感器
Quick Ship
  
PHE-7353-15-PT1K
¥2,425.00
货期: 10 周
 
通用pH值与1000Ω铂RTD传感器
流行的仪表和控制器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
咨询  
货期: 
 
 
pH计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
¥4,823.10
货期: 8 周
 
基于微处理器的pH控制器
标准校准解决方案
所有金额以RMB显示
注: 配备4.6 m (15')电缆和操作手册。可提供非标准电缆长度(需付额外费用)。
指定自动温度补偿传感器:请添加"-PT100"以获得100 Ω Pt RTD,或添加"-PT1K"以获得1000 Ω Pt RTD (需付额外费用)。