omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

插入式/浸没式组合电极

PHE-7151-15系列

插入式/浸没式组合电极 | PHE-7151-15系列

插入式/浸没式组合电极

查看下面所有型号

产品描述

PHE-7151系列组合电极构造坚固耐用;外部为ABS,两端均有3/4”MNPT螺纹。最大插入长度为31.75 mm (1.25")。电极为套筒式PTFE可填充液接,包含4.6 m (15')长的电缆,配有BNC连接器。对于温度高达120°C (248°F)的应用,该装置可提供聚苯硫醚(PPS)型。***
这款电极具有特别的活塞式设计,能以任意角度安装。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
例如部分号码如下所示。额外的配置,请参阅该表下方的零件编号生成。
插入/淹没组合电极
Quick Ship
  
PHE-7151-15
¥1,645.00
货期: 9 周
 
可充装,一般用途
Quick Ship
  
PHE-7151-15-PT100
¥2,145.00
货期: 9 周
 
可充装,一般用途,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7151-15-PT1K
¥2,145.00
货期: 9 周
 
可充装,一般用途,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7151-15-TH700
咨询  
货期: 
 
 
可充装,一般用途,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7351-15
PHE-7351-15
¥1,535.00
货期: 2 周
 
密封,一般用途
Quick Ship
  
PHE-7351-15-HF
¥2,065.00
货期: 9 周
 
一般用途传感器,密封,耐氟
Quick Ship
  
PHE-7351-15-PPS
¥1,895.00
货期: 10 周
 
聚苯硫醚体密封,一般用途传感器
Quick Ship
  
PHE-7351-15-PT100
¥2,065.00
货期: 2 周
 
一般用途,密封,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7351-15-PT100-PPS
¥2,415.00
货期: 10 周
 
一般用途,密封,带有100Ω铂电阻,聚苯硫醚外壳
Quick Ship
  
PHE-7351-15-PT1K
¥2,065.00
货期: 2 周
 
密封,一般用途,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7351-15-R3K.
咨询  
货期: 
 
 
一般用途,密封,带有R3K电阻式传感器
Quick Ship
  
PHE-7351-15-TH700
咨询  
货期: 
 
 
一般用途,密封,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
  
PHE-7152-15
¥1,840.00
货期: 9 周
 
可充装,适合高pH值的应用
Quick Ship
  
PHE-7152-15-PT100
¥2,345.00
货期: 10 周
 
可充装,适合高pH值的应用,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7152-15-PT1K
¥2,345.00
货期: 10 周
 
可充装,适合高pH值的应用,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-7152-15-R3K
咨询  
货期: 
 
 
可充装,适合高pH值的应用,带R3K电阻式传感器
Quick Ship
  
PHE-7151-15-TH700
咨询  
货期: 
 
 
可充装,适合高pH值的应用,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
  
ORE-7151-15
¥2,095.00
货期: 10 周
 
一般用途,可充装ORP
附件
Quick Ship
  
PHEH-71-4
¥473.00
货期: 10 周
 
48英寸以上ABS扩展
管道应用的一次性电极
Quick Ship
  
PHE-5311-10
¥1,250.00
货期: 7 周
 
一般用途
Quick Ship
  
PHE-5311-10-EB
¥1,885.00
货期: 7 周
 
预扩增外部可更换电池的通用传感器
Quick Ship
  
PHE-5311-10-NB
¥1,760.00
货期: 7 周
 
预扩增的通用传感器,需要外部直流电源±1.5 VDC±9 VDC
Quick Ship
  
PHE-5311-10-PB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增、电池封装在电极帽的通用传感器。电池寿命约1年,是不可替代的
Quick Ship
  
PHE-5311-10-PT100
咨询  
货期: 
 
 
通用,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5311-10-PT1K
¥1,760.00
货期: 7 周
 
通用,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5311-10-TH700
咨询  
货期: 
 
 
通用,700系列热敏电阻
Quick Ship
  
PHE-5312-10
¥1,200.00
货期: 7 周
 
高pH值电极
Quick Ship
  
PHE-5312-10-PT100
咨询  
货期: 
 
 
高pH值,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5312-10-PT1K
咨询  
货期: 
 
 
高pH值,1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5312-10-TH700
咨询  
货期: 
 
 
高pH值,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
  
PHE-5411-10
¥1,515.00
货期: 7 周
 
双结
Quick Ship
  
PHE-5411-10-EB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增可更换外部电池包的双结传感器
Quick Ship
  
PHE-5411-10-NB
¥2,005.00
货期: 7 周
 
预扩增双结传感器,需要外部直流电源±1.5 VDC±9 VDC
Quick Ship
  
PHE-5411-10-PB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增、电池封装在电极帽的双结传感器。电池寿命约1年,是不可替代的
Quick Ship
  
PHE-5411-10-PT100
咨询  
货期: 
 
 
双结,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5411-10-PT1K
¥2,005.00
货期: 7 周
 
双结,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5411-10-TH700
咨询  
货期: 
 
 
双结,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
  
PHE-5412-10
¥1,405.00
货期: 7 周
 
双结,高pH值
Quick Ship
  
PHE-5412-10-PT100
咨询  
货期: 
 
 
双结,高pH值,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5412-10-PT1K
咨询  
货期: 
 
 
双结,高pH值,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5412-10-TH700
咨询  
货期: 
 
 
双结,高pH值,带有700系列热敏电阻
Quick Ship
  
ORE-5311-10
¥1,290.00
货期: 7 周
 
铂带
Quick Ship
  
ORE-5411-10
¥1,425.00
货期: 7 周
 
铂带,双结
Quick Ship
  
ORE-5419-10
咨询  
货期: 
 
 
金盘,双结,适合有氰化物的场合
CPVC管路一次性pH电极
Quick Ship
  
PHE-5316-10
¥1,125.00
货期: 7 周
 
密封的Ag / AgCl 电极与CPVC电极
Quick Ship
  
PHE-5316-10-EB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增密封CPVC的电极与Ag / AgCl电极,可更换外部电池包
Quick Ship
  
PHE-5316-10-NB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增密封CPVC的电极与Ag / AgCl电极,需要外部直流电源±1.5 VDC±9 VDC
Quick Ship
  
PHE-5316-10-PB
咨询  
货期: 
 
 
预扩增密封CPVC的电极与Ag / AgCl电极,带有在电极帽封装的电池。电池寿命约1年,是不可替代的
Quick Ship
  
PHE-5316-10-PT100
¥1,630.00
货期: 7 周
 
密封Ag / AgCl电极CPVC的电极,带有100Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5316-10-PT1K
¥1,630.00
货期: 7 周
 
密封Ag / AgCl电极CPVC的电极,带有1000Ω铂RTD
Quick Ship
  
PHE-5316-10-TH700
咨询  
货期: 
 
 
密封Ag / AgCl电极CPVC的电极,带有700系列热敏电阻
重新充装解决方案
Quick Ship
  
PHFS-7151-4
¥287.10
货期: 9 周
 
4盎司瓶
Quick Ship
  
PHFS-7151-16
¥345.40
货期: 10 周
 
16盎司瓶
可用于恶劣环境的工业电极延长线
Quick Ship
  
PHEC-B10HD
¥533.50
货期: 7 周
 
BNC到BNC延长线,10英尺
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEC-B25HD
PHEC-B25HD
¥815.00
货期: 7 周
 
BNC到BNC延长线,25英尺
Quick Ship
  
PHEC-B50HD
¥1,260.00
货期: 7 周
 
BNC到BNC延长线,50英尺
配件
Quick Ship
  
EB-SPARE
¥225.50
货期: 8 周
 
更换电池电极与“EB”电源选项
Quick Ship
  
PHE-DPS
¥588.50
货期: 7 周
 
±3伏电源操作前置放大电极,输入115 VAC
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 类型 选项:
PHE for PHE
ORE for ORE

(2) 型号代码 选项:
5311 for 代码5311
5312 for 代码5312
5411 for 代码5411
5412 for 代码5412
5419 for 代码5419
7151 for 代码7151
7152 for 代码7152
7351 for 代码7351

(3) 电缆长度 选项:
10 for 10英尺
15 for 15英尺

(4) ATC传感器 选项:
无(选项为空白)
-PT100 for 100 ohm 铂 RTD
-PT1K for 1000 ohm RTD
-300 for 300 ohm 热敏电阻
-R3K for 300 ohm Balco

(5) 聚苯硫醚体 选项:
无(选项为空白)
-PPS for 聚苯硫醚体
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。