omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

工业接地回路保护和溶液接地 pH 传感器

PHE-5580-20,PHE-5590-20

工业接地回路保护和溶液接地 pH 传感器 | PHE-5580-20,PHE-5590-20

工业接地回路保护和溶液接地 pH 传感器

¥3,941.33 PHE-5590-20-PT100

  • 不锈钢外壳
  • 自功放大器 (PHE-5580)
  • 蒸汽灭菌
  • 溶液接地 (PHE-5590)
  • 任何角度方向
pH现场及实验室电极 - 查看相关产品

产品描述

PHE-5580-20 和 PHE-5590-20 是可湿式或干式蒸汽灭菌的 pH 电极,由耐用的高温热塑性塑料和 316 不锈钢护套构成。外体配有 3/4' MNPT 安装螺纹。使用双多孔 PTFE 液接参比池和专门配制的低阻抗玻璃膜,可用于最广泛的 pH 应用范围。这种组合允许在存在中毒离子或膜浸出会缩短传统电极寿命的情况下延长 pH 测量时间。

应用
• 一般工业服务
• 化工生产
• 电镀槽
•废物处理处理

规格
pH范围: 0 至 14 pH
温度范围: -5°C 至 +130°C
压力范围: 0 至 150 psig
准确性: ±0.1% 满量程
阻抗: PHE-5590 300 MΩ @ 25°C PHE-5580 1 MΩ @ 25°C
参考单元格: 双结,KCl/AgCl,KNO3
参考结: 多孔聚四氟乙烯
接液材料: 316不锈钢、聚四氟乙烯、玻璃膜
响应时间: 10 秒内阅读 95%
漂移: Less than 2 mV per week
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
PHE-5580-20
咨询  
货期: 
 
 
通用接地回路 pH 传感器
Quick Ship
  
PHE-5590-20
咨询  
货期: 
 
 
通用溶液接地 pH 传感器,316SS 人体探头
Quick Ship
  
PHE-5590-20-PT100
¥3,941.33
货期: 9 周
 
具有 100Ω 铂 RTD 自动温度补偿的通用接地回路 pH 传感器
Quick Ship
  
PHE-5590-20-PT1K
¥3,941.33
货期: 10 周
 
具有 1000Ω 铂 RTD 自动温度补偿的通用接地回路 pH 传感器
流行的控制器和仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
¥5,467.46
货期: 8 周
 
pH控制器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
咨询  
货期: 
 
 
pH计
标准校准解决方案
所有金额以RMB显示
订购示例:  (1) PHCN-37 pH控制器, ¥5,467.46
400-820-0559