omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

ALpHA®系列坚固耐用型凝胶填充电极

PHE-1311系列

ALpHA®系列坚固耐用型凝胶填充电极 | PHE-1311系列

ALpHA®系列坚固耐用型凝胶填充电极

查看下面所有型号

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
ALPHA®系列坚固的凝胶填充电极
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
¥813.28
货期: 4 周
 
通用探头,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1311-U
¥883.88
货期: 9 周
 
通用探头,美国连接器标准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
¥1,033.97
货期: 4 周
 
用于采样,双结,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1411-U
¥1,078.45
货期: 10 周
 
用于采样,双结,美国接头标准
Quick Ship
  
PHE-1332
¥1,451.93
货期: 9 周
 
测试管,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1332-U
¥1,695.50
货期: 10 周
 
测试管,美国接头标准
Quick Ship
  
PHE-1432
¥1,635.52
货期: 9 周
 
用于采样的双焊接试管,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1335
¥1,184.07
货期: 7 周
 
超长的试管中,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1335-U
咨询  
货期: 
 
 
超长的试管中,美国接头标准
Quick Ship
  
PHE-1471
¥1,534.28
货期: 10 周
 
用于测量平整的表面,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-2385
¥1,128.48
货期: 7 周
 
坚固的穿刺尖端,用于肉类、奶酪、水果和皮革加工,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1317
¥862.20
货期: 10 周
 
经济型,护套可拆卸,PTFE焊接,BNC连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1317-U
¥935.58
货期: 10 周
 
经济型,护套可拆卸,PTFE焊接,美国连接器标准
Quick Ship
  
PHE-1417
¥1,184.07
货期: 9 周
 
经济型双PTFE焊接,BNC连接器标准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1304
PHE-1304
¥474.52
货期: 6 周
 
通用型,BNC接头标准
Quick Ship
  
PHE-1304-D
咨询  
货期: 
 
 
通用型,可拆卸电极
Quick Ship
  
PHE-1304-EB
¥1,139.60
货期: 7 周
 
通用型,BNC连接器,可更换的外接电池包
Quick Ship
  
PHE-1304-NB
¥1,006.18
货期: 7 周
 
通用型,BNC连接器,需要外部电源±1.5 VDC 到 ±9 VDC
Quick Ship
  
PHE-1304-PB
咨询  
货期: 
 
 
通用型,BNC连接器,电池封装在电极帽上,电池寿命约1年,电池不能更换
Quick Ship
  
PHE-1304-U
¥495.31
货期: 7 周
 
通用型,美国接头标准
Quick Ship
  
ORE-1311
¥1,242.55
货期: 库存
 
ORP通用型,BNC连接器标准
Quick Ship
  
ORE-1311-U
¥1,428.66
货期: 10 周
 
ORP通用型,美国连接器标准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-1411
ORE-1411
¥1,430.80
货期: 9 周
 
双结ORP通用型,用于干扰离子如锌,铜或硫化物,BNC连接器标准
Quick Ship
  
ORE-1411-U
¥1,534.28
货期: 10 周
 
双结ORP通用型,用于干扰离子如锌,铜或硫化物,美国接头标准
配件
Quick Ship
  
EB-SPARE
¥250.71
货期: 8 周
 
更换电池包与带有“EB”电源的电极选项
Quick Ship
  
PHE-DPS
¥654.29
货期: 7 周
 
±3伏直流电源,用于操作前置放大电极,输入115 VAC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-PH
CAL-PH
咨询  
货期: 
 
 
NIST校准pH缓解溶液(每一个订单付一次款)
所有金额以RMB显示
注: 配备0.75 ~ 1 m (2.5 ~ 3')的电缆和操作手册。* 要获得美国标准连接器,请将后缀"-U"添加到型号中(需付额外费用)。电极为参比型:Ag/Ag/Cl。† pH量程为0 ~ 14,†† pH量程为0 ~ 13,††† pH量程为0 ~ 12
400-820-0559