omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

浸没式安装平面pH/ORP电极

PHE-6510系列

浸没式安装平面pH/ORP电极 | PHE-6510系列

浸没式安装平面pH/ORP电极

查看下面所有型号

  • CPVC或PVDF结构
  • 其设计适合在箱槽中安装
  • 易于在箱体中安装
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

浸没式安装电极
OMEGA™ PHE/ORE-6510浸没式安装电极的设计适合在缸体、水箱和流动液体等中使用。它的感应平面环绕着可渗透的聚乙烯参比液接,可减少污垢积留。电极的安装和拆除通过一个简单的¼圈转动快速脱开装置完成。电缆组件的头部有½ MNPT螺纹,可以连接到耦合件及支撑管路上。这管路可进行简单的机械安装,以保护电缆而不接触到要测量的液体。因而,组件重量很轻,在需要维护时处理很方便。自动温度补偿(ATC)可作为安装组件的一部分予以提供。
平面设计的电极非常适合悬浮固体相对较多或因絮凝作用而需要低速度的应用。
如果只在低速度中使用且电极表面有覆盖层的问题,电极可面向流体45°角安装,从而在测量表面获得更强的擦洗作用。

规格:
最高温度
标准型号:
65°C (150°F)
-ACRYL"装置: CPVC壳体87°C (190°F),
PVDF壳体100°C (212°F)
可用选件: "-ACRYL"丙烯酰胺凝胶,
"-HF"抗氟化物,"-LC"低电导率,
"-GL"接地环路(需付额外费用)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510
PHE-6510
咨询  
货期: 
 
 
浸没式安装pH电极,CPVC
Quick Ship
  
PHE-6511
¥3,591.11
货期: 9 周
 
浸没式安装pH电极,PVDF
Quick Ship
  
ORE-6510
咨询  
货期: 
 
 
浸没式安装ORP电极,CPVC
Quick Ship
  
ORE-6511
¥3,835.71
货期: 10 周
 
浸没式安装ORP电极,PVDF
Quick Ship
  
PHEH-65-10
¥874.01
货期: 库存
 
CPVC,无自动温度补偿
Quick Ship
  
PHEH-65-10-(*)
咨询  
货期: 
 
 
CPVC,带自动温度补偿(ATC)
Quick Ship
  
PHEH-65K-10
¥1,795.56
货期: 10 周
 
PVDF,无自动温度补偿(ATC)
Quick Ship
  
PHEH-65K-10-(*)
咨询  
货期: 
 
 
PVDF,带自动温度补偿(ATC)
所有金额以RMB显示
400-820-0559