omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

管路平面pH/ORP电极

PHE-5460系列

管路平面pH/ORP电极 | PHE-5460系列

管路平面pH/ORP电极

查看下面所有型号

  • 专为¾,1或2"管道或三通管而设计
  • 丙烯酰胺凝胶标准的CPVC结构, 适合高温应用
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

管路电极
PHE/ORE-5460管路pH和ORP电极的表面具有平整、自清洁、抗腐蚀等特点。当曝露于湍流中时,所产生的擦洗作用能保持电极清洁。电极可在温度为0~87°C(32~190°F)、压力高达6.89bar(100psig)和pH值测量范围为0~14的应用中使用。让新材料流过电极表面,可提高响应时间和精度,特别是在测量油性废液、石灰浆、絮凝剂和乳化剂的PH值时。该电极可通过安装在3⁄4、1或2 NPT三通管上的密封管与电缆组件相连接。
管路电极是代替现有螺纹电极的理想之选,用于可切断液流以进行电极维护的应用。
高温丙烯酰胺凝胶是PHE-5460电极的标准配置,它们只有CPVC结构。
最高温度:87°C (190°F)
可用选件: "-HF"抗氟化物(需付额外费用) "-LC"低电导率(需付额外费用) "-GL"接地环路(需付额外费用)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
¥1,962.33
货期: 2 周
 
¾"管用pH电极,CPVC
Quick Ship
  
PHE-5460-1
¥2,557.14
货期: 9 周
 
1"管用pH电极,CPVC
Quick Ship
  
PHE-5460-2
¥2,699.54
货期: 2 周
 
2"管用pH电极,CPVC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-5460
ORE-5460
¥2,479.31
货期: 3 周
 
¾"管用ORP电极,CPVC
Quick Ship
  
ORE-5460-1
¥2,770.34
货期: 10 周
 
1"管用ORP 电极,CPVC
Quick Ship
  
ORE-5460-2
¥3,340.96
货期: 9 周
 
2"管用ORP电极,CPVC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
¥1,111.80
货期: 2 周
 
¾ NPT安装组件和电缆,无ATC
Quick Ship
  
PHEH-54-10-1
¥1,267.45
货期: 9 周
 
1 NPT安装组件和电缆,无ATC
Quick Ship
  
PHEH-54-10-2
咨询  
货期: 
 
 
2 NPT安装组件和电缆,无ATC
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) NPT 选项:
无(选项为空白) for 3/4英寸NPT
-1 for 1英寸NPT
-2 for 2英寸NPT

(2) ATC传感器 选项:
无(选项为空白)
-PT100 for 100 ohm 铂 RTD
-PT1K for 1000 ohm 铂 RTD
-R3K for 3000 ohm Balco
-300 for 300 ohm 热敏电阻
-TH700 for 700系列热敏电阻
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559