pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
pH和传导
»
工业pH仪表和电极
»
面板安装控制器和仪表
» PHCN-70系列
1⁄16 DIN pH值控制器
PHCN-70系列
1⁄16 DIN pH值控制器
查看下面所有型号
下单
pH值和温度双显示
高/低设定值
可选NEMA-4X透镜盖
体积小巧
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
全新微处理器控制系列,1⁄16 DIN面板安装型pH值控制器的设计适合各种环境监测应用。PHCN-70具有两个开/关控制或警报的3 Amp单刀双掷继电器,有100 Ω RTD自动温度补偿的功能,提供高亮度pH值(红)和温度(绿)LED双显示,并配 有EEPROM存储器,可在断电时保护设置。
可选的NEMA-4X带垫圈透镜盖可安装在控制器 的前盖上,该透镜盖由防水耐腐蚀的ABS塑料 制成。
规格:
精度:
0.01 pH,0.1°C
pH值量程:
0 ~ 14 pH
温度:
0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
分辨率:
0.01 pH,0.1°C
温度补偿:
PT100
显示屏:
3位数字LED,两行,高9.5 mm (0.375")
尺寸:
45(长)x 45(宽)x 119 mm(厚) (1.77 x 1.77 x 4.7")
输出:
双3 Amp单刀双掷继电器,115 Vac
死区:
0.00 ~ 2.55 pH值可调
工作电源:
80 ~ 250 Vac,50/60 Hz
重量:
142 g (5 oz)
连接口:
pH计用BNC;电源、继电器和自动温度补偿由螺纹接线端子连接
面板开孔:
45 mm2 (1.772" sq);1⁄16 DIN
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PHCN-70
咨询
货期:
数量
pH值控制器
PHE-5460
¥1,605.00
货期: 2 周
数量
同步pH电极,请访问omega.com/phe-5460 了解完整详情。
PHEH-54-10-PT100
¥2,225.00
货期: 7 周
数量
pH电极的安装组件(必备)
配件
PHCN-70-COVER
咨询
货期:
数量
NEMA-4X透镜盖
PHA-7
¥109.00
货期: 3 周
数量
pH值为7.00的缓冲溶液,500 mL (1 pint)瓶装
PHA-10
¥109.00
货期: 2 周
数量
pH 10.00, 500 mL (1 pint)
†
所有金额以RMB显示
注:
仪器配备安装支架和操作手册。