omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

pH控制器
基于微处理器 具备自动温度补偿

PHCN-37系列

pH控制器 | PHCN-37系列

pH控制器

查看下面所有型号

  • 基于微处理器,功能多样
  • 高低警报设定值
  • 可调节为4 ~ 20 mA、0 ~ 20 mA或0 ~ 10V输出
  • 紧凑型面板设计
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

该基于微处理器的pH、ORP和pH/ORP面板安装型控制器系列的设计适合各种环境监测应用。该装置具有pH自动或手动温度补偿功能、两个5 A机械继电器,并可选择可调节的4 ~ 20 mA或0 ~ 20 mA控制或记录输出或0 ~ 10V输出。为便于操作,所有校准和参数设定值都可通过前面板键盘调节。PHCN/ORCN/OPCN-37可与多种pH和ORP电极相连接。

规格:
量程:
ORCN-37: ±2 Vdc
OPCN-37: ±620 mV
分辨率: 0.1,1 mV
精度: 0.1 mV @ 25°C
小数点: 2位,自动设置pH值和温度
量程: 0 ~ 14.00 pH;0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
分辨率: 0.01 pH,0.1°C
校准pH值: 2或3测量点
精度: ±0.01 pH;±0.5°C
显示屏: 4位数字,LED,13.7 mm (0.54")
继电器: 双SPDT(C型)5 A,240 Vac,机械继电器。可围绕设定值对死区滞后进行编程。
输出: 4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA或 0 ~ 10V(可调节),软件可选择输出量程
输入阻抗: >1012 Ω
温度补偿: 手动或自动,0 ~ 100°C,使用Pt 100 Ω或Pt 1000 Ω RTD
连接器: pH/ORP-BNC接头;
工作电源: 115 Vac,230 Vac,50/60 Hz;10 ~ 32 Vdc或26 ~ 56 Vdc
面板开孔: 1/8 DIN,45(高)x 92 mm(宽)1.772 x 3.622")
外形尺寸: 48(高)x 96(宽)x 177 mm (厚)(1.89 x 3.78 x 7.00")
重量: 580 g (1.27 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
¥4,823.10
货期: 8 周
 
基于微处理器的pH控制器
Quick Ship
  
ORCN-37
咨询  
货期: 
 
 
基于微处理器的ORP控制器
Quick Ship
  
OPCN-37
咨询  
货期: 
 
 
基于微处理器的可选pH或ORP控制器
所有金额以RMB显示
注: 仪器配备安装支架和操作手册。
欲购带有隔离款模拟输出的控制器,请将后缀"-AI"添加到型号中(需付额外费用)。 欲购带有10 ~ 32 Vdc电源的控制器,请将后缀"-DC10/32"添加到型号中(需付额外费用)。 欲购带有26 ~ 56 Vac电源的控制器,请将后缀"-DC26/56"添加到型号中(需付额外费用)。

产品手册:

下载 PHCN-37 - Quick Start Manual for PHCN-37 pH Controller
下载 PHCN-37 and OPCN-37 - pH and ORP Controller