购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

预混合pH值校准液和去离子水

PHA-4系列

预混合pH值校准液和去离子水 | PHA-4系列

预混合pH值校准液和去离子水

查看下面所有型号

RoHS
  • 去离子水
  • 预混合pH值溶液
  • 提供两种瓶装规格
  • 根据NIST认证采样进行标准化的pH值溶液
pH校准 - 查看相关产品

产品描述

其配方可提供精确的pH值测定,这种缓冲溶液根据NIST认证参考样品进行标准化,是校准电极和pH 计的理想选择。为避免发生混淆,缓冲溶液按颜色编码,在25°C (77°F)温度下可精确到±0.01 pH。每种缓冲溶液都包含防腐剂/抑霉剂和收缩密封盖,以防污染和泄漏。每种缓冲溶液都包括温度补偿表。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
  
PHA-4
¥97.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为4.00的缓冲溶液500 mL (1 pint)瓶装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
¥243.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为4.00的缓冲溶液4 L (1 gal)瓶装
Quick Ship
  
PHA-7
¥97.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为7.00的缓冲溶液500 mL (1 pint)瓶装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
¥243.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为7.00的缓冲溶液4 L (1 gal)瓶装
Quick Ship
  
PHA-10
¥97.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为10.00的缓冲溶液500 mL (1 pint)瓶装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
¥243.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
pH值为10.00的缓冲溶液4 L (1 gal)瓶装
Quick Ship
  
PHA-DI
¥109.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
去离子水500 mL (1 pint) 瓶装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
¥272.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
去离子水4 L (1 gal)瓶装
Quick Ship
  
PHAB-DI
¥247.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
20份一次性使用的去离子水
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
¥247.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
pH值为4、7和10的缓冲溶液各5份,去离子水5份。
Quick Ship
  
CAL-PH*
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
NIST证书
所有金额以RMB显示
注: * 要获得NIST合格证书,请将后缀"-NIST"添加到型号中并另购型号: CAL-PH(需付额外费用)。仅pH缓冲溶液可提供NIST证书。