omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

旋转选择开关
用于热电偶、RTD和热敏电阻电路

OSW系列

旋转选择开关 | OSW系列

旋转选择开关

查看下面所有型号

  • 76 mm (3")、127 mm (5")和¼ DIN尺寸
  • 镀金或镀银触点
  • 2或3孔,尺寸为76 mm (3")和127 mm (5")
  • 2、3或4孔,¼ DIN尺寸
  • 2 ~ 34个位置
  • 圆形或握把式手柄
  • 内含接线组合螺丝
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

为实现等温、低电阻的温度测量电路的切换,OMEGA提供了三种样式的选择开关。OSW样式具有镀银触点,而OSWG系列则包含镀金触点。SW14 ¼ DIN开关可选择镀金或镀银触点。每种样式均在一个无中断的Noryl®外壳内提供2 ~ 34个位置。
这款旋转开关的等温设计可减少输入和输出热电偶接线之间的温度梯级,从而最小化热电偶信号传输时因在接线端产生热电动势而导致的误差。镀银或镀金触点的低电阻还能够切换温度敏感电阻设备,如RTD和热敏电阻。
双极SW和OSW系列开关具有一个方便的"关闭"位置。"关闭"位置可留作开路或短路,以防止假信号在热电偶仪器上进行记录。每个极点均完全隔离。为实现快速简单的接线,开关后面的接线端均有清晰标示。

规格:
仪表前盖: 96 mm (3.78")方形,¼ DIN
面板厚度:
    2极点:
63 mm (213⁄32")
3极点: 82 mm (35⁄32")
4极点: 101 mm (329⁄32")
面板开孔: 直径92 mm (35⁄8")
正面高度: 28 mm (13⁄32");带握把式手柄时为67 mm (25⁄8")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
例如部分数字显示在此表。看到零件编号生成器,选择任何部分号码
Quick Ship
SW142-2-B
¥4,900.00
货期: 8 周
 
1/4 DIN,2极,2档位开关,先开后合,镀银触点
Quick Ship
SW142-20-B
¥2,293.75
货期: 8 周
 
1/4 DIN,2极,20档位开关,先开后合,镀银触点
Quick Ship
SW143G-10-B
¥3,187.50
货期: 8 周
 
1/4 DIN,3极,10档位开关,先开后合,镀金触点
Quick Ship
SW144G-30-B
¥5,318.75
货期: 8 周
 
1/4 DIN,4极,30档位开关,先开后合,镀金触点
Quick Ship
OSW3-3
¥1,481.25
货期: 8 周
 
3英寸,2极,3档位开关,先开后合,镀银接触
Quick Ship
OSWG3-10
¥2,475.00
货期: 8 周
 
3英寸,2极,10档位开关,先开后合,镀金触点
Quick Ship
OSWG5-40
¥4,337.50
货期: 8 周
 
5英寸,2极,40档位开关,先合后开,镀金触点
所有金额以RMB显示
注: 配备安装件、面板开孔模板和说明手册。
*指定接触作用:"B" = 先开后合,"M" = 先合后开。 如欲订购可选的握把式手柄,请将后缀"-PG"添加到型号中(需付额外费用)。
如欲订购握把式手柄的改进型套件,请指定:SW14-PG,以选择镀银触点, SW14G-PG,以选择镀金触点。.

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 切换样式和大小 选项:
SW142 for 1/4 DIN 2极镀银触点
SW142G for 1/4 DIN 2极镀金触点
SW143 for 1/4 DIN 3极镀银触点
SW143G for 1/4 DIN 3极镀金触点
SW144 for 1/4 DIN 4极镀银触点
SW144G for 1/4 DIN 4极镀金触点
OSW3 for 3英寸2极镀银触点
OSWG3 for 3英寸2极镀金触点
OSW5 for 5英寸大小2极镀银接触点
OSWG5 for 5英寸的大小2极镀金触点
OSWT for 5英寸大小3极镀银接触点
OSWGT for 5英寸的大小3极镀金触点

(2) 位置数 选项:
2 for 2档
3 for 3档
4 for 4档
5 for 5档
6 for 6个位子
8 for 8位
9 for 9个位子
10 for 10档
12 for 12档
14 for 14档
16 for 16档
18 for 18档
20 for 20档
24 for 24档
28 for 28档
30 for 30档
32 for 32档
34 for 32档
36 for 36档
40 for 40档

(3) 触点动作(仅SW系列) 选项:
无(选项为空白) for OSW系列
-B for 先断后合
-M for 先合后断

(4) 握风格 选项:
无(选项为空白) for 标准手柄
-PG for 枪式握把
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。