通知:新冠疫情继续对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此网上的交货周期仅供参考,具体交货周期以咨询销售获得的信息为准。由此带来的不便,敬请谅解。
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
»
»
双激光红外温度计
OS758-LS
双激光数字红外温度计。坚固耐用,便于携带。
¥
4,725.00
OS758-LS
下单
测量范围广:红外线高达1600℃(2912℉)
双激光点形成目标光点大小
窄视场,点距比为60:1
高/低温报警
使用颜色条以最大/最小模式显示温度
输出接口:SPI、USB、SD卡存储
设计坚固耐用,1 m(3.3')防震
K型热电偶输入
应用
工业测量
建筑维护
实验室/研发
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
"高性能手持式OS758-LS双红外温度计是一款非接触式温度测量仪器。OS758-LS功能多样,其中包括可调发射率,彩色背光LCD,60:1点距比,高位/低位报警,最大/最小/平均/差分温度监测和数据存储。该温度计还设计有microSD卡插槽(附带SD卡)。
OS758-LS采用防震设计(1 m(3.3')),坚固耐用,橡胶靴型手柄符合人体工程学。内含K型热电偶输入用于接触式测量,常用于验证发射率。
产品规格
测量范围:
-35~1600°C (-31~2912°F)
精度 (环境温度 = 23 ±;3°C):
温度 =-35~0°C:
±(2°C+0.05/°C)
温度 = 0~1600:
±2%读数或2°C (4°F), 以较高者为准
发射率范围:
默认0.95 - 可调范围0.1~1,增量为0.01
分辨率:
在-83.2~999.9 (°C/°F)条件下,0.1°C/0.1°F,否则为1°C/1°F
光谱范围:
8~14 µm
响应时间 (90%):
1 sec
距离/光点大小比:
60:1(90%能量范围)
模式:
实时、最大/最小/平均/差分、 锁定、高位/低位温度报警
内部存储器:
具体24个温度和发射率存储器
外部存储器类型:
支持8G 微型SD卡
电池寿命:
14小时(典型值), 最小10小时持续使用 (碱性电池,使用激光和背光的情况下)
外形尺寸:
203(高)×176(直径)×58(宽)mm (8×6.9×2.3"")
重量:
401 g (14.14 oz)(含电池,2节AA电池)"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS758-LS
¥
4,725.00
货期:
库存
数量
红外温度计,60:1,含激光器,K型,24个内存,SD卡
†
所有金额以RMB显示
注:
配备CD,USB连接线,SD卡,1个K型热电偶,黑色硬质手提箱,2节“AA”电池和操作手册。