omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

工业级红外线温度计-已停产
具有集成显示屏和模拟信号输出的非接触式温度测量仪器

OS550A系列

工业级红外线温度计 | OS550A系列

工业级红外线温度计

查看下面所有型号

  • 已停产,替代型号: OSAO-Series
  • 4种温度测量型号,测量温度高达1370°C (2500°F)
  • 精度为读数的±1%
  • 电压/电流模拟信号输出
  • 背光LCD
  • 双显示屏设计可显示最低/最高/平均或∆T 温度
  • 可调节的发射率
  • 数据存储和记录
  • 高/低电压报警输出,带红色LED指示 (OS551A,仅高限报警)
  • 100 ms的快速响应时间
  • 可提供双向RS232通讯接口
  • 可配备NEMA 4塑料或铝制外壳,或为适合OEM应用不配备外壳
  • 基于Windows®的PC应用数据记录软件
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

新款OMEGA™ OS550A系列红外线温度计可提供工业级、高性能的经济型变送器套装,具有广泛的温度范围、光学视场和模拟输出选择,可直接用于盘装仪表、记录仪、温度/过程控制器、数据记录器、数据采集系统或其他过程仪器。
由于OS550A系列红外线温度计不使用斩波电机或振动机构,所以可以在任何位置或恶劣环境中安装,而不会有任何性能损失。
坚固耐用的设计结合相对较小的尺寸,令这款传感器应用广泛。

规格:
精度: 读数的±1%或1.7°C (3°F),以较大者为准;25°C环境温度,0.95发射率
重复性: ±(读数的1% + 1位数)
光谱响应: 8 ~ 14微米
发射率: 0.10 ~ 1.00,步进为0.01
响应时间: 100 ms,最终值的0 ~ 63.5%
显示屏: 背光LCD
模拟信号输出: 1 mV/度,0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA
报警: 上限和下限;红色LED和声音指示器;两种电压输出,100 mA电流,用于驱动外部继电器
工作电源: 8 ~ 24 Vdc,80 mA
PC接口(仅限OS552A/553A/554A型号): RS232,双向,随附PC用户软件

环境
等级: NEMA 4 (IP65);传感器头和塑料或铝制电子元件外壳
工作环境: 电子元件和标准传感头,0 ~ 50°C (32 ~ 122°F);带OS550-WC水冷护套的传感头,最高温度85°C (185°F)
物理尺寸:
传感头: 109(长)x 41(外径)mm (4.3 x 1.63");1.5-20螺纹
电子元件,塑料外壳: 120(高)x 80(宽)x 51 mm(长)(4.75 x 3.15 x 2")
电子元件,铝制外壳: 115(高)x 90(宽)x 56 mm(长)
    (4.5 x 3.5 x 2.2")
接线方式: 随附4.5 m (15')传感器头和电源/输出电缆
重量: 传感头,0.45 kg (12 oz);塑料外壳,1.2 kg (42.3 oz)

激光瞄准器
波长: 650 nm,红色
作用距离: 长达12 m (40')
最大激光功率输出: 低于1 mW
类别: FDA II类激光产品;欧洲2类
射束直径: 5 mm
工作环境: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MV-1
OS551A-MV-1
咨询  
货期: 
 
 
-23到400°C(-10到750°F),光斑大小8.9毫米@ 609毫米(0.35 @ 24"),1 mV/度输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-1
OS551A-MA-1
咨询  
货期: 
 
 
-23到400°C(-10到750°F),光斑大小8.9毫米@ 609毫米(0.35 @ 24"),4至20mA输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-V1-6
OS551A-V1-6
咨询  
货期: 
 
 
-23到400°C(-10到750°F),光斑大小3.8毫米@152毫米(0.15"@ 6"),0-5 V DC输出
Quick Ship
  
OS552A-V1-3
咨询  
货期: 
 
 
-10到+1000°F(-23到538°C),光斑面积25.4@508毫米(1 @ 20"),0-5 V DC输出
Quick Ship
  
OS553A-MA-2
咨询  
货期: 
 
 
-10到+1600°F(-23到871°C),光斑大小12.7毫米@76毫米(0.5 @ 3"),4-20mA输出
推荐产品
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232-USB
WRS232-USB
¥3,239.07
货期: 2 周
 
无线RS232收发器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-AP
OS550-AP
¥640.50
货期: 5 周
 
空气净化颈圈
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-WC
OS550-WC
¥1,937.25
货期: 6 周
 
风冷/水冷护套
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MF
OS550-MF
¥640.50
货期: 库存
 
安装法兰
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MB
OS550-MB
¥347.55
货期: 2 周
 
直角安装托架
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MN
OS550-MN
¥149.10
货期: 2 周
 
安装螺母
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-LS
OS550-LS
¥1,937.25
货期: 4 周
 
激光瞄准器**
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
咨询  
货期: 
 
 
NIST可溯源校准
Quick Ship
  
CAL-3-IR-X
咨询  
货期: 
 
 
NIST校准(温度超过1000°F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
¥693.00
货期: 17 周
 
稳压电源,美式插头,90 ~ 264 V AC输入, 24 V DC输出,400 mA,螺钉接线端,UL
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥693.00
货期: 8 周
 
稳压电源,美式插头,90 ~ 264 V AC输入, 24 V DC输出,400 mA,裸线,UL
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥693.00
货期: 2 周
 
稳压电源,欧式插头,230 V AC输入,24 V DC输出,400 mA,裸线,CE
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
¥988.08
货期: 2 周
 
电源/输出延长电缆30 m (100')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550A-PCAB-15
OS550A-PCAB-15
咨询  
货期: 
 
 
电源/输出电缆接头4.5 m (15')
Quick Ship
  
OS550A-PCAB-100
咨询  
货期: 
 
 
电源/输出电缆接头30 m (100')
所有金额以RMB显示
注: * 利用上面的光学表指定光学距离代码(OS554A不提供-2视场)。
如欲订购更长的传感器头电缆(最长5 m (50')),请将后缀"-(†)FT"添加到型号中,需在4.5 m (15')基础上另付每英尺的价格。
† 请以英尺为单位指定长度。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 红外测温仪/变送器 选项:
OS551A for 红外测温仪/变送器温度范围-10到750°F(-23至400°C)
OS552A for 红外测温仪/变送器温度范围-10到1000°F(-23至538°C)
OS553A for 红外测温仪/变送器温度范围-10到1600°F(-23至871°C)
OS554A for 红外测温仪/变送器温度范围0到2500°F(-18至1370°C)
OS551AM for 红外测温仪/变送器,铝合金外壳,可选NEMA 4(IP65),温度范围-10到750°F(-23到400°C)
OS552AM for 红外测温仪/变送器,铝合金外壳,可选NEMA 4(IP65),温度范围-10到1000°F(-23至538°C)
OS553AM for 红外测温仪/变送器,铝合金外壳,可选NEMA 4(IP65),温度范围-10到1600°F(-23至871°C)
OS554AM for 红外测温仪/变送器,铝合金外壳,可选NEMA 4(IP65),温度范围0到2500°F(-18至1370°C)

(2) 输出类型 选项:
MV for 1 mV/deg.
MA for 4-20 mA
V1 for 0-5 Vdc

(3) 光学范围代码 选项:
1 for 光斑尺寸8.9毫米@ 609毫米,0.35“@ 24”
2 for 光斑尺寸12.7毫米@ 76毫米,0.5“3”
3 for 光斑尺寸25.4毫米@ 508毫米,1“@ 20”
4 for 光斑尺寸25.4毫米762毫米,1“@30”
5 for 光斑尺寸25.4毫米1524毫米,1“@ 60”
6 for 光斑尺寸3.8毫米@ 152毫米,0.15“@6”
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。