一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
红外温度测量仪器
»
手持式红外测温仪
» OS540系列红外线温度计
红外线温度计
OS540系列
红外线温度计
查看下面所有型号
下单
带背光的LCD
激光光圈/光斑开/关切换(OS542)
自动断电
°C/°F可切换
视场;型号OS542: 12:1 型号OS543: 10:1
显示保持功能
红外温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OS542和OS543系列是低价红外线温度计,非常适合教学、培训和展示项目。工业应用包括柴油和车队维护、电气、测量油墨和干燥器温度 (网印)、过程温度测量以及食品安全。激光瞄准器可帮助定位有一定距离的目标。
规格:
显示屏:
4位LCD显示屏
显示照明:
LCD背光
视场:
OS542:
12:1
OS543:
10:1
目标指示器:
激光光斑或光圈
发射率:
OS542:
0.98 (固定)
OS543:
0.95 (固定)
断电:
10 ~ 15秒后自动断电
温度范围:
OS542:
-20 ~ 500°C (-4 ~ 932°F)
OS543:
精度:
±2°C (4°F)或读数的 ±2%
分辨率:
OS542:
0.1°C (0.2°F)
OS543:
0.5°C (1°F), -9.5 ~ 199.5ºC/ºF
重复性:
读数的±1%或±1°C (2°F)
存放条件:
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F),
相对湿度为0 ~ 75%
工作环境:
OS542:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F),
相对湿度为10 ~ 90%
OS543:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),
相对湿度为10 ~ 75%
响应时间:
0.5秒
电池:
9V碱性电池(内含)
电池寿命:
约9小时
外形尺寸:
OS542:
157.5(长)x 115(宽)x 36 mm
(厚)(6.2 x 4.5 x 1.4")
OS543:
148(长)x 105(宽)
x 42 mm(厚)(5.8 x 4.1 x 1.6")
重量:
180 g (6.3 oz)
光谱响应:
6 ~ 14 微米
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS542
¥
1,140.00
货期:
库存
数量
12:1红外线温度计
OS543
¥
960.00
货期:
库存
数量
10:1红外线温度计
†
所有金额以RMB显示
注:
配备9V电池、便携袋、操作手册,随附可进行激光光圈到光斑切换的瞄准器 (仅限型号OS542、OS543激光光斑)。