omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

专业红外线温度计
具有50:1的视场和磁性底座

OS425系列

专业红外线温度计 | OS425系列

专业红外线温度计

查看下面所有型号

  • 测量范围: OS425-LS:-60 ~ 1000°C (-76 ~ 1832°F) OS425HT-LS:-60 ~ 1500°C (-76 ~ 2732°F)
  • 磁性旋转底座
  • 50:1视场
  • K型热电偶输入
  • 可调节的发射率
  • 内置背光显示屏
  • 激光环瞄准
  • LCD错误信息
  • 模式:平均值、差额、 上限/下限报警、最大值/ 最小值、报警
  • 白色LED指示灯
  • 可选ºC/ºF
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OS425系列是功能完善的非接触式红外线温度测量设备。通过磁性底座,OS423系列可提供激光瞄准、多种数学模式和可调节的发射率。2节"AAA"电池和自动关闭功能可实现长电池寿命(不使用激光或背光时通常为180小时)。50:1的视场可测量较小和距离较远的目标。利用显示屏背光,在夜间和光线弱的情况下均可查看。

规格:
温度范围:
OS425-LS: -60 ~ 1000ºC
    (-76 ~ 1832ºF)
OS425HT-LS: -60 ~ 1500ºC
    (-76 ~ 2732ºF)
热电偶范围: -64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
精度: ±1ºC (±1.8ºF)
目标温度: 15 ~ 35ºC
    (59 ~ 95ºF)
环境温度: 25ºC (77ºF)
精度: 读数的±2%或2ºC (4ºF),以较大者为准
目标温度: >35 ~ 1000ºC
热电偶准确度: 读数的±1或1°C
(1.8°F),以较大者为准(环境温度下测试 = 23 ±6°C)
工作温度范围: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
发射率范围: 默认为0.95,可调节范围为0.1 ~ 1,步进为0.01
分辨率(-9.9 to 199.9º): 0.1ºC (0.1ºF)
响应时间90%: 1秒
距离与光斑比: 50:1
工作电源: 2节"AAA"碱性电池(附带)
电池寿命: 通常至少为180小时,持续使用时为140小时(碱性,不使用激光或背光时)
外形尺寸: 47.0(厚)x 197.0(宽)x 203.3 mm
(长)(1.8 x 7.7 x 8.0")
重量: 386.1 g (13.62 oz),含电池
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425-LS
OS425-LS
¥2,640.21
货期: 库存
 
专业50:1红外线温度计,带磁性底座
Quick Ship
  
OS425HT-LS
¥3,156.40
货期: 库存
 
超高温IR温度计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
¥683.20
货期: 6 周
 
6" K型表面探头
所有金额以RMB显示
注: 配备磁性旋转底座,2节"AAA"碱性电池,K型热电偶,硬质手提箱和操作手册。

产品手册:

下载 OS425-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
下载 OS425HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight