购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Fixed Infrared Temperature Transmitters with a Selection of Field of Views to fit most Industrial Applications

OS210-150-300-800

Fixed Infrared Temperature Sensor | Infrared Transmitter | Fixed IR | OS210-150-300-800

¥2,120.00 OS211MT-MV

2年保修 CE
  • 温度范围:-20°C~500°C(-4ºF~932ºF)
  • 发射率设置:固定为0.95
  • 2线4mA~20mA输出或4线电压/热电偶输出
  • 4线装置提供内部温度传感器
  • 视场:2:1、15:1、30:1或微距对焦
  • 响应速度快,稳定性高
  • 不锈钢外壳,密封等级IP65
  • 安装快捷方便
  • 可选的风冷/水冷外壳、空气吹扫环、激光瞄准工具和安装支架
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

本系列是高品质、低成本、紧凑型传感器,用于测量无法接近或移动的物体和材料的温度。始终能够以出色的240ms响应时间准确地测量-20°C~500°C(-4ºF~932ºF)的温度。提供2线或4线两红外(IR)传感器。2线红外传感器将目标温度以4mA~20mA的输出进行传送,为大多数非接触式温度测量应用提供了一个简单的解决方案。4线红外传感器将目标温度以0mV~50mV或热电偶输出(J型、K型或T型)进行传送,并将内部传感器温度以4mA~20mA的输出进行传送。第二个输出可用于确保传感器在正确的环境温度范围内工作,和防止过热或过冷造成的损坏。它还可以用来近似地指示传感器周围的空气温度。红外传感器配有精密锗透镜,以获得精确的光学效果。

规格
精确度: ±(读数的1%)或±1ºC,以较大者为准
重复性: :±(读数的0.5%)或±0.5ºC,以较大者为准
发射率: 固定为0.95
响应时间,t90: 240ms(90%响应)
光谱范围: 8µm~14µm
电源电压: 24Vdc(最大28Vdc)
传感器最低电压: 6 Vdc
最大回路阻抗: 最大回路阻抗:900Ω(4mA~20mA输出)
输出阻抗: 56Ω(电压/热电偶输出)机械
结构:不锈钢
尺寸: 103mm长x 18mm深(4.06in x 0.71in)
螺纹安装: M16 x 1 mm节距
电缆长度: 1M(3.3ft)(含)可订购更长的长度
含电缆的重量: 95g(3.35oz)环保
评级: IP65
环境温度范围: 0ºC-70ºC (32ºF-158ºF)
相对湿度: 最大95%(无凝结)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS211-LT
OS211-LT
¥1,925.00
货期: 4 周
 
-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS211-MT-MV
¥2,120.00
货期: 2 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 0mV~50mV 输出
Quick Ship
  
OS211-MT-K
¥2,120.00
货期: 2 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF)K型热电偶输出
Quick Ship
  
OS211-MT
¥1,925.00
货期: 4 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS151-LT
¥2,270.00
货期: 3 周
 
-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS151-MT-K
¥2,465.00
货期: 11 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF)K型热电偶输出
Quick Ship
  
OS151-MT
¥2,270.00
货期: 4 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS151-HT-K
¥2,465.00
货期: 10 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF)K型热电偶输出
Quick Ship
  
OS151-HT
¥2,270.00
货期: 6 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS301-LT
¥3,210.00
货期: 7 周
 
-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS301-MT
¥3,210.00
货期: 2 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS301-HT-K
¥3,350.00
货期: 2 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF)K型热电偶输出
Quick Ship
  
OS301-HT
¥3,210.00
货期: 2 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-LT
¥4,000.00
货期: 2 周
 
-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-MT
¥4,000.00
货期: 6 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-HT
¥4,000.00
货期: 9 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-LT
¥4,000.00
货期: 2 周
 
-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-MT
¥4,000.00
货期: 6 周
 
0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 4mA~20mA
Quick Ship
  
OS801-HT
¥4,000.00
货期: 9 周
 
0ºC~500ºC (32ºF~932ºF) 4mA~20mA
所有金额以RMB显示
注: 配有传感器头、1m(3.3ft)电缆和操作手册。
订购示例: (1) OS151-HT 红外传感器0ºC~500ºC(32ºF~932ºF) 4mA~20mA, ¥2,270.00

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 型号选项 选项:
OS211 for 表示2 for 1视场
OS151 for 表示15 for 1视场
OS301 for 表示30 for 1视场
OS801 for 表示微距对焦视场

(2) 温度范围和输出选项 选项:
LT for 表示-20ºC~100ºC(-4ºF~212ºF)4mA~20mA
MT for 表示0 to 250ºC (32 to 482F) 4mA~20mA
LT-MV for 表示-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF) 0mV~50mV
LT-T for 表示-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF)T型热电偶
LT-J for 表示-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF)J型热电偶
LT-K for K表示-20ºC~100ºC (-4ºF~212ºF)K型热电偶
MT-MV for 表示0ºC~250ºC (32ºF~482ºF) 0mV~50mV
MT-T for 表示0ºC~250ºC (32ºF~482ºF)T型热电偶
MT-J for 表示0ºC~250ºC (32ºF~482ºF)J型热电偶
MT-K for 表示0ºC~250ºC (32ºF~482ºF)K型热电偶
HT for 表示0ºC~500ºC (32ºF~932ºF) 4mA~20mA
HT-MV for 表示0ºC~500ºC (32ºF~482ºF) 0mV~50mV
HT-J for 表示0ºC~500ºC (32ºF~932ºF)J型热电偶
HT-K for 表示0ºC~500ºC (32ºF~932ºF)K型热电偶
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。