omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小型非接触式红外温度传感器/变送器

OMEGA小型非接触式红外温度传感器 |

OMEGA小型非接触式红外温度传感器

查看下面所有型号

  • OS137A具有可调节的报警设置和输出
  • OS137A的发射率可调,OS136A的发射率固定为0.95
  • OS137A的传感器外壳的防护等级为NEMA 4,IP65
  • OS136A的传感器外壳的防护等级为NEMA 4,IP66
  • 传感器和变送器结合
  • 可轻松连接到我们的PID精密控制器
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

Omega OS130A系列封装在316不锈钢外壳中,是一款低成本、高性能的红外(IR)传感器/变送器。这些红外传感器非常适用于难以企及的区域、有限空间或恶劣的环境。6种不同的输出选项提供了直接与仪表、控制器、数据记录器、记录仪、计算机板卡和PLC的简单接口。该设备标配2个六角螺母、用于电源和输出连接的1.8 m(6')屏蔽电缆以及操作手册。

OS137A的发射率在0.5到1的范围内可调,视场在10到1的范围内可调,还可以调整报警设置和电压输出,以触发外部继电器。不锈钢外壳使该传感器坚固耐用,并且OS137A型具有NEMA IP65防护等级。

OS136A具有NEMA IP66等级,在多种环境中均可保持坚固耐用。这些型号的光学视场为6:1,固定发射率为0.95。

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
OS136A-1-MA
¥2,190.06
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 202°C (0 to 400°F), FOV: 6:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;4-20mA输出;固定发射率0.95
Quick Ship
OS136A-1-V2
¥2,190.06
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 202°C (0 to 400°F), FOV: 6:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;0-10VDC输出;固定发射率0.95
Quick Ship
OS136A-1-K
¥2,380.59
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 202°C (0 to 400°F), FOV: 6:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;K型热电偶输出;固定发射率0.95
Quick Ship
OS137A-1-MA
¥3,649.33
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;0 to 100°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;4-20mA输出;可调发射率0.5-1.0
Quick Ship
OS137A-2-MA
¥3,519.44
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 260°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;4-20mA输出;可调发射率0.5-1.0
Quick Ship
OS137A-3-MA
¥3,519.44
货期: 库存
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 538°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者5.5℃,取大值;4-20mA输出;可调发射率0.5-1.0
Quick Ship
OS137A-1-V2
¥3,649.33
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;0 to 100°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;0-10VDC输出;可调发射率0.5-1.0
Quick Ship
OS137A-2-V2
¥3,519.44
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 260°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者4.4℃,取大值;0-10VDC输出;可调发射率0.5-1.0
Quick Ship
OS137A-3-V2
¥3,519.44
货期: 5 周
 
紧凑型固定式红外温度传感器;-18 to 538°C (0 to 400°F), FOV: 10:1;精度:读数值的3%或者5.5℃,取大值;0-10VDC输出;可调发射率0.5-1.0
所有金额以RMB显示
400-820-0559