omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

微型固定红外温度传感器(可选配触屏显示器)

OS-MINI-系列

微型固定红外温度传感器(可选配触屏显示器) | OS-MINI-系列

微型固定红外温度传感器(可选配触屏显示器)

¥2,402.07 OS-MINIUSB-SN21

2年保修 CE
  • 温度感测头完全密封,额定IP65
  • 多种不同的输出选项:USB, 4 ~ 20 mA 或 RS485
  • 抗运动误差,适用于机械臂和类似设备
  • OS-MINIUSB附带免费软件(软件选项卡)
  • 串口开启网络通讯协议(OS-MINIUSB)
  • 可选触屏显示温度和配置
  • 可调发射率适应各种应用!
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ OS-MINI-系列包含各类红外传感器,设计适合多种应用,并提供快速非接触式温度读数。微型感测头是空间限制区域的理想选择,采用316不锈钢制造,达到IP65评级。这种强大易用的传感器适合制药、食品、自动化、制造、塑料、纸张等更多行业!


OS-MINI 和 OS-MINI22 型号

电子模块有多种不同的选项:背光触屏界面可以大面积高亮呈现测量温度的数字格式和图形视图,并显示测量温度的历史记录。它还可以实现传感器的完整配置,包括-20~1000°C(-4到1832°F)的温度范围设置、可调滤波、峰值或峰谷保存处理、发射率设置和反射能量补偿等。在报警条件下,整个显示屏会变色以提供即时和明显的报警指示.


可通过触屏设置报警方式和等级。安装MicroSD卡后,Omega MINI和MINI22型号还可以作为数据记录器,提供一种有用的记录工艺温度的方法,实现质量保证和溯源性。用户可以选择采样率和采样数量,并设定数据记录的起始时间。使用2GB存储卡,用户可以存储2840万个时间和日期标记读数,以最快的采样速度(每秒1次)提供近1年的数据。输出选项包括4~20 mA, RS485 通讯协议和报警继电器,额定24 Vdc,所以不需要单独的跳脱放大器。可选配件包括安装支架、空气净化环、防护性镜头盖和激光瞄准器。.


OS-MINIUSB 型号

OS-MINIUSB是一种测量-20~1000°C(-4~1832°F)之间非金属表面的简单方法,响应时间仅为125 ms。OS-MINIUSB的一些具体应用包括但不限于:


台式级和实验室级

凭借我们的工业高温计的精度和坚固性以及USB的“即插即用”便利性,OS-MINIUSB是用于测试和实验的固定安装红外温度传感器的理想之选.


教育

OS-MINIUSB非常适合发射率、反射率、导热系数、能量传递、绝缘和内能等科学概念的教学.


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
OS-MINI152-D-C4
¥6,856.76
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 15:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI152-D-MA
¥6,228.98
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 15:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI152-MA-HT
¥4,223.48
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 15:1, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI152-MA-MT
¥3,993.39
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 15:1, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI212-D-C4
¥6,437.29
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 2:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI212-D-MA
¥5,993.06
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 2:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI212-D-MA-PMCE-12
¥6,650.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 2:1, 带12 m延长电缆的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI212-MA-HT
¥3,606.55
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2:1, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI212-MA-LT
¥3,606.55
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2:1, 红外传感器,低温
Quick Ship
  
OS-MINI212-MA-MT
¥3,745.59
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2:1, 红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN151-D-MA-PT
¥7,290.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 15:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN151-D-MA-PT-CE5
¥10,370.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 15:1, 带5 m延长电缆的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN151-MA-PT
¥6,205.00
货期: 11 周
 
4 ~ 20 mA, 15:1, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN151-MA-PT-CE30
¥8,765.00
货期: 11 周
 
4 ~ 20 mA, 15:1, 红外传感器,30m延长电缆
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN251-D-MA-HT
¥5,435.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 25:1, 带显示屏的红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN251-D-MA-MT
¥5,330.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 25:1, 带显示屏的红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN251-MA-MT
¥5,760.00
货期: 11 周
 
4 ~ 20 mA, 25:1, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN751-D-C4-MT
¥7,510.00
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 75:1, 带显示屏的红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN751-D-MA-HT
¥9,800.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 75:1, 带显示屏的红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN751-D-MA-MT
¥7,510.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 75:1, 带显示屏的红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN751-MA-HT
¥6,120.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 75:1, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-C4-HT
¥6,205.00
货期: 8 周
 
RS485 Modbus通讯协议,近焦,红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-C4-MT
¥6,205.00
货期: 8 周
 
RS485 Modbus通讯协议,近焦,红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-C4-PT
咨询  
货期: 
 
 
RS485 Modbus通讯协议,近焦,红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-C4-HT
¥8,485.00
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 近焦, 带显示屏的红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-C4-MT
¥7,945.00
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 近焦, 带显示屏的红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-C4-PT
咨询  
货期: 
 
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 近焦, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-MA-HT
¥10,240.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 带显示屏的红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-MA-MT
¥7,945.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 带显示屏的红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-D-MA-PT
咨询  
货期: 
 
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-MA-HT
¥5,660.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 近焦, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-MA-MT
¥5,660.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 近焦, 红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI22-SN801-MA-PT
咨询  
货期: 
 
 
4 ~ 20 mA, 近焦, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI302-D-C4
¥7,924.09
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 30:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI302-D-MA
¥7,379.74
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 30:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI302-MA-HT
¥5,275.40
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 30:1, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI302-MA-LT
¥5,275.40
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 30:1, 红外传感器,低温
Quick Ship
  
OS-MINI302-MA-MT
¥5,339.09
货期: 11 周
 
4 ~ 20 mA, 30:1, 红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI302-MA-XT
¥5,275.40
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 30:1, 红外传感器,超高温
Quick Ship
  
OS-MINI802-D-C4
¥9,044.94
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 近焦, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI802-D-MA
¥8,379.57
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI802-MA-HT
¥5,939.50
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 近焦, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI802-MA-LT
¥6,347.02
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 近焦, 红外传感器,低温
Quick Ship
  
OS-MINI802-MA-MT
¥5,890.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 红外传感器,中温
Quick Ship
  
OS-MINI802-MA-XT
¥6,005.00
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出,近焦, 红外传感器,超高温
Quick Ship
  
OS-MINI-HA201-D-C4
¥8,343.58
货期: 8 周
 
RS485 网络通讯接口, 2 报警继电器输出, 20:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI-HA201-D-MA
¥7,766.58
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 2 报警继电器输出, 20:1, 带显示屏的红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINI-HA201-MA-HT
¥5,380.07
货期: 3 周
 
4 ~ 20 mA, 20:1, 红外传感器,高温
Quick Ship
  
OS-MINI-HA201-MA-XT
¥5,380.07
货期: 8 周
 
4 ~ 20 mA, 20:1, 红外传感器,超高温
Quick Ship
  
OS-MINIUSB-SN201
¥2,915.52
货期: 8 周
 
USB, 20:1, 红外传感器
Quick Ship
  
OS-MINIUSB-SN21
¥2,402.07
货期: 8 周
 
USB, 2:1, 红外传感器
配件
Quick Ship
  
OS210-ABS
¥398.84
货期: 3 周
 
紧凑传感器的可调支架
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
¥174.97
货期: 2 周
 
紧凑传感器的固定支架
Quick Ship
  
MINI-MSD
¥247.58
货期: 2 周
 
备用 2 GB MicroSD 存储卡
Quick Ship
  
OS210-APSW
¥678.46
货期: 8 周
 
OS-MINI212 空气清洁环
Quick Ship
  
OS210-APSN
¥767.73
货期: 2 周
 
OS-MINI152, 302, 802 和 CF型号的空气清洁环
Quick Ship
  
OS210-LSTS
¥3,654.16
货期: 8 周
 
小型传感器的激光瞄准器
Quick Ship
  
OS-MINI-LSA
咨询  
货期: 
 
 
双激光瞄准支架
Quick Ship
  
OS-MINI-PWS
¥685.00
货期: 11 周
 
OS-MINI 型号的防护性镜头盖/视窗
Quick Ship
  
OS-MINI-SIWS
¥670.00
货期: 11 周
 
OS-MINI 型号的硅胶镜头盖/视窗
所有金额以RMB显示
400-820-0559