omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

陶瓷热电偶绝缘棒
可提供各种尺寸

ORX_INSULATORS

陶瓷热电偶绝缘棒 | ORX_INSULATORS

陶瓷热电偶绝缘棒

查看下面所有型号

  • 可提供各种尺寸
  • 单孔,两孔和四孔绝缘子
  • 耐温达到1950°C(3540°F)OMEGATITE™450
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 热电偶绝缘体可提供各种尺寸。可现货提供最高¼英寸的外径。 其他尺寸和长度可询价。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
常用型号如下,如需其他型号,请使用该表下方的型号生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORX-1814-6
ORX-1814-6
¥320.25
货期: 2 周
 
单孔圆形陶瓷绝缘子,6英寸,5件一包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORX-1814-12
ORX-1814-12
¥461.84
货期: 2 周
 
单孔圆形陶瓷绝缘子,12英寸,5件一包
Quick Ship
  
ORX-1814-18
¥133.35
货期: 2 周
 
陶瓷单孔圆绝缘子,18英寸
Quick Ship
  
ORX-1814-24
¥180.60
货期: 6 周
 
陶瓷单孔圆绝缘子,24英寸
Quick Ship
  
ORX-1814-36
¥294.32
货期: 6 周
 
陶瓷单孔圆绝缘子,36英寸
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 标准编码(见上面的零件编号表) 选项:
ORX for OMEGATITE™ 450 /单孔
ORA for OMEGATITE™ 350 /单孔
ORM for OMEGATITE™ 200 /单孔
TRX for OMEGATITE™ 450/2孔
TRA for OMEGATITE™ 350/2孔
TRM for OMEGATITE™ 200/2孔
FRX for OMEGATITE™ 450/4孔
FRA for OMEGATITE™ 350/4孔
FRM for OMEGATITE™ 200/4孔

(2) 尺寸 选项:
1814 for 内径1/8英寸,外径4英寸。
33214 for 内径3/32英寸,外径4英寸。
11614 for 内径1/16英寸,外径4英寸。
332316 for 内径3/32英寸,外径3/16英寸
116316 for 内径1/16英寸,外径3/16英寸
11618 for 内径1/16英寸,外径1/8英寸
132116 for 内径1/32英寸,外径1/16英寸
020132 for 内径0.02英寸,外径1/32英寸
56414 for 内径5/64英寸,外径4英寸
04018 for 内径0.04英寸,外径1/8英寸
13218 for 内径1/32英寸,外径1/8英寸
02018 for 内径0.02英寸,外径1/8英寸
164116 for 内径1/64英寸,外径1/16英寸
010364 for 内径0.01英寸,外径3/64英寸
005132 for 内径0.005英寸,外径1/32英寸
364316 for 内径3/64英寸,外径3/16英寸
132316 for 内径1/32英寸,外径3/16英寸

(3) 长度 选项:
6 for 6英寸5PK
12 for 12英寸 5PK
18 for 18英寸
24 for 24英寸
36 for 36英寸
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。