omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Personal Daq USB 数据采集模块 - Discontinued

OMB-DAQ 系列

USB数据采集模块 | OMB-DAQ 系列

USB数据采集模块

查看下面所有型号

  • 多功能数据采集模块通过通用串行总线(USB)连接到PC
  • 超低功耗设计无需使用外部电源或电池
  • 最远可距离PC 5 米 (16.4英尺)
  • 高分辨率、22位模数转换器
  • 用于直接热电偶测量的内置冷端补偿
  • 频率/脉冲/工作周期测量值可高达1 MHz*
  • 使用方便的插拔式螺钉接线端子
  • 与PC之间设有500V光学隔离, 保证了安全、无噪声测量
  • ±31 mV ~ ±20V满量程范围内可对输入信号编程
  • 带集电极开路输出的数字I/O线路可用于直驱应用*
  • 可扩展至80个模拟和数字I/O 通道*
  • 使用USB集线器,最多可将100个模块连接到一台PC,使总容量达到8000个通道
  • 数字校准——不需要使用电位计或者无需调整
  • 电子表格式的设置、采集和实时显示软件,PostView软件可用于在采集后查看数据
  • 适用于Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista系统下Visual Basic、Delphi和C++,以及适 用于DASYLab和LabVIEW的驱动程序

产品描述

The OMB-DAQ55-Series has been discontinued.

OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。高精度和高分辨率的设计,22位的OMB-DAQ-54/55/56数据采集系统可直接测量多个通道的电压、热电偶、脉冲、频率和数字I/O。连接到PC的USB电缆既实现对OMB-DAQ-54/55/56的高速操作,又为其供电。除了使用总线供电的集线器外,不需要任何额外电池或电源。
OMB-DAQ-54/55/56模块是OMEGA出品的低成本、基于USB的全新产品系列中的首批产品。由于USB的严格功率限制,这些模块中包含专用电源管理电路,可确保符合USB规格。
OMB-DAQ-54/55/56模块避免了PC卡(PCMCIA)数据采集设备的众多限制,同时与许多PC插入式数据采集卡相比也具有优势。OMB-DAQ-54数据采集系统提供10个单端输入通道或者提供5个差分模拟(满量程高达±20V)输入通道或热电偶输入通道。OMB-DAQ-55提供10个单端或者5个差分模拟(满量程高达±20V)或热电偶输入通道、16个可编程量程、500V光学隔离、8个数字I/O线路以及2个频率/脉冲/工作周期测量通道。

规格:
一般
隔离: 与PC之间设有500V光学隔离
电源要求 通过USB供电,或者在与总线供电的集线器配套使用时,由外部6 ~ 16 Vdc电源供电
环境要求: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F) 相对湿度95%(无冷凝)
外形尺寸: 92(宽)x 182(长)x 45 mm(高) (3.6 x 7.1 x 1.6")
OMB-DAQ-54和OMB-DAQ-55: 每个通道都可以配置为单端或差分、电压或热电偶输入
OMB-DAQ-56: 10个单端输入通道、5个差分输入通道;电压或热电偶输入通道
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-1
OMB-CA-179-1
咨询  
货期: 
 
 
USB电缆,长度1 m (3.2')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-3
OMB-CA-179-3
¥585.00
货期: 2 周
 
USB电缆,长度3 m (9.8')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-5
OMB-CA-179-5
咨询  
货期: 
 
 
USB电缆,长度5 m (16.4')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CN-153-12
OMB-CN-153-12
¥283.00
货期: 2 周
 
接线端子(备件)
所有金额以RMB显示
注: 每个设备都配备Personal DaqVIEW软件、Windows 下 Visual Basic、C++ 和 Delphi 的驱动程序、接线盒和完整的操作手册光碟。