购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

高性能多功能输入/输出USB数据采集模块

OMB-DAQ-2416

多功能数据采集
 | OMB-DAQ-2416

多功能数据采集

¥10,035.00 OMB-DAQ-2416

1年保修
  • 16路差分或32路单端模拟输入,可扩展至32路差分/64路单端通道
  • 24位分辨率
  • 热电偶或电压输入
  • 9个软件可选电压范围:±20V,±10V,±5V,±2.5V,±1.25V,±0.625V,±0.312V,±0.156V和±0.078V
  • 模拟输入可配置为热电偶(最多16差分输入)
  • 1000样本/秒总吞吐量
  • 内置冷端补偿和开路热电偶检测
  • 八线高驱动数字输入/输出
  • 两个32位计数器
  • 信号输入/输出与主机之间的500V隔离
  • OMB-DAQ-2416-4AO还包括4路模拟输出
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

"OMB-DAQ-2416和OMB-DAQ-2416-4AO是用于USB总线的高精度多功能测量和控制模块。这些模块是用于电压或温度的24位模拟输入设备,具有8路数字输入/输出线和2个计数器。 除了列出的功能之外,OMB-DAQ-2416-4AO还包括四个模拟输出通道,16位分辨率,±10V输出范围和1000 Hz的总更新速率。

系统扩展
通过添加可选的OMB-AI-EXP32模拟输入扩展模块,OMB-DAQ-2416或OMB-DAQ-2416-4AO上的模拟输入通道数量可以翻倍 - 从16路差分/32路单端输入增加到32路差分/64路单端输入。扩展模块还提供额外的16个DIO通道,使配对的总DIO数量达到24个。

连接OMB-AI-EXP32后,包括了OMB-DAQ-2416系列模块的所有功能,包括在任何输入通道上容纳热电偶、内置冷端补偿和开路热电偶检测的功能。OMB-AI-EXP32可以直接插入OMB-DAQ-2416系列模块。OMB-DAQ-2416系列和OMB-AI-EXP32的封装方式确保了在各种应用中的易用性。 可拆卸的螺纹端子便于安装和拆卸,无需重新接线。这些模块可轻松安装在DIN导轨上,以用于机架应用。

软件
OMB-DAQ-2416系列模块配备了一系列令人印象深刻的软件,包括TracerDAQ®,这是一款功能齐全的应用程序,用于数据记录、查看和分析。 包含的驱动支持和详细程序范例适用于Microsoft®VisualStudio®编程语言和其他语言的Universal Library编程库,其中包括DASYLab®,以及Ulx用于NI LabVIEW®(综合VI和程序范例库,与32位和64位LabVIEW 2010或更高版本)和InstaCalTM安装、校准和测试实用程序(适用于程序员和非程序员的强大解决方案)。这些模块在Microsoft Windows® VISTA/7/8/10(32位和64位)操作系统下运行。

OMB-DAQ-2416系列数据采集模块随附TracerDAQ软件,该软件包含四个虚拟仪器应用程序,能够以图形的方式显示和存储输入数据并生成输出信号:

•条形图 – 记录从模拟输入、数字输入、温度输入和计数器输入中获取的值并绘图
•示波器 - 显示从模拟输入中获取的值
•函数发生器 – 生成模拟输出波形
•速率发生器 - 生成计数器输出波形

TracerDAQ PRO是TracerDAQ的增强版。 TracerDAQ和TracerDAQ PRO的一些功能对比,见PDF。

产品规格
模数转换器
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
模数转换器类型:
双24位Σ-Δ
模数转换速率:3750个样品/秒(S/s),2000 S/s, 1000 S/s, 500 S/s, 100 S/s, 60 S/s, 50 S/s, 25 S/s, 10 S/s, 5 S/s, 2.5 S/s
输入隔离:现场接线和USB接口之间的最小电压为500 Vdc
共模抑制:热电偶模式,110 dB; 电压模式,90 dB

模拟输入
(OMB-DAQ-2416,OMB-DAQ-2416-4AO,OMB-AI-EXP32)
通道数量:
OMB-DAQ-2416或OMB-DAQ-2416-4AO有16个差分通道/32个单端通道(热电偶需使用差分模式)。OMB-AI-EXP32是基于多路复用器的通道扩展模块,额外增加了16个差分/32个单端通道。
最大输入电压:±30V(通电),±10V(断电)
输入阻抗:2 GΩ(通电),390 Ω(断电)
输入漏电流:±10.6 nA(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-AO);±20 nA(OMB-AI-EXP32); 输入电压>±30 V时最大为±1μA
输入电容:590 pF
串扰:100 dB(相邻通道)
通道增益队列: 最多64个 元件,可通过软件选择通道和范围
预热时间:最多45分钟(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO);最多15分钟(OMB-AI-EXP32)
开路热电偶检测: 在将通道配置用于热电偶传感器时自动启用。
冷端补偿传感器精度: 典型值±0.15℃(15~35℃);最高±0.5℃(0~55℃)


模拟输出
(仅限OMB-DAQ-2416-4AO)
通道数量:
4
分辨率: 16位
范围:±10 Vdc
绝对精度:±16.0 LSB
相对精度:±4.0 LSB
差分非线性度:±0.25 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
电流:最大±3.5 mA
通电和复位状态:DAC清除至零标度, 0V±50 mV
噪声:30 µVRMS
稳定时间:45 µs
摆率:1.0 V/µs
吞吐量:单通道,1000 S/s(最大值,取决于系统); 多个通道,1000 S/s除以通道数量(最大值,取决于系统)

模拟输入/输出
校准
预热时间建议:
最多45分钟
校准:固件校准
校准间隔:1年
校准基准:+ 10.000V,最大±5 mV; 实际测量值存储在EEPROM中
温度系数:最高5 ppm /℃
长期稳定性:30 ppm/1000 hrs

数字输入
(OMB-DAQ-2416,OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
数字输入/输出

通道的数量:8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
配置:每个DIO位均可独立读取(DIN)或写入(DOUT)。无论DOUT是处于活动状态还是三态,DIN位都可以随时读取。
电压范围:0~15 Vdc
类型:CMOS(施密特触发器)
特性:47kΩ上拉/下拉电阻,28 Ω串联电阻
最大输入电压范围: 最大0~20V(通/断电,相对于DGND)
上拉/下拉配置: 所有引脚通过47 kΩ电阻(默认)上拉至5V(默认配置);下拉功能是通过移动内部跳线实现的
传输速率(软件调节): 每秒500次端口读取或单个位读取(典型值)
输入高压:最小1.3V,最大2.2V
输入低电压:最大1.5V,最小0.6V
施密特触发器滞后:最小0.4V,最大1.2V

数字输出
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
数字输入/输出通道的数量:

8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
配置: 每个DIO位均可独立读取(DIN)或写入(DOUT)。无论DOUT是处于活动状态还是三态,DIN位都可以随时读取。
特征:47 kΩ上拉, 开路漏极DMOS晶体管
上拉配置:所有引脚默认通过47 kΩ电阻上拉至5V
传输速率(软件调节): 每秒500次端口写入或单个位写入(典型值)
输出电压范围:0~5V(无外部上拉电阻,内部 47 kΩ上拉电阻默认连接到5V);最大0~15V
漏极到源极击穿电压: 最低50V
断态漏电流:0.1 µA
吸收电流能力:每个输出引脚最大150 mA(连续); 所有八个通道最大150 mA(连续)
DMOS晶体管导通电阻(漏极到源极): 4 Ω

计数器
(OMB-DAQ-2416,OMB-DAQ-2416-4AO)
通道数量:
2
分辨率: 32位
计数器类型:事件计数器
输入类型:施密特触发器,上升沿触发
计数器读/写速率(软件调节): 每秒500次读/写(取决于系统)
输入特性:562kΩ上拉电阻到5V,10 kΩ串联电阻
输入电压范围:最大±15V
最大输入电压范围: 最大±20V(通/断电)
输入高电压:最小1.3V,最大2.2V
输入低电压:最大1.5V,最小0.6V
施密特触发器滞后:最小0.4 V,最大1.2V
输入带宽(-3dB):1 MHz
输入信号:25 pf
输入漏电流:±120 nA
输入频率:最大1 MHz
高脉冲宽度:最小500 ns
低脉冲宽度:最小500 ns


常规
OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO
数据采集模块
内存:
EEPROM
微控制器:一个带USB接口的高性能8位RISC微控制器(非隔离); 一个用于测量的高性能16位RISC微控制器(隔离)
电源: 5V ±5%,340 mA,由随附的AC适配器提供(OMB-DAQ-2416-ADAP)
用户输出电压:5V, 最大10 mA(引脚35)
隔离:测量系统到电脑最小500 Vdc
USB设备类型:USB 2.0(全速)
设备兼容性:USB 1.1,USB 2.0
USB线长:最长5 m(16')
外形尺寸:245(长)x 146(宽)x 50(高)mm(9.6×5.7×2.0"")
输入连接:可拆卸的螺纹接线盒(可接受16~30 AWG导线)
工作温度: 0~50℃(32~122℉),0~90%RH无冷凝
贮存温度:--40~85℃(-40~185℉)
重量:463 g (16.3 oz)

OMB-AI-EXP32
扩展模块
用户输出电压:

+5 V, 最大10 mA(引脚19上可用)
外形尺寸: 245(长)x 146(宽)x 50(高)mm(9.6×5.7×2.0"")
输入连接:可拆卸的螺纹接线盒(可接受16~30 AWG导线)
工作温度: 0~50℃(32~122℉), 0~90%RH无冷凝
贮存温度:--40~85℃(-40~185℉)
重量:400 g (14.1 oz) "
所有金额以RMB显示
注: 配备AC适配器,2 m(6')USB连接线,美标电源插头,快速入门指南,软件和操作手册(CD)。
订购示例: (1) OMB-DAQ-2416-4AO 多功能输入/输出USB数据采集模块(含4个模拟量输出), ¥11,900.00

产品手册:

下载 OMB-DAQ-2416 and OMB-USB Series - Software User's Guide
下载 OMB-DAQ-2416 Series Software - Univ Library Redistribution Guide
下载 OMB-DAQ-2416 Series - General Guide to Signal Connections
下载 OMB-DAQ-2416 - Multifunction i/o USB Data Acquisition Module