购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

用于温度和电压测量的24位多功能USB数据采集模块

OMB-DAQ-2408 Series

用于温度和电压测量的24位多功能USB数据采集模块
 | OMB-DAQ-2408 Series

用于温度和电压测量的24位多功能USB数据采集模块

¥5,490.00 OMB-DAQ-2408

1年保修
  • 测量热电偶或电压
  • 最多16路模拟输入
  • 24位分辨率
  • 高达1 kS/s采样率
  • 两个计数器
  • 支持J、K、T、E、R、S、B、N型热电偶
  • 内置冷端补偿和开路热电偶检测
  • 八路数字输入/输出
  • 多达2路模拟输出
  • 现场接线和USB接口之间500 Vdc隔离
  • 附带免费8通道TracerDAQ软件
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

"OMB-DAQ-2408系列为多功能DAQ装置,专为高精度电压或温度测量而设计。每台装置都具有多达16路单端(SE)/8路差分(DIFF)
模拟输入。每台装置包括8路数字输入/输出和两路计数器输入。 OMB-DAQ-2408-2AO
还具有两路模拟输出。该系列中的每台装置都具有24位分辨率,可实现超精确的电压或热电偶测量。

模拟输入
每台装置都包含16路SE单端输入/8路DIFF差分模拟输入,您可以根据每个通道配置电压或热电偶输入。提供八个通过软件可选的电压输入范围。您可以基于每个通道在±10V~±0.078V的范围内配置这些范围。测量热电偶时,请在DIFF模式下配置模拟输入。所有装置还具有开路热电偶检测功能,以识别工作不正常的热电偶。

采样率
OMB-DAQ-2408模块能够以高达1 kS/s的速率对模拟输入通道进行采样。

数字输入/输出
每台OMB-DAQ-2408
都包括8个数字输入/输出通道,您可以读取或写入每个位。

计数器
OMB-DAQ-2408模块包括两个32位计数器。TTL电平输入
能够实现高达500 Hz的读/写速率和高达1 MHz的输入频率。

模拟输出
(仅限OMB-DAQ-2408-2AO)

OMB-DAQ-2408-2AO包括两路16位模拟输出。每路输出的范围为±10V。
两路输出的更新
速率均可以达到每个通道500 S/s;一路输出可以以1 kS/s的速率更新。

软件
OMB-DAQ-2408模块配备了一系列令人印象深刻的软件,包括全新的TracerDAQ®,这是一款功能齐全的应用程序,开箱即可用于数据记录、查看和分析。包含的驱动支持和详细程序范例适用于Microsoft®VisualStudio®编程语言和其他语言的Universal Library编程库,其中包括DASYLab®,以及Ulx用于NI LabVIEW®(综合VI和程序范例库,与32位和64位LabVIEW v8.5-2012兼容)和InstaCalTM安装、校准和测试实用程序(适用于程序员和非程序员的强大解决方案)。这些模块在Microsoft Windows® XP(仅限32位)和VISTA/7/8(32位和64位)操作系统下运行。

产品规格
模拟输入
模数转换器类型:
ADS1256, 24位Σ-Δ
模数转换数据速率:3750 S/s,2000 S/s, 1000 S/s,500 S/s,100 S/s,
60 S/s,50 S/s,25 S/s,10 S/s,5 S/s,2.5 S/s
采样时间(软件可选
单通道和多通道)
  单通道:
2.5~1102.94 S/s
  多通道:0.16~1102.94 Hz
通道数量:最多16个 可通过软件将通道单独选择为
单端(SE)或差分(DIFF);热电偶 需要差分模式;
对于配置为差分模式的每个通道, 则失去了一个单端通道
输入隔离:现场接线和USB接口之间的最小电压为500 Vdc
通道配置: 温度传感器输入,
可通过软件选择以匹配传感器类型;电压输入
输入电压范围
  热电偶模式:
±0.078125V
  电压模式(可通过软件选择):
  ±10V,±5V,±2.5V,±1.25V,±0.625V,
  ±0.3125V,±0.15625V,±0.078125V
绝对最大输入电压
  CxH-CxL相对于GND:

  最大±22V(通电),最大±10V(断电)
输入阻抗:10 MΩ(通电),390 Ω(断电)
输入漏电流:±20 nA
输入电压:>±22V(通/断电):最大±1 µA
输入电容:590 pf
最大工作电压(信号+共模)
  电压模式:
最大±10.25V
共模抑制比
  热电偶模式(fIN = 60 Hz):
110 dB
  电压模式(fIN=60 Hz,所有输入范围):90 dB
ADC分辨率:24位
串扰:相邻通道,100 dB
输入耦合:DC
通道增益队列:最多64个 元件,可通过软件选择通道和范围
预热时间:最少45分钟
开路热电偶检测: 可通过软件选择每个通道
冷端补偿传感器精度
  15~35℃:±0.5℃(典型值)
  0~55℃:最高±1.0℃

吞吐率 OMB-DAQ-2408模块的最大吞吐量合计为1.1 kS/s。
OMB-DAQ-2408能够根据每个通道设置转换速率。该功能可让用户灵活控制每个通道的噪声平均值。

模拟电压输出
(仅限OMB-DAQ-2408-2AO)
数模转换器:
DAC8552
通道数量:2
分辨率:16位
输出范围
  校准后电压:±10 V
  未校准电压:±10.05V,可通过软件选择
输出瞬态
主机重置、通电、暂停或向设备发出重置命令
  持续时间:2 s
  振幅:2V p-p
初始通电
  持续时间:50 ms
  振幅:5V峰值
差分非线性度:±0.25 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
输出电流:AOUTx引脚,最大±5.0 mA
通电和复位状态:DAC清零至零电平,0V, ±50 mV
稳定时间:达到额定精度,10V步进,75 µs
摆率:1.0 V/µ
吞吐量
  单通道:最大1000 S/s,取决于系统
   多通道:最大1000 S/s /#ch,取决于系统
校准后绝对精度
  范围:±10V
  精度(±LSB):16.0

数字输入
输入/输出数量:8个通道
配置:每个DIO位均可独立读取(DIN)或写入(DOUT)。
无论DOUT是处于活动状态还是三态,DIN位都可以随时读取。
输入电压范围:0~15V
输入类型:CMOS(施密特触发器)
输入特性: 47kΩ上拉/下拉电阻,28 Ω串联电阻
最大输入电压范围: 最大0~20V(通/断电,相对于DGND)
上拉/下拉配置: 所有引脚通过各自的47 kΩ电阻上拉至5 V
(J6短路块默认位置是引脚1和2)下拉功能是 将J6短路块
放在引脚2和3之间
传输率(软件调节): 每秒500次端口读取或单个位读取(典型值)
输入高压:1.3~2.2V
输入低压:1.5~0.6V
施密特触发器滞后:0.4V~1.2

数字输出
输入/输出数量:
8个通道
配置:每个DIO位均可独立读取(DIN)或写入(DOUT)。
无论DOUT是处于活动状态还是三态,DIN位都可以随时读取。
输出特性:47 kΩ上拉,漏极开路(DMOS晶体管)
内部连接到DGND
上拉配置:所有引脚通过各个47 kΩ电阻上拉至5 V
(J6短路块默认位置是引脚1和2)。
传输速率(软件调节)
数字输出:
每秒500次端口写入或单个位写入(典型值)
输出电压范围:0~5V(无外部上拉电阻,
内部 47 kΩ上拉电阻默认连接到5V);最大0~15V
漏极到源极击穿电压:最低50V
断态漏电流:1.0 µA
吸收电流能力:每个输出引脚
最大150 mA(连续) 所有八个通道最大150 mA(连
续) DMOS晶体管导通电阻(漏极到源极):4 Ω

计数器
引脚名称:
CTR0, CTR1
通道数量:2通道
分辨率:32位
计数器类型:事件计数器
输入类型:施密特触发器,上升沿触发
输入源:CTR0(引脚44),CTR1(引脚42)
计数器读/写速率(软件调节)
  计数器读取:取决于系统,每秒500次读取。
  计数器写入:取决于系统,每秒500次入。
输入特性:每个CTRx输入引脚具有562 kΩ电阻
(上拉至5V)和10 kΩ串联电阻
输入电压范围:最大±15V
最大输入电压范围:
CTR0,CTR1相对于GND和DGND,最大±20V(通/断电)
输入高压:1.3~2.2V
输入低压:1.5~0.6V
施密特触发器滞后:0.4~1.2V
输入带宽 (-3 dB):1 MHz
输入电容:25 pf
输入漏电流:±120 nA @5V, ±1.6 mA @±15V
输入频率:最大1 MHz
高脉冲宽度:最小500 ns
低脉冲宽度:最小500 ns

内存
EEPROM:
4096字节隔离 保留微型用于传感器配置,
256字节USB 微型用于外部应用

微控制器
类型:
一个带USB接口的高性能8位 RISC微控制器(非隔离);
一个用于测量的高性能16位RISC微控制器 (隔离)

电源
电源电流:
静态电流,275 mA(包括 状态LED最高可达的10 mA;
不包括 任何可能的数字输入/输出位、
5V用户终端或 AOUTx输出的加载)。
5V用户输出电压范围: 接线盒引脚40提供,4.75~5.25V电压
5V用户输出电流:接线盒引脚40提供,最大10 mA
隔离:测量系统到电脑,最小500 Vdc

USB规格
USB设备类型:
USB 2.0(全速)
USB线长:最长3 m (9.8')

环境
工作温度范围:
0~50°C (32~12°F)
贮存温度范围: -40 ~ 85℃ (40 ~ 185℉)
湿度:0~90%RH无冷凝

机械
外形尺寸:
127(长)x 89.9(宽)x 35.6(直径)
mm(5.00×3.53×1.40"")
重量:160 g (5.6 oz)

螺纹端子
连接器

连接器类型:固定式螺纹端子
线规范围: 16~30 AWG "
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-2408
OMB-DAQ-2408
¥5,490.00
货期: 2 周
 
24位,隔离式,16个单端/8个差分温度电压USB数据采集模块,8个数字输入/输出;2个计数器
Quick Ship
  
OMB-DAQ-2408-2AO
¥6,440.00
货期: 2 周
 
24位,隔离式,16个单端/8个差分温度电压USB数据采集模块,8个数字输入/输出;2个计数器,2个模拟量输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
¥2,015.00
货期: 2 周
 
TracerDAQ Pro 软件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWD-DASYLAB
SWD-DASYLAB
¥11,440.00
货期: 5 周
 
DASYLab 软件
所有金额以RMB显示
注: 配备2 m(6')USB连接线,快速入门指南、TracerDAQ软件和操作手册(CD)。