购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

信号调节系统模块模拟输入/输出卡可接受多种输入

模块化模拟输入/输出系统可接受多种输入
 |

模块化模拟输入/输出系统可接受多种输入

查看下面所有型号

  • 隔离信号调节器适用于各种过程控制信号:热电偶,RTD,mA,mV,V
  • 7B装置的上佳替代/升级型号
  • 过程电流(4~20和0~20 mA)输出模块
  • 电源电流输入模块包括用于远程变送器的+24 Vdc隔离式电源
  • 双极电压输入和输出模块
  • 采用+24 Vdc单电源工作
  • 提供1~5 V、0~10 V和±10 V输出选项
  • ±0.1%最大精度,出厂校准
  • 1500 V rms CMV隔离和120 V rms现场接线保护
  • 紧凑型塑料外壳,54×42×14 mm(2.1”×1.7”×0.6”)

产品描述

作为7B型号的上佳替换/升级版本,OM7系列模块化隔离式单通道插入式信号调节系统可接受来自各种过程控制传感器的输入和信号,同时可提供高电平输出电压。 OM7系列具有0.02%的最大非线性,经出厂校准,可确保±0.1%的最大精度,与多功能信号调节器相比,其性能卓越,成本更低。该系列模块可提供1500 V rms隔离和120 V rms的现场接线输入保护。驱动每个单一模块输入电路所需的电源均采取内部隔离,使OM7模块能够为输入信号提供真正的通道间隔离。这些模块的额定电源输入为+24 Vdc,为获得最大灵活性,可接受+14 Vdc~+35 Vdc范围内的电源电压。

所有模块均使用耐用塑料外壳进行紧凑型封装(54×42×14 mm(2.1""x 1.7""x 0.6"")),可轻松适应高通道密度应用。每个模块都可以在高湿度(无冷凝)环境中运行,并在-40~85℃的扩展工业温度范围内进行评级。所有模块的引脚排列简单明了,可轻松在单个背板设计中进行混合和匹配。此外,各个模块可以在通电情况下移除并插入背板,易于维修。

各个模块可用于隔离和调节以下输入信号和传感器:电压,过程电流,RTD,2线变送器和热电偶。2线变送器接口模块(OM7-35)可容纳4-20 mA过程输入,并可提供隔离式+24 Vdc电源为电流回路供电。通过这种方式,环路供电的变送器可以直接连接到OM7-35,无需使用单独的电源。除OM7-21外,所有隔离式输入模块均可提供高电平输出电压,经出厂配置,其输出范围为1~5 V或0~10 V。OM7-21为单位增益隔离式输入模块,其输入/输出范围为±10 V。

各模块还可为过程电流和双极电压提供隔离输出信号。 OM7-39过程电流模块可将1~5 V信号转换为4~20 mA输出,或将0~10 V输入转换为0~20 mA输出。OM7-39的输入/输出范围经出厂配置。OM7-22是一个单位增益模块,可提供±10 V隔离输出信号。

OM7系列信号调节系统均配备背板和机架安装式硬件,规格齐全。 每个背板都均包含用于现场接线连接的螺纹端子和安装在每个通道的接线盒下方的微型冷端补偿(CJC)热敏电阻。由于OM7系列模块的引脚排列,CJC热敏电阻只会对热电偶模块产生影响。这种灵活性允许在背板上的任何通道中使用任何模块类型。

隔离式电压和电流输入
OM7系列具有五个隔离式电压/电流输入模块,能够处理各种输入电压范围和信号动态变化。OM7-21是一款双极单元模块,具有±10 V的满量程范围。OM7-30和OM7-31可接受直流输入电压,经出厂配置可提供1~5 V或0~10 V输出信号。 OM7-32可接受4~20 mA过程电流输入信号,并提供1~5 V范围内的输出电压信号。OM7-33可隔离1~5 V输入信号,并提供缓冲的1~5 V输出信号。OM7-32和OM7-33也可以在出厂时配置为提供0~10 V输出信号,输入分别为0~20 mA或0~5 V。OM7-32和OM7-33的带宽均为100 Hz。OM7-30和OM7-31的带宽限制为3 Hz。

隔离式热电偶输入
OM7-37和OM7-47模块可接受来自J、K、T、E、R、S和B型热电偶的输入,并提供1~5 V或0~10 V输出信号。OM7-47还可接受N型热电偶的输入。 OM7-37和OM7-47均具有3 Hz的标称3 dB带宽,可在10秒内完成升级开路输入检测。

除了OM7-37的信号调节功能外,OM7-47还包括内部线性化电路,可对热电偶的固有非线性进行补偿。通过该线性化电路,OM7-47能够提供与热电偶测量的实际温度成线性关系的输出电压。

热电偶输入模块通过安装在背板的现场螺纹接线盒下方的外部热敏电阻完成CJC。

隔离式线性化RTD输入
OM7-34模块可接受来自铂100和镍120 RTD的输入,并产生与RTD测量的温度成比例的输出电压信号。OM7-34模块经出厂配置,具有1-5 V或0-10 V的输出范围。提供三线式引线电阻补偿,其中可以使用2线或3线RTD。OM7-34 RTD输入模块具有3 Hz的标称3 dB带宽,可在10秒内完成升级开路RTD检测。

隔离式2线变送器接口
OM7-35输入模块可接受4~20 mA过程电流输入,提供标准1~5 V输出信号,并具有用于驱动电流变送器的隔离式回路电源。该模块具有100 Hz的标称3 dB带宽,可在2秒内完成降级开路输入检测。

OM7-35的隔离式变送器回路电源未经调节,其所提供的电压与为OM7-35模块供电的电压成比例。OM7-35提供的电压介于13 V和34 V之间,回路电流介于4 mA和20 mA之间,电源电压介于20.4和26.4 V之间。(对于标称+24 V电源,OM7-35将为回路提供约+24电压。)

隔离式电流输出
OM7-39隔离式输出模块可接受经出厂配置的1~5 V或0~10V输入信号,并可提供4~20 mA或0~20 mA隔离的输出电流信号。该模块可以驱动各种电阻负载,具体取决于电源电压(+ Vs)。标称电源电压+ Vs为+24 V时,OM7-39最高将驱动至850。

隔离式双极电压输出
OM7-22是一款单位增益模块,其输入/输出范围为±10 V。OM7-22的输入范围为±10 V,可为现场提供±10 V隔离式双极输出信号。 OM7-22具有1500 V rms的CMV隔离,最小100 dB的共模抑制,以及400 Hz带宽。

OM7规格:
OM7通用输入模块规格共模电压:1500 V rms 持续
输入保护n:120 V rms 持续
输出保护:对地短路
输出电阻:<1 ohm Common to All Modules
工作范围:-40~85℃ (-40~185℉)
贮存温度范围:-40~85℃ (-40~185℉)
湿度 (24小时):90% 无冷凝
重量:60 G (0.2 OZ)

OM7系列输入模块规格(典型值@23℃ 和 + 24 Vd)
型号OM7-21OM7-30OM7-31OM7-32OM7-33OM7-34OM7-35OM7-37OM7-47
输入
类型
±10 V±1 mV
to ±1V
±1 V
to ±10 V
4~20 mA
0~20 mA
1~5 V
0-5 V
RTD4~20 mAT/C*T/C*
输出范围
到 2 kΩ 最小负载)
±10 V1~5 或
0~10 V
1~5 或
0~10 V
1~5 或
0~10 V
1~5 或
0~10 V
1~5 或
0~10 V
1~5 或
2-10 V
1~5 或
0~10 V
1~5 或
0~10 V
精度±0.1%
量程 max
±0.1%
量程最大值
±0.1%
量程最大值
±0.1%
量程最大值
±0.1%
量程最大值
参见表格±0.1%
量程最大值
±0.1%
量程最大值
参见表格
非线性±0.02%
量程最大值
±0.02%
量程最大值
±0.02%
量程最大值
±0.02%
量程最大值
±0.02%
量程最大值
参见表格±0.02%
量程最大值
0.02%
量程最大值
N/A
输入电阻2 MΩ10 MΩ100 kΩ200 Ω2 MΩN/AN/A10 MΩ10 MΩ
输入偏置电流3 nA1 nA0.2 nAN/A0.1 nAN/AN/A25 nA25 nA
标称 3 db 带宽300 Hz3 Hz3 Hz100 Hz100 Hz3 Hz100 Hz3 Hz3 Hz
响应时间, 0-90%1 msec150 msec150 msec10 msec10 msec250 msec5 msec150 msec150 msec
CJC 精度,
环境温度
+5~45℃
NANANANANANANA±1.0℃
最大值
±1.0℃
最大值
电源电压19-29 VDC14-35 VDC14-35 VDC14-35 VDC14-35 VDC14-35 VDC18-3514-35 VDC14-35 VDC
电源电流35 mA25 mA25 mA20 mA20 mA25 mA60 mA25 mA25 mA
* T/C 热电偶

输出模块规格
型号OM7-22OM7-39
输出范围±10 V0~20 mA
4~20 mA
输入范围±10 V0~10 V
1~5 V
精度±0.1%量程±0.1%量程
非线性±0.02%量程±0.02%量程
输出偏移0.001%量程/0.0035%量程/C
最大输出±14 Vdc30 Ma
负载电阻*5 K.m最小值0-850.
标称 3 db 带宽400 Hz100 Hz
响应时间, 0-90%1 ms3 ms
共模电压1500 V rms1500 V rms
电源电压19-29 Vdc14-35 Vdc
电源电流20 mA 最大值60 mA 最大值
* OM7-39的负载电阻取决于电源

OM7-34 线性化RTD输入模块 (@ +23℃ ±5℃ 和 Vs = +24Vdc)
型号 输入范围 精度 非线性
OM7-34-01-X-C -100~+100℃ ±0.15% ±0.05%
OM7-34-02-X-C 0~+100℃ ±0.2% ±0.05%
OM7-34-03-X-C 0~+200℃ ±0.15% ±0.05%
OM7-34-04-X-C 0~+600℃ ±0.1% ±0.05%
OM7-34-N-01-X-C 0~+300℃ ±0.3% ±0.012%
OM7-34-N-02-X-C 0~+200℃ ±0.3% ±0.14%
注:
上表OM7-34型号中的X用于识别输出电压范围选项。如果X=1,那么OM7-34的出厂配置为1~5 V输出;如果X=2,那么OM7-34的出厂配置为0~10 V输出。OM7-34系列(即OM7-34-01,OM7-34-02,OM7-34-03,OM7-34-04)的标准范围是使用DIN标准α=0.00385针对铂电阻RTD配置。 OM7-34-N系列针对镍RTD进行配置。


OM7-34 线性化RTD输入模块 (@ +23℃ ±5℃ 和 Vs = +24Vdc)
型号 输入范围 精度1,2 (典型值) 精度1(最大值)
OM7-47-J-01-1-C 0~+760℃ 0.15%量程 0.38%量程
OM7-47-J-01-2-C 0~+760℃ 0.13%量程 0.32%量程
OM7-47-J-02-1-C -100~+300℃ 0.16%量程 0.35%量程
OM7-47-J-02-2-C -100~+300℃ 0.14%量程 0.30%量程
OM7-47-K-03-1-C 0~+1300℃ 0.15%量程 0.35%量程
OM7-47-K-03-2-C 0~+1300℃ 0.15%量程 0.32%量程
OM7-47-K-04-1-C 0~+600℃ 0.09%量程 0.20%量程
OM7-47-K-04-2-C 0~+600℃ 0.08%量程 0.18%量程
OM7-47-T-05-1-C 0~+400℃ 0.24%量程 0.50%量程
OM7-47-T-05-2-C 0~+400℃ 0.19%量程 0.38%量程
OM7-47-T-06-1-C -100~+200℃ 0.29%量程 0.57%量程
OM7-47-T-06-2-C -100~+200℃ 0.25%量程 0.47%量程
OM7-47-E-07-1-C 0~+900℃ 0.18%量程 0.41%量程
OM7-47-E-07-2-C 0~+900℃ 0.15%量程 0.34%量程
OM7-47-R-08-1-C +500~+1750℃ 0.15%量程 0.36%量程
OM7-47-R-08-2-C +500~+1750℃ 0.13%量程 0.30%量程
OM7-47-S-09-1-C +700~+1750℃ 0.13%量程 0.31%量程
OM7-47-S-09-2-C +700~+1750℃ 0.11%量程 0.25%量程
OM7-47-B-10-1-C +800~+1800℃ 0.19%量程 0.41%量程
OM7-47-B-10-2-C +800~+1800℃ 0.17%量程 0.35%量程
OM7-47-N-11-1-C +200~+1300℃ 0.14%量程 0.31%量程
OM7-47-N-11-2-C +200~+1300℃ 0.09%量程 0.27%量程
1) 如需整体测量精度,请将CJC传感器精度加上此表中列出的模块精度。
2)精度将重复性、滞后和一致性的影响计入在内。


毫伏输入 - 单极
型号 输入范围 输出范围
OM7-30-01-1-C 0~10 mV 1~5 V
OM7-30-01-2-C 0~10 mV 0~10 V
OM7-30-02-1-C 0~100 mV 1~5 V
OM7-30-02-2-C 0~100 mV 0~10 V


毫伏输入 - 双极
型号 输入范围 输出范围
OM7-30-06-1-C ±10 mV 1~5 V
OM7-30-06-2-C ±10 mV 0~10 V
OM7-30-07-1-C ±100 mV 1~5 V
OM7-30-07-2-C ±100 mV 0~10 V


电压输入 - 单极
型号 输入范围 输出范围
OM7-30-03-1-C 0-1 V 1- 5 V
OM7-30-03-2-C 0-1 V 0~10 V
OM7-31-04-1-C 0-5 V 1~5 V
OM7-31-04-2-C 0-5 V 0-l0 V
OM7-30-05-1-C 1~5 V 1~5 V
OM7-30-05-2-C 1~5 V 0~10 V
OM7-31-01-1-C 0~10 V 1~5 V
OM7-31-01-2-C 0~10 V 0~10 V


电压输入 - 双极
型号 输入范围 输出范围
OM7-30-08-1-C ±1 V 1~5 V
OM7-30-08-2-C ±1 V 0~10 V
OM7-31-02-1-C ±5 V 1~5 V
OM7-31-02-2-C ±5 V 0~10 V
OM7-31-03-1-C ±10 V 1~5 V
OM7-31-03-2-C ±10 V 0~10 V
OM7-21-C ±10 V ±10 V


过程电压输入
型号 输入范围 输出范围
OM7-33-01-1-C 1~5 V 1~5 V
OM7-33-01-2-C 1~5 V 0~10V
OM7-33-02-1-C 0-5 V 1~5 V
OM7-33-02-2-C 0-5 V 0~10 V


过程电流输入
型号 输入范围 输出范围
OM7-32-01-1-C 4~20 mA 1~5 V
OM7-32-01-2-C 4~20 mA 0~10 V
OM7-32-02-1-C 0~20 mA 1~5V
OM7-32-02-2-C 0~20 mA 0~10V


线性化热电偶
型号 输入范围 输出范围 热电偶类型
OM7-47-J-01-1-C 0~+760℃ 1~5 V J
OM7-47-J-01-2-C 0~+760℃ 0~10 V J
OM7-47-J-02-1-C -100~+300℃ 1~5 V J
OM7-47-J-02-2-C -100~+300℃ 0~10 V J
OM7-47-K-03-1-C 0~+1300℃ 1~5 V K
OM7-47-K-03-2-C 0~+1300℃ 0~10 V K
OM7-47-K-04-1-C 0~+600℃ 1~5 V K
OM7-47-K-04-2-C 0~+600℃ 0~10 V K
OM7-47-T-05-1-C 0~+400℃ 1~5 V T
OM7-47-T-05-2-C 0~+400℃ 0~10 V T
OM7-47-T-06-1-C -100~+200℃ 1~5 V T
OM7-47-T-06-2-C -100~+200℃ 0~10 V T
OM7-47-E-07-1-C 0~+900℃ 1~5 V E
OM7-47-E-07-2-C 0~+900℃ 0~10 V E
OM7-47-R-08-1-C +500~+1750℃ 1~5 V R
OM7-47-R-08-2-C +500~+1750℃ 0~10 V R
OM7-47-S-09-1-C +700~+1750℃ 1~5 V S
OM7-47-S-09-2-C +700~+1750℃ 0~10 V S
OM7-47-B-10-1-C +800~+1800℃ 1~5 V B
OM7-47-B-10-2-C +800~+1800℃ 0~10 V B
OM7-47-N-11-1-C +200~+1300℃ 1~5 V N
OM7-47-N-11-2-C +200~+1300℃ 0~10 V N


RTD输入 (线性化 100.Pt 2线或3线, α = 0.00385)
型号 输入范围 输出范围
OM7-34-01-1-C -100~+100℃ 1~5 V
OM7-34-01-2-C -100~+100℃ 0~10 V
OM7-34-02-1-C 0~+100℃ 1~5 V
OM7-34-02-2-C 0~+100℃ 0~10 V
OM7-34-03 -1-C 0~+ 200℃ 1~5 V
OM7-34-03-2-C 0~+200℃ 0~10 V
OM7-34-04-1-C 0~+600℃ 1~5 V
OM7-34-04-2-C 0~+600℃ 0~10 V
OM7-34-05-1-C -50~+350℃ 1~5 V
OM7-34-05-2-C -50~+350℃ 0~10 V


RTD输入 (线性化 120.Ni 2线或3线)
型号 输入范围 输出范围
OM7-34-N-01-1-C 0~+300℃ 1~5 V
OM7-34-N-01-2-C 0~+300℃ 0~10 V
OM7-34-N-02-1-C 0~+200℃ 1~5 V
OM7-34-N-02-2-C 0~+200℃ 0~10 V


非线性化热电偶
型号 输入范围 输出范围 热电偶类型
OM7-37-J-01- 1-C -100~+760℃ 1~5 V J
OM7-37-J-01-2-C -100~+760℃ 0~10 V J
OM7-37-J-10-1-C 0~+200℃ 1~5 V J
OM7-37-J-10-2-C 0~+200℃ 0~10 V J
OM7-37-J-11-1-C 0~+400℃ 1- 5 V J
OM7-37-J-11-2-C 0~+400℃ 0~10 V J
OM7-37-J-12-1-C 0~+600℃ 1~5 V J
OM7-37-J-12-2-C 0~+600℃ 0~10 V J
OM7-37-J- 13-1-C +300~+600℃ 1~5 V J
OM7-37-J-13-2-C +300~+600℃ 0~10 V J
OM7-37-K-02-1-C -100~+1350℃ 1~5 V K
OM7-37-K-02-2-C -100~+1350℃ 0~10 V K
OM7-37-K-20-1-C 0~+300℃ 1~5 V K
OM7-37-K-20-2-C 0~+300℃ 0~10 V K
OM7-37-K-21-1-C 0~+600℃ 1~5 V K
OM7-37-K-21-2-C 0~+600℃ 0~10 V K
OM7-37-K-22-1-C 0~+1200℃ 1~5 V K
OM7-37-K-22-2-C 0~+1200℃ 0~10 V K
OM7-37-K-23-1-C +600~+1200℃ 1~5 V K
OM7-37-K-23-2-C +600~+1200℃ 0~10 V K
OM7-37-T-03-1-C -100~+400℃ 1~5 V T
OM7-37-T-03-2-C -100~+400℃ 0~10 V T
OM7-37-E-04-1-C 0~+900℃ 1- 5 V E
OM7-37-E-04-2-C 0~+900℃ 0~10 V E
OM7-37-R-05-1-C 0~+1750℃ 1~5 V R
OM7-37-R-05-2-C 0~+1750℃ 0~10 V R
OM7-37-S-06-1-C 0~+1750℃ 1~5 V S
OM7-37-S-06-2-C 0~+1750℃ 0~10 V S
OM7-37-B-07-1-C 0~+1800℃ 1~5 V B
OM7-37-B-07-2-C 0~+1800℃ 0~10 V B


具有环路电源的2线变送器输入(带感测电阻)
型号 输入范围 输出范围
OM7-35-01-1-C 4~20 mA 1 -5 V
OM7-35-01-2-C 4~20 mA 0~10 V


输出模块
型号 输入范围 输出范围
OM7-22-C ±10 V ±10 V
OM7-39-01-C 1~5 V 4~20 mA
OM7-39-02-C 0~10 V 0~20 mA


背板
型号 描述
OM7-BP-1-C 1通道背板
OM7-BP-1-DIN-C 1通道背板DIN导轨
OM7-BP-2-C 2通道背板
OM7-BP-2-DIN-C 2通道背板DIN导轨
OM7-BP-4-C 4通道背板
OM7-BP-4-DIN-C 4通道背板DIN导轨
OM7-BP-8-C 8通道背板
OM7-BP-8-DIN-C 8通道背板DIN导轨
OM7-BP-16-C 16通道背板
OM7-BP-16-DIN- 16通道背板DIN导轨
RAIL-35-2 35mm DIN导轨, 2米长


电缆
型号 描述
OM7-CA-01 6""电缆(25针D型连接器至26针公头连接器)将OM7背板连接器转换为OM5背板连接器引脚输出
OM7-CA-02 3英尺电缆(两端25针D型连接器)


配件
型号 描述
U24Y175 电源(105-125 / 210-250 VAC输入,24 VDC @ 175 mA输出
OM7-PROTO OM7 电路试验板套件" "
所有金额以RMB显示