通知:新冠疫情继续对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此网上的交货周期仅供参考,具体交货周期以咨询销售获得的信息为准。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
手持式湿度和温度仪表
» OM-HL-SH 系列
手持式单通道温湿度数据记录仪
OM-HL-SH 系列
新产品
数据记录仪|单通道|适用于温度和湿度
¥
760.00
OM-HL-SH-TH
下单
袖珍尺寸和液晶屏尺寸:37×17 mm
采用高品质传感器,响应速度快,精度高
易于使用,每个通道具有43,000个数据点
应用范围:交通,温室,实验室,食品存储和过程及数据中心
通过软件将记录数据传输到电脑,能够以各种格式保存来确保数据安全型
附带配件:2节AAA电池,内含用户指南和电脑软件的迷你CD
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
相关
产品
打印
页首
产品描述
"OM-HL-SH系列便携式温度和温度/湿度数据记录仪易于使用,功能多样,具有价格优势,可用于多种记录应用,包括冷却器、冰箱、温室、博物馆、实验室、集装箱、仓库、环境监测和食品存放。
此类数据记录仪可调整采样率,最快每2秒一次,最慢每24小时一次。OM-HL-SH-T和OM-HL-SH-TH两种型号均可在内存中存储共计43,000个温度测量数据或温度/湿度测量数据。
OM-HL Logpro软件是一款综合性温湿度记录仪数据分析软件,用于记录属性设置,有效下载记录仪数据,利用图形分析数据,以及将数据导出为Excel/PDF/BMP等格式。软件界面易于使用,可有效用于最终数据分析。
设置OM HL SP系列日志记录器
产品规格
温度范围:
-20~70℃ (-22~158℉)
温度精度:
OM-HL-SH-T:±0.5℃
OM-HL-SH-TH:±0.5℃
记录量:
43,000
湿度范围:
OM-HL-SH-T:NA
OM-HL-SH-TH:0~95% RH
湿度精度:
OM-HL-SP-T:NA
OM-HL-SP-TH:5%RH
分辨率:
温度:0.1℃ / 湿度:0.1% RH
电源:
2节AAA电池,1.5V电池
典型电池寿命:
1年
频率:
2秒~24小时
显示屏:
LCD显示屏
LCD尺寸:
36 (长)×16(宽) mm (1.41×0.6"")
外形尺寸:
92(高)x 57(宽)x 20(直径) mm(3.6×2.2×0.78"")
重量:
150g (5.29 oz)
图1OM-HL-SH-T数据记录趋势
图2OM-HL-SH-TH数据记录趋势
"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OM-HL-SH-T
¥
585.00
货期: 4 周
数量
单通道手持式温度数据记录仪
OM-HL-SH-TH
¥
760.00
货期: 2 周
数量
单通道手持式温湿度数据记录仪
OM-HL-SH-TH-CAL
¥
925.00
货期: 2 周
数量
单通道手持式温湿度记录仪配备出场标定报告(即将推出)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备2节AAA电池和内含操作手册、电脑软件和软件指南的迷你CD。
相关产品:
OM-HL-SP
立即购买 →
笔式温湿度及露点数据记录仪
OM-CP-OCTPRO
立即购买 →
8通道输入可编程式数据记录仪
OM-240
立即购买 →
24通道以太网数据记录仪(内嵌Web服务器)