omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度无线温湿度数据记录仪

OM-EL-WIFI Series

无线温湿度数据记录仪
 | OM-EL-WIFI Series

无线温湿度数据记录仪

¥2,517.90 OM-EL-WIFI-TH

1年保修
  • OM-EL-WIFI-T无线温度数据记录仪(带内部温度传感器的)
  • OM-EL-WIFI-TH无线温度/湿度数据记录仪
  • OM-EL-WIFI-TP单通道和OM-EL-WIFI-DTP- PLUS双通道无线温度数据记录仪,带可拆卸热敏电阻探头
  • OM-EL-WIFI-TC单通道和OM-EL-WIFI-DTC双通道热电偶输入温度数据记录仪
  • 高精度型号(OM-EL-WIFI-T-PLUS,
    OM-EL-WIFI-TH-PLUS,
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS,OM-EL-WIFI-DTP-PLUS)
  • WiFi功能和集成显示器
  • 通过WiFi无线连接电脑
  • WiFi连接指示灯
  • 符合802.11b标准
  • 使用从omega.com下载的免费电脑软件轻松设置
  • 使用电脑应用程序查看和分析多个数据记录仪,包括即时绘制历史数据
  • 大内存-存储所有数据,即使WiFi暂时断开连接
  • 可充电内置锂聚合物电池
  • 使用USB端口充电
  • 低电池电量指示器
  • 可配置的高低位报警和指示器
  • 最大和最小读数
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器 - 查看相关产品

产品描述

"OM-EL-WIFI-TH无线温度/湿度数据记录仪通过内部传感器测量所处环境的温度和湿度。OM-EL-WIFI-TP(单通道)和OM-EL-WIFI-DTP-PLUS(双通道)无线温度数据记录仪通过附带的可拆卸热敏电阻温度探头测量温度。 OM-EL-WIFI-T无线温度数据记录仪通过内部传感器测量温度。OM-EL-WIFI-TC(单通道)和OM-EL-WIFI-DTC(双通道)无线热电偶输入温度数据记录仪兼容J、K、T或N型热电偶。 数据通过WiFi网络无线传输到电脑,然后使用免费软件包查看。

配置期间,数据记录仪将在物理连接到电脑时搜索现有的无线网络。然后可以将其放置在网络范围内的任何地方。如果数据记录仪与网络的连接暂时断开,将会记录读数直至能够与电脑应用程序再次通信(OM-EL-WIFI-TH:10秒采样间隔,最长60天;OM-EL-WIFI-TP、OM-EL-WIFI-T和OM-EL-WIFI-TC:10秒采样间隔,最长120天;OM-EL-WIFI-DTC和OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:10秒采样间隔,最长30天)。 使用WiFi扩展器可以扩大数据记录仪的范围。OM-EL-WIFI-TP和OM-EL-WIFI-DTP-PLUS中的探头可用于各种温度条件,例如,制造过程,冷藏和热藏。

OM-EL-WIFI系列为低功率电池装置。使用典型采样周期配置时(例如每60秒一次),数据记录仪将运行一年以上。然后可以通过电脑或USB 5V壁式适配器使用附带的USB线为电池充电。 当设备在0~40℃(32~104℉)之间运行时,电池可以安全充电。在此温度范围之外则采取充电保护。电池充电期间数据记录仪的读数可能不准确。

使用OM-EL-WIFI系列,可通过电脑上安装的软件进行设置、数据记录和数据审查。设置功能包括数据记录仪名称,℃/℉,采样率和高位/低位报警。配置完成后,即可通过图形工具查看历史数据或导出到Excel。该软件可从OMEGA免费获得。 OM-EL-WIFI-TP(单通道)和OM-EL-WIFI-DTP-PLUS(双通道)无线温度数据记录仪随附可拆卸热敏电阻温度探头。可使用随附的安装支架将探头连接到墙壁或其他平面上(将探头夹置于支架中)。

产品规格
OM-EL-WIFI-TH
温度测量范围:-20~60ºC (-4~140ºF)
温度分辨率:0.5ºC(1.0ºF)显示;0.1℃ (0.1℉)绘制/保存的数据(记录)
温度精度(总体误差介于5~60ºC之间):±0.3ºC(典型值)
湿度测量范围:0~100% RH
湿度分辨率:1% RH (显示和记录)
湿度精度 (总体误差介于20%~80%之间):±2.5% RH(典型值)
内存:500,000个温度读数和500,000个湿度读数

OM-EL-WIFI-TP, OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
工作温度范围(数据记录仪):-20~60ºC(-4~140ºF)
探头温度测量范围:-40~125ºC (-40~257ºF)
温度分辨率:
    OM-EL-WIFI-TP:0.1ºC (0.1ºF) 显示和记录
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:0.01ºC (0.01ºF) 显示和记录
温度精度(总体误差):
    OM-EL-WIFI-TP:±0.6ºC(典型值),±1.0ºC(最大值)
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS:±0.1ºC(典型值),±0.3ºC(最大值)
    OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:±0.2ºC(典型值),±0.6ºC(最大值)
探头夹工作温度范围:-40~100ºC (-40~212ºF)
内存: 1,000,000个温度读数
温度探头(热敏电阻):
OM-EL-WIFI-TP, OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:
高温柔性电缆,带304 SS端盖
探针尺寸:
    OM-EL-WIFI-TP:电缆长度,50 cm(19.7"");端盖,25×4.8 mm(直径)(1×0.188"")
    OM-EL-WIFI-TP-PLUS, OM-EL-WIFI-DTP-PLUS:电缆长度,300 cm(118.1"");
    端盖,75×4.95 mm(直径)(2.95×0.19"")

OM-EL-WIFI-T
温度测量范围: -20~60ºC (-4~140ºF)
温度分辨率: 0.1ºC (0.1ºF) (显示和记录)
温度精度 (总体误差介于-10~60ºC之间): ±1.0ºC(典型值)
内存: 1,000,000个温度读数

OM-EL-WIFI-TC, OM-EL-WIFI-DTC
温度测量范围:
    K型:-200~1350ºC (-328~2462ºF)
    J型:-200~1190ºC (-328~2174ºF)
    T型:-200~390ºC (-328~734ºF)
    N型:-270~1300ºC (-454~2372ºF)
分辨率 (-99.9~999.9ºC或ºF):0.1ºC (0.1ºF) (显示和记录)
精度:±1.5ºC (±2.7ºF)
热电偶连接:超小型母头连接器
内存: 1,000,000个温度读数
工作温度范围(数据记录仪):-20~ 60ºC (-4~140ºF)

常规
电源: 可充电内部锂聚合物电池
电池寿命: 1年(典型值)
USB供电电压: 最小4.5 Vdc, 最大5.5 Vdc
记录速率: 每10秒读取1次~每10小时读取1次
软件: WIN XP/VISTA/7/10 (32位或64位), 从omega.com下载
重量:43 g (1.5 oz)
外形尺寸(已连接安装支架):
97.3(高)x 71.3(宽)x 26.36 mm(厚)(3.8×2.8×1.04"")

注释:由于传输频率方面的规定,此类产品可能只能在美国、加拿大和欧洲使用。 "
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-WIFI-TH
OM-EL-WIFI-TH
¥2,517.90
货期: 2 周
 
温湿度数据记录仪
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TH-PLUS
¥4,171.70
货期: 2 周
 
高精度WiFi温湿度数据记录仪
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TP
¥2,145.94
货期: 2 周
 
温度数据记录仪(含可拆卸热敏电阻探头)
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TP-PLUS
¥3,324.77
货期: 2 周
 
高精度WiFi温度数据记录仪(含可拆卸热敏电阻探头)
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
¥5,035.00
货期: 7 周
 
高精度双通道WiFi温度数据记录仪(含多个可拆卸热敏电阻探头)
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-T
¥1,316.18
货期: 2 周
 
WiFi温度数据记录仪(含内置温度传感器)
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-T-PLUS
¥2,140.22
货期: 2 周
 
高精度WiFi温度数据记录仪(含内置温度传感器)
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TC
¥2,638.07
货期: 2 周
 
WiFi热电偶输入温度数据记录仪
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-DTC
¥4,434.94
货期: 2 周
 
WiFi双通道热电偶输入温度数据记录仪
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-WIFI-ADAPTOR
OM-EL-WIFI-ADAPTOR
¥193.10
货期: 2 周
 
USB电源适配器,用于为任何OM-EL-WIFI系列数据记录仪充电(120 Vac输入,5 Vdc/1 A输出,通过标准尺寸USB A型连接器)
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-1.5M
¥158.63
货期: 9 周
 
热敏电阻探头延长线,1.5 m (5'),适用于OM-EL-WIFI-TP和OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-5M
¥221.58
货期: 9 周
 
热敏电阻探头延长线,5 m (16.5'),适用于OM-EL-WIFI-TP和OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-10M
¥250.54
货期: 9 周
 
热敏电阻探头延长线,10 m (33'),适用于OM-EL-WIFI-TP和OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-ALERT
¥2,300.45
货期: 2 周
 
声光报警器,适用于OM-EL-WIFI系列数据记录仪
所有金额以RMB显示
注: "配有壁挂支架,0.6 m(2')USB连接线和快速入门指南。从omega.com免费下载软件
OM-EL-WIFI-TC包括一个K型串珠线热电偶。OM-EL-WIFI-DTC包括两个K型串珠线热电偶。

本产品页面所载各项设备中已安装或封装有锂电池。以上各项受航空运输管制。应遵循以下规定:
•FX1D、FX2D或FX3D不可使用。
•仅授权UPS1、UPS2或UPS3。
•对于国际运输,可以使用UPS和DHL。对于DHL国际,Omega仅允许运送锂电池而非其他有害物质。"

产品手册:

下载 Temp-Humidity Datalogger
下载 Temperature Data Logger
下载 Wireless Temperature Data Logger with Internal Sensor
下载 Wireless Temperature/Humidity Data Logger
下载 Wireless Temperature Data Logger with Removeable Thermistor Probe
下载 WiFi Thermocouple Data Logging Sensor
下载 Quick Start Manual - Temp Logger
下载 Temp/Humidity Data Logger
400-820-0559