购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

热电偶数据记录器
带USB接口

OM-EL-USB-TC

热电偶数据记录器 | OM-EL-USB-TC

热电偶数据记录器

查看下面所有型号

  • 直接插入USB端口便可进行简易设置和数据下载—无需USB数据线
  • 兼容J型、K型或T型热电偶
  • 两个用户可编程报警阈值
  • 红色、绿色和橙色LED高亮指示
  • 低电量警告
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-EL-USB-TC 数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储超过32,000个温度读数。用户通过把记录器直接插入PC的USB端口并运行简单易用的Windows软件,即可轻松设置初始数据记录参数,包括热电偶型号、记录速度、启动时间、高/低位报警设定值、记录模式和所需温度单位(°C或°F),还可以下载已保存的数据。
之后,已下载的数据可绘制成图表,进行打印或将其导出到其他应用程序(例如Excel)中。该数据记录器配有一块长寿命锂电池。数据记录器状态由闪烁的红色、绿色和橙色LED灯指示。

规格:
温度测量范围:
J型:
-130 ~ 900°C (-202 ~ 1652°F)
K型: -200 ~ 1300°C (-328 ~ 2372°F)
T型: -200 ~ 350°C (-328 ~ 662°F)
分辨率: 0.5°C (1°F)
精度: ±1.0°C (±2.0°F)
热电偶连接口: 微型热电偶插座
温度单位: 可在软件中选择°C或°F
存储器容量: 32,000个读数
记录间隔时间: 1 sec、10 sec、1 min、5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择)
高/低位报警: 可在软件中选择
启动日期/时间: 可在软件中选择
工作温度范围: -10 ~ 40°C (-14 ~ 104°F)
可视指示器(LED): 两个LED;第一个LED闪烁橙色表示数据记录器存在电量低等问题状况;第二个LED指示报警状态,闪烁绿色表示温度在限定范围内,闪烁红色表示温度超出限定范围
软件: Windows® 2000/XP/VISTA/7(32位和64位)
工作电源: ½ AA 3.6V锂电池(内含)
电池寿命: 6个月(25°C,记录间隔为1分钟的使用条件下)
重量: 43 g (1.5 oz)
外形尺寸: 参见右上方的图片
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
¥705.00
货期: 库存
 
带USB接口的热电偶数据记录器
Quick Ship
  
OM-EL-BATT
¥66.00
货期: 2 周
 
备用3.6V锂电池
所有金额以RMB显示
注: 配备Windows软件和操作手册光碟、保护盖、口袋夹、K型热电偶和3.6V锂电池。