USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
数据记录仪
»
数据记录仪查找
» OM-EL-USB-TC-LCD
热电偶数据记录器
配有LCD显示屏和USB接口
OM-EL-USB-TC-LCD
热电偶数据记录器
查看下面所有型号
下单
直接插入USB端口便可进行简易设置和数据下载 – 无需USB数据线
高对比度LCD,可显示4位数字的温度
兼容J型、K型或T型热电偶
两个用户可编程报警阈值
通过红色和绿色LED来指示状态
即时、延时和点按启动记录
免费附送Windows®软件
数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OM-EL-USB-TC-LCD数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储多达32,510个温度读数。
本数据记录器可直接插入PC的USB端口,无需USB数据线。在显示屏上可看到三个不同的功能:最近记录的温度、最大记录温度值和最小记录温度值。
使用数据记录器上的按钮可在这些功能间循环切换。 数据记录器的记录和报警状态由闪烁的红色和绿色LED指示。
使用附带的Windows软件,用户可以轻松设置初始数据记录参数(包括热电偶型号、记录速度、启动时间、高/低位报警设定值、记录模式和所需温度单位[°C或°F])、选择显示模式(包括关闭显示、按钮按下后启动30秒或一直启动)、设定数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制), 还可以下载已保存的数据。之后,已下载的数据可绘制成图表,进行打印或将其输出到其他应用程序(例如Excel)中。
规格:
温度测量范围:
J型:
-200 ~ 1190°C (-328 ~ 2174°F)
K型:
-200 ~ 1350°C (-328 ~ 2462°F)
T型:
-200 ~ 390°C (-328 ~ 734°F)
分辨率(内置和显示):
0.5°C (1°F)
精度:
±1.0°C (±2.0°F)
热电偶连接口:
微型热电偶插座
温度单位:
可在软件中选择°C或°F
存储器容量:
32,510个读数
记录间隔时间:
1 sec、10 sec、1 min、5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择)
高/低位报警:
可在软件中选择
启动日期/时间:
可在软件中选择
工作温度范围:
-10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
可视指示器(两个LED):
第一个LED闪烁红色表示数据记录器处于报警状态(当温度超出高位或低位报警限定值时);第二个LED闪烁绿色表示数据记录器并非处于报警状态
软件:
Windows® 2000/XP/VISTA/7(32位和64位)
工作电源:
½ AA 锂电池(内含)
电池寿命:
6个月(25°C下,取决于取样速度和LCD的使用情况)
重量:
114 g (4 oz)
外形尺寸:
参见下一页中的图纸
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OM-EL-USB-TC-LCD
¥
905.00
货期:
库存
数量
配有LCD显示屏和USB接口的热电偶数据记录器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备Windows软件和操作手册光碟、保护盖、3.6V锂电池和K型热电偶(以实物为准)。