相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
数据采集
»
数据记录仪
»
数据记录仪查找
» OM-EL-USB-2-LCD
温度、湿度和露点数据记录器
配有LCD显示屏
OM-EL-USB-2-LCD
温度、湿度和露点数据记录器
查看下面所有型号
下单
相对湿度测量范围0 ~ 100% RH
温度测量范围-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
通过Windows®控制软件来指示露点
设有USB接口,可便捷设置和下载数据
用户可编程的温度和相对湿度报警阈值
通过红色和绿色LED指示状态
高对比度LCD,具有2½位数字温度和湿度显示功能
即时、延时和点按启动记录
提供配套的可更换的内置锂电池和Windows控制软件
数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
请点击新款
OM-HL-SP系列
记录器作为您性价比更高的升级产品。
OM-EL-USB-2-LCD是一款独立式数据记录器,在0 ~ 100% RH和-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)测量范围内,可测量并存储多达16,379个相对湿度读数和16,379个温度读数。其高对比度LCD可显示各种温度和湿度信息。通过按下一个按钮,用户可以在当前温度和湿度之间进行循环切换,同时显示温度和湿度的最大和最小储存数值。此外,该记录器可通过两个高亮度LED来指示记录和报警状态。本数据记录器配有一块长寿命锂电池,通常可以支持记录长达一年。通过将数据记录器插进PC的USB端口并使用附带的Windows软件,用户便可轻松对其进行设置和下载已记录的数据。可供设置的数据记录器参数包括:数据记录器名称;°C或°F温度单位;记录速度(10秒、1分钟、5分钟、30分钟、1小时、6小时、12小时);高位和低位报警;即时、延时和点按启动记录;关闭显示屏;按钮按下后启动30秒或一直启动;以及数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制)。以文本格式保存的已下载相对湿度、温度和露点数据可绘制成图表、进行打印和输出到其它应用程序中,以作进一步分析。
规格:
温度
范围:
-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
重复性:
±0.1°C (±0.2°F)
分辨率:
0.5°C (1.0°F)
精度(OM-EL-USB-2-LCD):
±0.5°C (±1.0 °F)(常态);±2.0°C (±4.0°F)(最大)
精度(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS):
±0.3°C (±0.6°F)(常态);±1.5°C (±3.0°F)(最大)
湿度
范围:
0 to 100% RH
重复性:
±0.1% RH(短期)
分辨率:
0.5% RH
精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD);
±3.0% RH(常态);±5.0% RH(最大)
精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS);
±2.0% RH(常态);±4.0% RH(最大)
露点
精度(在25°温度下测量40% ~ 100% RH相对湿度时,计算露点的总误差):
±1.1°C (±2°F)
存储器容量:
16,379个温度读数和16,379个相对湿度读数
记录间隔时间:
10秒至12小时
软件:
Windows/XP/Vista/7(32位和64位)
工作温度范围:
-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F);在温度低于-20°C (-4°F)时,LCD显示屏的响应时间会有大约10秒钟的延迟
报警阈值:
可在软件中为相对湿度和温度选择高/低报警阈值
启动日期/时间:
可在软件中选择
状态指示器(LED):
红色和绿色
工作电源:
½ AA 3.6V锂电池(内含)
电池寿命:
通常为1年(取决于取样速度、环境温度和LCD显示屏的使用情况)
重量:
40 g (1.4 oz)
外形尺寸:
参见下面的尺寸图
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OM-EL-USB-2-LCD
¥
1,624.10
货期:
库存
数量
配有LCD显示屏的温度、 湿度和露点数据记录器
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
¥
1,923.85
货期: 2 周
数量
配有LCD显示屏的高精确度温度、湿度和露点数据记录器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备Windows软件光碟、保护盖和3.6V锂电池。
400-820-0559