omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

便携式数据记录器
配备USB接口

OM-EL-USB系列

便携式数据记录器 | OM-EL-USB系列

便携式数据记录器

查看下面所有型号

  • 可提供温度、温度/相对湿度(RH)/露点、电压和电流型号
  • 数据记录器带有可直接插入计算机的USB端口,方便了设置和数据下载(无需额外的USB电缆)
  • 用户可编程的报警阈值,带LED指示灯
  • 高亮红色、绿色和橙色LED 指示灯
  • 电池低电量报警
  • IP67级保护
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-EL-USB 系列数据记录器可用于测量温度、温度/相对湿度、电压和电流。通过将数据记录器插入PC的USB端口,并运行简单易用的Windows软件,用户可以轻松设置该模块并下载存储数据。使用软件可选的设置参数,包括记录速率、开始时间、上限/下限报警设置以及温度单位(°C或°F)。记录的数据可以用图形表示、打印或将数据导入Excel等其它应用程序。每种数据记录器都配备长效锂电池。内置LED指示灯显示数据记录器的状态。安装保护盖后,OM-EL-USB系列数据记录器的防潮等级达到IP67标准。

规格:
OM-EL-USB-1温度
数据记录器
量程:
-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
分辨率: 0.5°C (1°F)
精度: ±1.0°C (±2.0°F)
存储器容量: 16,000个温度读数
记录间隔: 10秒 ~ 12小时
工作温度
量程:
-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
报警阈值: 可在软件中选择上限/下限报警阈值
开始日期/时间: 可在软件中选择
状态指示灯(LED): 红色、绿色和橙色
软件: Windows 2000/XP/Vista/7 (32位和64位)
工作电源: ½ "AA"3.6 V锂电池(随附)
电池寿命: 1年(25°C并且记录间隔为1分钟)
重量: 43 g (1.5 oz)
外形尺寸: 参见尺寸图
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1
¥964.65
货期: 2 周
 
配备USB接口的温度数据记录器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2
¥1,329.80
货期: 2 周
 
配备USB接口的温度/相对湿度/露点数据记录器
Quick Ship
  
OM-EL-USB-2-PLUS
¥1,427.90
货期: 7 周
 
配备USB接口的高精度温度/相对湿度/露点数据记录器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3
¥1,155.40
货期: 2 周
 
配备USB接口的电压数据记录器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4
¥1,024.60
货期: 2 周
 
配备USB接口的电流数据记录器
Quick Ship
  
OM-EL-USB-CASE
¥373.91
货期: 2 周
 
OM-EL-USB-1,OM-EL-USB-2数据记录仪用的NEMA4X(IP67)防水盒
所有金额以RMB显示
注: 所有数据记录器均附带Windows软件(CD ROM上)、操作手册和3.6 V锂电池。数据记录器可直接插入计算机的USB端口(无需额外的USB电缆)。当OM-USB-2温度/相对湿度/露点数据记录器在OM-EL-USB-CASE防水盒中使用时,仅限于温度测量。
400-820-0559