购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

环境温度和热电偶数据记录器
NOMAD® 产品系列成员

OM-CP-TC101A

环境温度和热电偶数据记录器 | OM-CP-TC101A

环境温度和热电偶数据记录器

查看下面所有型号

  • 双通道/环境温度和远程通道
  • 电池寿命长达10年
  • 读取速率可达1秒
  • 多次启动/停止功能
  • 适用于J、K、T、E、R、S、B、 N型热电偶
  • 超高速下载
  • 存储器容量:1,000,000个读数
  • 存储器连续记录功能
  • 电池剩余量指示灯
  • 可编程上限和下限报警
  • 多次启动/停止功能存储容量
记录器 - 查看相关产品

产品描述

OM-CP-TC101A是一款先进的新型、低成本电池供电热电偶数据记录器。
OM-CP-TC101A具有以下优势:10年电池寿命、1秒读取速率、多次启动/停止功能、超高速下载能力、1,000,000个读数的存储容量、可选存储器连续记录功能、电池寿命指示灯、可选密码保护功能、可编程上下限报警等等。
通过使用软件,OM-CP-TC101A的启动、停止以及下载数据都简单易行。提供了图形数据、表格数据以及摘要数据以供分析之用,数据可以以°C、°F、K或°R显示。还可以自动将数据导出到Excel®中,以便进一步计算。
OM-CP-TC101A 在尺寸与性能方面都具有很大的提升。它的实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。
存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能提供最大的数据安全性。它外形小巧,几乎可以在任何位置安装。
数据检索简单易行。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows软件完成。该软件把您的PC变成实时条形图表记录器。数据可用表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft Excel文件。
OM-CP-TC101A在设计过程中考虑到了客户的需求。在产品的整个使用寿命中都提供免费固件升级,这样已经部署到现场的数据记录器就可以随新技术发展增强功能。该设备不需要返回厂家即可进行升级。用户可以通过任何PC自动完成升级。

规格:
内部通道
温度范围:
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
温度分辨率: 0.1°C (0.018°F)
校准精度: ±0.25°C (0.45°F)
远程通道
热电偶类型:
J、K、T、E、R、S、B、N型
热电偶连接方式: 超小型插座(SMP)
冷端补偿: 基于内部通道自动补偿
最大热电偶电阻: 100Ω
读取速率: 每秒1次 ~ 每24小时1次
存储器: 1,000,000个读数;在多次启动/停止模式或触发器设置模式下,通过软件可将存储器连续记录功能配置为500,000个读数
存储器连续记录功能: 有(可通过软件配置)
启动模式:
• 即时启动
• 延迟启动(最长达18个月)
• 多次按钮启动/停止
停止模式:
• 通过软件手动停止
• 定时停止(特定日期和时间)
多次启动/停止模式: 将设备启动并停止多次,并且无需下载数据或与PC通信
多次启动/停止模式启动:
启动设备:
按住按钮5秒钟,设备便开始记录
停止设备: 在设备进行记录的过程中按住按钮5秒钟,设备便停止记录
实时记录: 设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据
报警: 可编程上限和下限报警;当温度达到或者超出限值时,报警启动
报警延迟: 可以设置累积报警延迟,即仅当设备记录数据达到用户指定的持续时间后,设备才(通过LED)启动报警
触发器设置: 可为热电偶通道设置上限值和下限值。在数据达到或者超过设定的限值后,设备将向存储器记录。还可对两级启动和停止触发器编程。用户可以指定在设备触发后进行的读取次数。
LED的功能:
绿色LED闪烁:
闪烁速率为10秒1次表示正在记录;闪烁速率为15秒1次指示延迟启动模式
红色LED闪烁: 闪烁速率为10秒1次表示电池电量低和/或存储器已满;闪烁速率为每秒1次指示存在报警状况
密码保护:可在设备中设定一个可选密码,以限制对配置选项的访问。不使用该密码也可以读取数据
电源类型: 3.6V锂电池(内含);用户可自行更换
电池寿命: 在读取速率为15分钟1次时,通常为10年
数据格式: 带有日期和时间戳的°C、°F、K、°R、µV、mV、V
时间精度: 在20°C/(68°F)进行独立数据记录时为±1分钟/月
计算机接口: USB(需要使用接口电缆);115,200波特
软件: Windows® XP SP3/Vista和7(32位和64位)
工作环境: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F),相对湿度 0 ~ 95%,无冷凝
外形尺寸: 36(长) x 56(宽) x 16 mm(厚)(1.4 x 2.2 x 0.6")
重量: 24 g (0.9 oz)
材质: ABS塑料
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A
OM-CP-TC101A
¥1,230.00
货期: 库存
 
环境温度和热电偶数据记录器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A-CERT
OM-CP-TC101A-CERT
咨询  
货期: 
 
 
环境温度、热电偶数据记录器与NIST校准证书
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥1,120.00
货期: 库存
 
Windows软件与3.7 m (12')USB接口电缆
Quick Ship
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥12,135.00
货期: 6 周
 
符合美国FDA 21 CFR Part 11标准的IQ / OQ/ PQ安全软件验证工作簿的和软件包(每台计需算机安装授权,用户人数不限。)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
¥123.00
货期: 2 周
 
备用3.6V锂电池
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
¥300.00
货期: 2 周
 
数据记录器用防水外壳
Quick Ship
  
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
¥87.00
货期: 2 周
 
OM-CP-WATERBOX101A的维修套件
所有金额以RMB显示
注: 操作手册与USB电缆随同 OM-CP-IFC200 Windows软件一起提供(在操作数据记录器时必须使用该软件,该软件单独销售)。

产品手册:

下载 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
下载 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide