购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

本质安全湿度和温度数据记录器
NOMAD®产品系列成员

OM-CP-RHTEMP1000IS

湿度和温度数据记录器 | OM-CP-RHTEMP1000IS

湿度和温度数据记录器

查看下面所有型号

  • 本质安全1类,1区,ABCD组, 及非易燃1类,2区,ABCD组, 室内/室外(NEMA Type 4X、6P)场所
  • 可对启动时间进行编程
  • 实时操作
  • 自动露点和水汽浓度计算
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OM-CP-RHTEMP1000IS湿度和温度记录器是一款坚固耐用、防水、电池供电的独立设备,可用于自动记录湿度和温度。这款多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,可测量并记录多达21,845个温度和温度测量值。
OM-CP-RHTEMP1000IS非常适合用于恶劣环境。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池完全放电时也能提供最大的数据安全性。该设备可直接通过您的计算机启动和停止。它外形小巧,几乎可以在任何位置安装。OM-CP-RHTEMP1000IS可快速轻松地进行数据检索。只需将该设备插入可用的COM端口,剩下的工作就可由简便易用的软件完成。
该软件把您的PC变成实时条形图表记录仪。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft文件。

规格:
温度传感器: 半导体
温度范围: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
温度分辨率: 0.1°C
校准精度: ±0.5°C
湿度传感器: 半导体
湿度范围: 0 ~ 100% RH
湿度分辨率: 0.5% RH
校准精度: ±3%RH (25°C下通常为±2% RH)
响应时间: 在缓慢移动的空气中60秒90%变化
指定精度范围: 10 ~ 80% RH,10 ~ 40°C
实时记录: 可与PC配合使用来实时监视和记录数据
启动时间: 启动时间和日期可通过软件编程,最多提前六个月
记录间隔: 在软件中可选2秒 ~ 12小时
温度校准: 通过软件进行数字校准
校准日期: 在设备内自动记录以提示用户何时需要进行校准
电源: 附带3.6V锂电池
电池寿命: 通常为1年
数据格式: 带有日期和时间戳,°C、°F、°K、°R;%RH、mg/ml水蒸气浓度
时间精度: 不使用RS232端口的情况下,20°C时每月±1分钟
计算机接口: PC串口,或USB(需要接口电缆)2400波特
软件: Windows® XP SP3/Vista/7和8(32和64位)
工作环境: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F);0 ~ 100% RH,无冷凝(外壳正确密封)
尺寸: 138(直径)x 26 mm(长)(5.4 x 1.0")
重量
    铝:
145 g (5 oz)
    不锈钢: 285 g (10 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP1000IS
OM-CP-RHTEMP1000IS
咨询  
货期: 
 
 
本质安全湿度和温度数据记录器(铝制外壳)
Quick Ship
  
OM-CP-RHTEMP1000IS-CERT
咨询  
货期: 
 
 
本质安全湿度和温度数据记录器,带NIST校准证书(铝制外壳)
Quick Ship
  
OM-CP-RHTEMP1000IS-SS
咨询  
货期: 
 
 
本质安全湿度和温度数据记录器  (不锈钢外壳)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP1000IS-SS-CERT
OM-CP-RHTEMP1000IS-SS-CERT
咨询  
货期: 
 
 
本质安全湿度和温度数据记录器,带NIST校准证书(不锈钢外壳)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥1,120.00
货期: 库存
 
Windows软件和1.8 m (6') USB接口电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT102
OM-CP-BAT102
¥104.00
货期: 2 周
 
备用3.6V锂电池
所有金额以RMB显示
注: 配备3.6V电池。 操作手册与USB接口电缆随同OM-CP-IFC200 Windows软件一起提供,在操作数据记录器时必须使用该软件,并且该软件单独销售。