购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

4通道温度数据记录器
NOMAD® 产品系列成员

OM-CP-QUADTEMP-A

4通道温度数据记录器 | OM-CP-QUADTEMP-A

4通道温度数据记录器

查看下面所有型号

  • 4条热电偶通道和1条环境温度通道
  • 实时工作
  • 开始时间可编程
  • 自动冷端补偿和线性化
  • 使用外接电源或用户可自行更换的电池
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-CP-QUADTEMP-A是一款4通道热电偶输入、电池供电的独立式温度数据记录器。
OM-CP-QUADTEMP2000是一款相同的4通道热电偶式数据记录器,但它配备一个LCD显示屏。OM-CP-QUADTEMP2000可在屏幕上显示最小值、最大值和 平均统计值,它还有用户可配置的图形屏幕,用于显示任意通道组合。
这些多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,每条通道中可测量和记录多达500,000个读数(可将通道禁用以增加存储容量)。
OM-CP-QUADTEMP-A和OM-CP-QUADTEMP2000在尺寸与性能方面都具有很大的提升。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。该数据记录器外形小巧,几乎可以在任何位置安装。数据检索简单易行。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows® 软件完成。
该软件把您的PC变成实时条形图表记录器。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft Excel文件。

规格:
内部温度传感器通道
校准精度:
±0.5°C(0 ~ 50°C),±0.9°F(32 ~ 122°F)
温度分辨率: 0.05°C
温度范围: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
精度:* (内部温度统一为20°C):
J、K、T、E、N型: ±0.5°C
R、S、B型: ±2.0°C
温度分辨率:
J、K、T、E、N型:
0.1°C
R、S、B型: 0.5°C
热电偶连接方式: 超小型插座
冷端补偿: 自动补偿,基于内部通道
最大热电偶电阻: 1000Ω,建议为100Ω
热电偶类型和范围:
J型:
-210 ~ 760°C(-346 ~ 1400°F)
K型: -260 ~ 1370°C(-436 ~ 2498°F)
T型: -260 ~ 400°C(-436 ~ 752°F)
E型: -260 ~ 980°C(-436 ~ 1796°F)
R型: -50 ~ 1760°C(-58 ~ 3200°F)
S型: -50 ~ 1760°C(-58 ~ 3200°F)
B型: 60 ~ 1820°C(140 ~ 3308°F)
N型: -260 ~ 1300°C(-436 ~ 2372°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP-A
OM-CP-QUADTEMP-A
¥4,940.00
货期: 库存
 
4通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Quick Ship
  
OM-CP-QUADTEMP-A-CERT
咨询  
货期: 
 
 
带NIST校准证书的4通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP2000
OM-CP-QUADTEMP2000
¥5,795.00
货期: 2 周
 
带显示屏的4通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADTEMP2000-CERT
OM-CP-QUADTEMP2000-CERT
咨询  
货期: 
 
 
带显示屏和NIST校准证书的4通道温度数据记录器(包括通用120/230伏50/60赫兹交流电源适配器)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥1,120.00
货期: 库存
 
Windows软件与3.7 m (12') USB接口电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
¥206.00
货期: 2 周
 
备用9V锂电池
热电偶配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-20-36
5SRTC-TT-K-20-36
¥580.00
货期: 库存
 
超小型连接器,K型热电偶,PFA绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-J-20-36
5SRTC-TT-J-20-36
¥580.00
货期: 库存
 
超小型连接器,J型热电偶,PFA绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
  
5SRTC-TT-E-20-36
¥580.00
货期: 3 周
 
超小型连接器,E型热电偶,PFA绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-T-20-36
5SRTC-TT-T-20-36
¥580.00
货期: 2 周
 
超小型连接器,T型热电偶,PFA绝缘,20 AWG,36英寸长,5件装
所有金额以RMB显示
注: 配备9V锂电池。操作手册与USB电缆随同OM-CP-IFC200一起提供(在操作数据记录器时必须使用该软件,该软件单独销售)。

产品手册:

下载 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
下载 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
下载 1240i Series - Programmable Step Motor Driver