通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
数据记录仪
»
数据记录仪查找
» OM-CP-PR2000
压力数据记录器
配有LCD显示屏 NOMAD®产品系列成员
OM-CP-PR2000
压力数据记录器
查看下面所有型号
下单
大尺寸背光式LCD显示屏
带锁定功能的前置键盘
标准¼" NPT接头
高速下载
实时操作
用户可自选测量单位
NIST可溯源校准
可显示统计数据的最小/最大和平均值
可编程启动/停止时间
方便的状态指示器
采用用户可更换电池和外接电源
数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OM-CP-PR2000是一款配有LCD显示屏的电池供电式记录器,最适合在需要显示压力读数并记录数据的应用场合中使用。
使用设备自带的8个按钮键盘以及大尺寸LCD显示屏,用户可方便地读取当前数据和设置记录器。此外,在LCD显示屏上还可看到存储器和电量使用情况、外接电源状态,以及采样和记录状态。
可在显示屏上查看的数据包括:统 计数据(最小值、最大值、平均值);记录状态(启动、停止和记录速度);显示选项(单位、文本大小);以及 校准信息(校准日期、重新校准日期)。在记录期间可随时清除统计 数据。
OM-CP-PR2000可储存多达262,143个读数,是市面上所有同类数据记录器中存储器存容量最大的产品之一。记录器使用非易失性存储器,即使交流电源和电池断电,已记录的数据也不会丢失。
对于需要满足法规要求的用户,还可提供NIST可溯源校准。创建持久性记录、执行数据计算以及用图形表示数据均非常便捷轻松:只需简单地将接口电缆连接到可用USB端口或串行端口,然后点击几次鼠标,便可完成数据下载,以供查阅或导出至Excel。
规格:
压力传感器:
半导体应变计
压力端口:
¼" NPT, AISI 303 不锈钢
压力范围:
0~30、100、300和500 psia/g; 0~1000和5000 psia
压力分辨率:
0.002、0.005、0.02、0.05psia/g
校准精度:
2% FSR, 0.25% @ 25°C (常规)
压力响应时间:
0.1 ms (10 ~ 90% FSR)
外形尺寸:
63 x 35 mm (2.5 x 1.375")
文本:
可配置通道文本大小
指示器:
电源、状态、存储器
背光:
可配置自动关闭和对比度调节
启动/停止时间:
可通过软件对启动时间和日期进行编程,最多提前6个月;可对停止时间编程
存储容量:
总计262,143个读数;可用软件设置存储器连续功能
读取速度:
每2秒读取一个数值至每24小时读取一个数值
校准:
通过软件进行数字式校准
校准日期:
设备内自动记录
电池类型:
6节"AA"碱性电池,用户可更换;可选用AC适配器
电池寿命:
在显示屏关闭,读取速率为1分钟情况下,电池寿命为1年。持续使用显示屏但不使用背光,电池寿命通常为30天。
数据格式:
PSIG、inHg、mmHg、 bar、atm、Torr、Pa、kPa、MPa
时间精度:
±1分钟/月 (20° ~ 30°C)
计算机接口:
PC串口或USB (需要接口电缆);115,200波特率
软件:
Windows® XP SP3/Vista/7和8 (32位和64位)
工作环境:
-20 ~ 54°C (-4 ~ 129°F);相对湿度0~95%,无冷凝。
外形尺寸:
122 x 84 x 32 mm(5.1 x 4.8 x 1.78")
重量:
1134 g (40 oz)
外壳:
黑色阳极氧化铝/NPT钢
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OM-CP-IFC200
¥
1,130.00
货期:
库存
数量
Windows软件和1.8 m (6') USB接口电缆
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥
12,995.00
货期: 4 周
数量
符合美国FDA 21 CFR Part 11标准的IQ / OQ/ PQ安全软件验证工作簿的和软件包(每台计需算机安装授权,用户人数不限。)
OM-CP-220-PWR-2000
¥
165.00
货期: 2 周
数量
220 VAC电源适配器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备6节“AA”电池,操作手册与USB电缆随同OM-CP-IFC200一起提供,在操作数据记录器时必须使用该软件,并且该软件单独销售。 如欲订购配有NIST校准证书的数据记录器,请将后缀"-CERT"添加到型号中,需付额外费用。