omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

8通道输入可编程式数据记录仪

OM-CP-OCTPRO

数据记录仪 | 多通道, 可触摸式 | 万能输入 | OM-CP-OCTPRO
新产品

数据记录仪 | 多通道, 可触摸式 | 万能输入

¥8,202.41 OM-CP-OCTPRO

1年保修 CE
  • 5”触摸屏,全彩色显示
  • 支持 热电偶, 铂电阻以及热敏电阻探头
  • 实时数据自动生成图表,以便立即分析
  • 一站式解决方案,无需使用电脑
  • 8个输入通道可以同时记录电流、电压、温度和脉冲
记录器 - 查看相关产品

产品描述


OM-CP-OCTPRO记录仪亮点
OM-CP-OCTPRO记录仪是一款适用于需要即时分析的应用的一站式解决方案。OCTPRO配备8个输入通道,可同时测量电流、电压、温度和脉冲,随时为用户提供实时数据。无需使用PC,用户可以在5”触摸屏(全彩色显示屏)上以表格或图形的方式查看所有数据。

多功能性使OM-CP-OCTPRO成为工程师、专业质检人员或汽车技术人员的理想选择。通过内置电容式触摸屏图形显示屏,OM-CP-OCTPRO非常易于使用和配置。

应用
- 过程监控
- 机器效率研究
- 多用途实验室和研发应用


产品规格
外形尺寸:
6.65×4.40×1.41英寸(168.9 mm×111.8 mm×35.8 mm)仅限数据记录仪
触摸屏尺寸:5英寸
通道数:8
重量:1.3 lb (20.8 oz)
IP等级:IP20
启动模式:立即启动和延迟启动
内存:1,000,000个读数
电池类型:可充电3.7 V锂离子电池组
电池寿命:连续屏幕采样:9个小时; 待机模式:100个小时
数据格式:导出.csv文件格式
时间精度:±1分钟/月
工作环境:0℃~50℃(32℉~+ 122℉)0%RH~95%RH无冷凝
外壳材料:聚碳酸酯,TPE防护壳
校准:建议每年进行工厂校准

OM-CP-OCTPRO的设置

输入类型和精度
过程输入
0-24 MA
分辨率:0.0001 mA
精度:±0.024 mA
输入阻抗:30 O
0~100 MV
最大电压:3.0 V
分辨率:0.0001 mV
精度:±0.1 mV
输入阻抗:1 GO
0~10 V
最大电压:25 V
分辨率:0.0001 V
精度:± 0.01 V
输入阻抗:1 GO
频率/脉冲
最大计数:4,000,000,000
最大频率:20 KHz
输入信号:0 V - 12 V
输入阻抗:58 KO
热敏电阻输入
NTC-1 (2252)
分辨率:0.01 °C
精度:±0.50%
范围:-25 ℃~150 ℃
NTC-2 (10K)
分辨率:0.01 °C
精度:±0.50%
范围 -25 ℃~150 ℃
RTD输入
PT-100 (2线RTD)
分辨率:0.01 °C
精度:±0.1 ℃
范围 -200 ℃~400 ℃
PT-100 (3线RTD)
分辨率:0.01 °C
精度:±0.1 ℃
范围:-200 ℃~400 ℃

OM-CP-OCTPRO的通道配置
热电偶输入
• 在60分钟预热期后室温(25℃±10℃)下。
• 温度校准精度取决于热电偶。
• 精度不包括冷端补偿(CJC)。CJC误差:±1.5 ℃
J型
分辨率:0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
范围 -200 ℃~760 ℃
K型
分辨率:0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
范围 -270 ℃~1370 ℃
T型
分辨率:0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
范围 -270 ℃~400 ℃
E型
分辨率:0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
范围 -270 ℃~980 ℃
R型
分辨率:0.5 ℃
精度 ±2.0 ℃
范围 -50 ℃~1760 ℃
S型
分辨率:0.5 ℃
精度 ±2.0 ℃
范围 -50 ℃~1760 ℃
N型
分辨率:0.1 ℃
精度 ±0.5 ℃
范围 -270 ℃~1300 ℃
B型
分辨率:0.5 ℃
精度 ±2.0 ℃
范围 50 ℃~1820 ℃

电池
设置:背光强度设置为20%,背光超时设置为5秒,1秒读取速率
电池寿命: 1分钟读取速率,8个通道= 10小时30分钟
设置:背光强度设置为20%,背光超时设置为关闭,1秒读取速率
电池寿命:1秒读取速率, 8个通道= 9个小时
警告:如果处理不当,电池可能会爆炸或起火。请勿拆解或丢弃在火中。除指定充电条件外,否则请勿充电。请勿加热到212℉(100℃),否则会发生短路。请勿挤压或改装。

读取速率信息
所有通道将使用相同的读取速率。选择温度通道时,读取速率将限制在4 Hz。
所有金额以RMB显示
400-820-0559