omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高压釜验证系统

OM-CP-AVS140-6

高压釜验证系统 | OM-CP-AVS140-6
新产品

高压釜验证系统

查看下面所有型号

5年保修 CE
  • 完整的高压釜验证系统
  • 使之符合FDA 21 CFR第11部分
  • 包括NIST可跟踪校准
  • OM-CP-AVS140-1用于温度测量
  • OM-CP-AVS140-6用于温度和压力测量
记录器 - 查看相关产品

产品描述

OM-CP-AVS140-1和OM-CP-AVS140-6是用于执行高压灭菌器验证的完整系统。用于高压灭菌器温度监测的OM-CP-AVS140-1系统包括NIST可追踪的OM-CP-HITEMP-140-1温度数据记录器,OM-CP-IFC400 USB扩展坞和FDA 21 CFR part 11安全软件。对于较大尺寸的高压灭菌器或测绘项目,OM-CP-AVS140-6是一个用于高压灭菌器温度和压力监测的系统,包括五个OM-CP-HITEMP-140-1温度数据记录仪,一个OM-CP-PR140压力数据记录仪,OM-CP-IFC406多路复用器接口(允许最多6个数据记录器连接到计算机上的单个USB端口)和安全软件。

安全软件可帮助用户遵守FDA 21 CFR Part 11的要求。该软件可确保将电子文件视为与纸质记录等效的标准,从而节省时间和精力。安全软件包含电子签名,访问代码,安全数据文件和审计跟踪等标准,符合21 CFR Part 11的要求,有助于提供数据完整性。包含IQ / OQ / PQ(安装认证/操作认证/性能认证)协议,以验证软件是否已安装且运行正常。安全软件的布局类似于OM-CP系列数据记录器标准软件,允许用户轻松学习其他功能。基于Windows®的软件包使用户可以毫不费力地收集,显示和分析数据。只需单击鼠标,各种功能强大的工具就可以检查,导出和打印专业外观数据。

规格
OM-CP-HITEMP140-1温度数据记录仪,带27 mm(1.1“)探头
温度传感器 100Ω RTD
温度范围(主体): -40 至 140°C (-40 至 284°F)
温度测量范围(探头): -200 至 260°C (-328 至 500°F)
温度分辨率: 0.01°C (0.02°F)
校准精度: ±0.1°C (±0.18°F) [20 至 140°C (68 to 284°F)]
电池寿命:1年典型值[25°C(77°F)时1分钟读取率]
数据格式: 日期和时间标记为°C,°F,K,°R
时间精度20至30°C(68至86°F)±1分钟/月(独立模式)
工作环境: -40至140°C(-40至284°F),0至100%RH
外形尺寸
    主体: 40 H x 25 mm D (1.6 x 0.97")
    探针: 27 L x 3.2 mm直径(4.8 mm过渡直径)[1.1 x 0.125“mm直径(0.188”过渡直径)]
重量: 120克(4.2盎司)
材质:316不锈钢

OM-CP-PR140压力数据记录仪
压力传感器:半导体应变计
压力范围:0至5 bar(0至72.5 psia)
压力分辨率: 0.1 mBar(0.0015 psia)
校准精度: ±0.03 巴 (±0.435 psi) (20 至 140°C/68 至 284°F)
压力响应时间 0.1 ms (10 至 90% FSR)
重复性: ±0.5%FSR;典型值±0.2%
数据格式: psia, bar, mbar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, inH20, mH20, ft, m
电池寿命: 典型2年
时间准确度 20°C时±1分钟/月
工作环境:-20至140°C,(-4至284°F)0至100%RH,可在60°C(140°F)以上使用,每24小时最多8小时
尺寸: 直径50.8 L x 25.4 mm。 (2.0 x 1.0“)
重量: 85克(3盎司)
3 外壳: 不锈钢

通用规格(OM-CP-HITEMP140-1和OM-CP-PR140)
实时记录:可与PC一起使用,实时监控和记录数据
内存:32,700读数;软件可配置的内存包装
阅读率:每24小时一次,最多一次
校准:通过软件进行数字校准
校准日期:自动记录在设备中
电池类型:3.6V高温锂电池(含)
软件:XP SP3 / Vista / 7和8(32位和64位)
计算机接口:需要OM-CP-IFC400 USB扩展坞或OM-CP-IFC406多路复用器接口,125,000波特
所有金额以RMB显示
注: OM-CP-HITEMP140-1温度数据记录仪和OM-CP-PR140压力数据记录仪配有3.6V高温锂电池。

产品手册:

下载 High Temperature Data Loggers Quick Start Guide
下载 Autoclave Validation Data Logging System
400-820-0559