通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
数据记录仪
»
数据记录仪查找
» OM-62
便携式低成本温度/相对湿度数据记录器
NOMAD ®系列成员
OM-62
温度/相对湿度数据记录器
查看下面所有型号
下单
可同时测量温度、相对湿度和露点
可根据需要直观显示温度和湿度警报
用户可选择在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续进行记录
可通过PC或按钮控制记录
USB接口
小巧、轻便、易用
数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OM-62温度/相对湿度数据记录器是一款易于使用的多用途设备,可用于各种记录应用场合。OM-62采样能力可以快至每秒一次,也可以慢至每18小时一次。
如果只测量温度,数据记录器存储器总共可存储43,344组温度测量数据;如果同时测量温度和湿度,则总共可存储21,672组测量数据。
除了测量温度和相对湿度,OM-62数据记录器还附带易于使用的Windows软件,可计算并显示露点温度。利用这个全功能软件程序,您可设置数据记录器的所有功能,包括采样速度、记录持续时间、启动模式、记录模式,以及温度和相对湿度的高低位报警值。
数据记录完毕后,您可通过该程序从记录器中下载数据、根据数据绘图,或将数据导出,存为ASCII文本文件或Excel文件,以作进一步分析。
规格:
温度测量范围:
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
温度传感器:
内置数字传感器
相对湿度范围:
0~ 99% RH,无冷凝
相对湿度传感器:
高分子电容
温度测量精度:
±0.5°C (±1°F)
温度分辨率:
±0.1°C (±0.1°F)
相对湿度测量精度:
±2% RH(10 ~ 90% RH)
相对湿度分辨率:
0.01% RH
温度和相对湿度报警:
可编程的温度和湿度高低位报警阈值
采样速度:
用户可选,1秒到18小时(增量可精确至1秒)
数据存储:
仅测量温度,可存储43,344个读数;同时测量温度和湿度可存储21,672个读数
记录模式:
用户可选;在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续记录
记录启动:
按钮启动、计算机控制,或最长达6周的延迟启动
PC接口:
USB
校准:
可通过软件对温度和湿度进行单点偏移校准
时间精度:
±100 ppm @ 75°F
工作电源:
3v锂电池(内含)
电池寿命:
6年(常态)
储存温度:
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
外形尺寸:
76(高)x 40(宽)x 15 mm(厚)(3.0 x 1.6 x 0.6")
兼容系统:
Windows® XP/VISTA/WIN 7(32位和64位)
重量:
28 g (1 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OM-62
¥
1,205.00
货期: 2 周
数量
温度/相对湿度数据记录器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备Windows软件光碟、3v锂电池和USB接口数据线。