omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

"无线"温度曲线仪

OM-565

"无线"温度曲线仪 | OM-565

"无线"温度曲线仪

查看下面所有型号

  • 监视过程的每一步
  • 使用多达6个K型热电偶
  • 采样多达5460个
  • 采样间隔0.1秒 ~ 24小时

产品描述

OMEGA的OM-565 6通道电池供电温度曲线仪可耐受极高或极低的温度。 它适用于记录传送带过程或难以接线的应用(如烤箱、波峰焊接,以及在线清洁作业)中的温度。它还是监视静物温度的理想之选;能够以小时、分钟、 秒或十分之一秒的间隔采集多达5460个数据点,并可以通过时间或阈值设置数据采集开始延迟。OM–565由可拆卸式充电电池供电。
OM-565随附易于使用的6通道集成编程分析软件包(配合PC使用)。
该软件包具有以下特点:
•    简单的鼠标和菜单界面
•    瞬时图表、统计数据和预测功能
•    同时适用于常规和高度特定行业应用的分析工具
•    预测模块告知用户需要设置烤箱时的温度
•    多达10个可调节烤箱区温度和尺寸
•    具有「反转」视角的三维视图
•    多达3个阈值或温度参考线设置
•    可配置格式和「添加注释」功能, 定制打印报告

规格:
输入: 多达6个K型热电偶(非标准连接)
测量范围: -129 ~ 1300°C (-200 ~ 2372°F)
内部工作温度 范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 范围内
精度: 在±1°C @ 38°C (1.8°F @ 100°F) 范围内
可编程采样周期:
    0.1秒 ~ 24小时(1个活动通道);
    0.2秒 ~ 24小时(6个活动通道);
硬件实时时钟/日历:
热电偶开路检测: 所有6个通道
每个通道的采样数: 6个通道中每个5460个采样
电池电量: 差异较大;可能多达6小时
充电时间: 14小时
预计电池寿命: 300 ~ 400个充电循环
工作电压范围: 6.25 ~ 5.00 V
外形尺寸: 10 x 89 x 152 mm (0.4 x 3.5 x 6")
标准外壳: 36 x 132 x 260 mm (1.4 x 5.2 x 10.25")
超高温外壳选件: 134 x 201 x 330 mm (5.25 x 7.9 x 13")
包装箱: 475(高) x 533(宽) x 203 mm(长)(18 x 21 x 8")
重量: 5.9 kg (13 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
OM-565
咨询  
货期: 
 
 
数据记录器,温度曲线仪
Quick Ship
OM-565X-PP
咨询  
货期: 
 
 
备用电池
Quick Ship
OM-565X-CONN
¥1,665.00
货期: 2 周
 
一套6个连接器用于OM-565温度曲线仪
所有金额以RMB显示
注: 如需230 Vac电源,请将后缀 "-230V" 添加到型号中(无额外费用)。
数据记录器配备整套PC接口电缆、分析软件(兼容Windows)、优质外壳、电池充电器、 9 ~ 25针RS232适配器、两组6个K型热电偶(带组装夹,将6个热电偶连接器结合在一起)、热电偶粘合剂套件、可充电镍铬电池、铝制手提箱及操作手册。