omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

24通道以太网数据记录仪(内嵌Web服务器)

OM-240

以太网数据记录仪(内嵌Web服务器)
 | OM-240
新产品

以太网数据记录仪(内嵌Web服务器)

¥28,406.49 OM-240

1年保修 CE
  • 与Omega自主开发的OEG软件相匹配
  • 24个差分独立模拟输入通道,2个数字输入和1个数字输出
  • 板载Web服务器用于设置、数据查看和诊断
  • 独立热电偶,PT100/200/500/1000,NTC,mV,mA,mV/V,振弦式
  • 集成传感器电源,每个通道独立:5V,10V,20V,24V DC
  • 每个通道的报警设置(最小值,最大值,导数)
  • 实时查看数据或存储到2 GB内部存储器
  • Modbus TCP,以太网,RS485,RS232和USB连接
  • 热电偶中断检测为客户提供实时警报
  • 短信和电子邮件警报/报警和GPRS调制解调器可用
  • 可通过多路复用器扩展到最多384个通道
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

OM-240是一款多功能高精度“智能”数据采集系统,可提供24个单独配置的差分模拟输入。

数据记录仪可用于各种应用,包括HVAC,石油天然气,水质,能源和建筑监测。由于采用嵌入式Web服务器提供,因此使用OM-240时无需额外的配置/分析软件包。仅使用标准Web浏览器(推荐使用Firefox)进行配置和数据查看。已记录的数据随时可以图形“实时”模式显示(需要许可证)或导出为CSV文件。可使用多路复用器扩展通道。有8个接线盒(每个接线盒最多可处理3个传感器)。OM-240专为使用2至6线传感器作业而设计。可以在每个通道上连接2线传感器并读取24个传感器,或者连接4线传感器并读取12个通道。系统将根据使用的导线数量布置传感器,首先放置6路传感器,中间放置4路导线,最后放置2路导线。


OM-240图表
完成软件配置后,单击传感器附近Web界面上的“接线方案”键,将会显示如何将所选传感器物理连接到接线端。它会显示“相对”位置,因此如果从第一个开始连接传感器,则不必离开“未使用”位置(除非每个接线盒为接地连接,否则不使用)。如果来自传感器的“导线”总数超出OM-240提供的48根,则需要使用多路复用器。

应用包括石油/天然气管道监测,建筑/桥梁结构健康监测,发动机热图测试,数据中心环境监测和能源农场监测等。

产品规格
重量 980 g (2.16 lb)
外形尺寸:231(高)x 138(宽)x 117 mm(厚)(9.09×5.43×4.61"")
材料:塑料和金属
接线:可移除螺纹端子连接器
测量速率
模拟初始化(±10V范围):
    最大速度:1.70 sec
    标准速度:7.10 sec
仪表预热:取决于传感器配置
测量(±10V范围):
    最大速度:80 ms
    标准速度:1.57 sec
注释:所示时间不适用于振弦测量 初始模拟阶段仅在测量循环之前进行一次
测量频率可选(全局或每个通道):1秒至1周
ADC:24位(22位)差分模数转换器,5SPS~1000SPS,平均0~24 功能,自动校准和自动量程
CPU和存储器
处理器:处理器: ARM Cortex-M3 MCU,带1 MB闪存,120 MHz CPU,ART加速器,以太网
RAM 存储器 1 Mbyte RAM
大容量存储:2 GB SD卡,用于数据(约5 M数据点)和网页
时钟精度: 温度补偿式RTC(实时时钟,带备用电池)
板载传感器:温度(精度±1%),在数据记录仪内测量
开关输出电源:电压“VOUT”在程序控制下打开和关闭。VOUT是未调节的输入电源'VIN'(最大2 A)
软件和固件
板载Web服务器:(独立OS平台)
采集时间间隔:1秒~1周可选(取决于获得的通道数)
FTP客户端:在FTP服务器上发送数据/警报(不支持SFTP)
邮件发送数据/报警:最多5个电子邮件地址(不支持SMTPS/SSL)
短信发送警报:最多5个电话号码
资料下载:.csv文件(测量结构,日志)(与Microsoft Excel兼容)
虚拟通道管理:用于通道之间的数学运算
模拟输入
热电偶,RTD(Pt100,Pt200,Pt500,Pt1000),热敏电阻,电流回路,电流 变送器,电压,伺服测斜仪,惠斯通桥,电位器,振弦
温度漂移:< 10 ppm/°C, range -30 to 70°C (-22 to 158ºF)
输入噪声电压:5.42 µV pp
输入限值:±12V
DC共模抑制:> 105 dB
正常模式抑制> 90 dB
输入阻抗:20 MΩ (典型值)

热电偶
热电偶类型:K,B,J,T,E,R,N,S
分辨率:±10 mV范围时,FS下为1μV;
±100 mV范围时,FS下为10μV;
±1 V范围时,FS下为100μV;
热电偶 (@25℃)
TC类型 范围 精度
K -200~1370℃ (-328~2498℉) ±1,99℃
B 600~1820℃ (1112~3308℉) ±1,22℃
J -200~1200℃ (-328~2192℉) ±1,04℃
T -200~400℃ (-328~752℉) ±1,99℃
E -200~1000℃ (-328~1832℉) ±0,93℃
R -20~1760℃ (-4~3200℉) ±1,64℃
N -260~1300℃ (-436~2372℉) ±1,24℃
S -20~1760℃ (-4~3200℉) ±1,64℃


RTD
RTD类型:
Pt100/200/500/1000
分辨率:0.1°C
电源:1.2mA
RTD
类型 范围 精度
Pt100/200/500/1000 -195~1370°C (-319~1556°F) 0.17% FS


热敏电阻
热敏电阻类型:
3000 O @25°C, NTC
分辨率:0.1°C
电源:0.05mA, 0.1mA, 1.2mA
热敏电阻 (NTC)
类型 范围 精度
3000 O@25℃, NTC -50~0℃ ±2 ℃
(-58~32℉ ±3,6 ℉
0~150℃ ±1 ℃
(32~302℉) ±1,8 ℉


DC电压输入
电源:
5V, 10V, 20V, 24V DC*
""电压 ""
范围 分辨率 精度
±10 mV 1 µV@FS 0.01% FS
±100 mV 10 µV@FS
±1 V 100 µV@FS
±10 V 10 mV@FS


DC电流输入
电源:
10V, 24V DC*
电流回路2W
范围 分辨率 精度
4 ~ 20mA 1 µA@FS 0.01% FS

电流变送器(3-4W)
范围 分辨率 精度
4 ~ 20mA 1 µA@FS 0.01% FS


惠斯通电桥
电源:
5V, 10V, 外部(最大10V)*
最小电桥电阻:200 O
惠斯通电桥
范围 分辨率 精度
±10 mV/V 0.001 mV/V@FS 0.01% FS


数字输入/输出
数字输出

一个继电器输出(用于报警等):无电压闭合(低压30V,2A)
数字输入
两个光隔离数字输入可单独选择用于开关闭合。
最大输入电压:24V(最大电流:10mA)
最小输入电压:5V(最大电流:2mA)
测量速率: 最大频率1 kHz
精度:0.1 Hz
保护
电子机械继电器用于测量每个通道
电气耐久性: 最少2×105次运行
机械耐久性:100×106次运行。
电路保护(气体放电管)直流击穿电压(@ 100V/s):75V
DCBV容差:± 20%
脉冲击穿电压(@ 100v/μs):250V
脉冲击穿电压(@ 1kv/μs):525V
每个输出的过压和反极性保护短路保护
接口
显示屏和键盘
小型背光图形LCD,128 x 64 dpi,带薄膜 键盘,无需电脑即可进行最小本地管理。键盘用于启动数据采集扫描,顺序显示每个通道最后存储的读数(传感器ID,转换单位读数,测量单位),设备状态,数据下载和固件/网页通过USB笔式驱动器更新,安全模式(备份/格式化/恢复内部SD卡)。
LAN 以太网
10/100 Mbps, RJ45, 隔离式
RS232
9-针,DE9。DCE端口用于可选的GSM/GPRS调制解调器连接
波特率: 9600 bps~115.2 kbps可选
默认格式:8个数据位;1个停止位;无奇偶校验
USB
仅限USB 2.0笔式驱动器(FAT 32),5 V 200 mA
RS485#1 和 RS485#2
连接:5个螺纹夹紧端口,最大254号Modbus RS485数字总线传感器
通信接口:RS485 - 光隔离
通信协议:MODBUS RTU
电压‘V OUT’:在程序控制下打开和关闭。 VOUT是未调节的输入电源'VIN'(1 A)。
电源管理:始终开启或节能 每个多路复用器板的每个通道都是完全独立的。
系统电源要求
电压 (电源):10~30 Vdc(反极性保护),最大5A
外部可充电电池:12 Vdc(标称值)
典型电流漏极(@ 12 Vdc)
睡眠模式(最大):
315μA
开启:62 mA - 连接以太网时开启:87 mA
显示屏开启:115 mA
连接显示屏和以太网时开启:142 mA
模拟初始化:115 mA
测量:123 mA(带12 mA @ 24 V传感器)
环境条件
工作温度:-30~60℃ (显示屏-20~60℃)
贮存温度:-40~85℃ (显示屏-30~80℃)
相对湿度:80 %RH
过压类别:II
污染度:2
声级:< 74 dBA
最大使用高度:3000 m (9800 英尺)"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
OM-240
¥28,406.49
货期: 2 周
 
24通道以太网数据记录仪(内嵌Web服务器)
Quick Ship
OM-240-MODEM
咨询  
货期: 
 
 
OM-240用GSM/3G调制解调器
Quick Ship
OM-240-MUX
¥8,835.00
货期: 2 周
 
附加24输入模块
Quick Ship
OM-240-PS
¥1,180.00
货期: 2 周
 
OM-240备用12 Vdc电源
所有金额以RMB显示
注: 配备以太网线,USB拇指驱动器。
订购示例: (1) OM-240 24通道以太网数据记录仪(内嵌Web服务器), ¥28,406.49  plus (1) OM-240-MUX 附加24通道输入模块,使系统拥有47个输入通道(一个由MUX使用), ¥8,835.00, ¥28,406.49 + 8,835.00 = ¥37,241.49

产品手册:

下载 Quick Start Manual
下载 24-Channel Ethernet Data Logger with Embedded Web ServerShop
400-820-0559