购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

工业热电偶
保护头设计

NB1-ICIN_INDUST_TC

工业热电偶 | NB1-ICIN_INDUST_TC

工业热电偶

查看下面所有型号

RoHS
  • 金属护套材质:304不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGACLAD™ XL
  • 探头长度300 mm (12") 、 600 mm (24"),可定制长度,请咨询销售部门
热电偶和RTD - 查看相关产品

产品描述

标准尺寸
工业款组件可提供各种保护头,以满足大多数应用的环境和尺寸要求。 它们有J、K、T、E或N分度号可供选择,带有304不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Super OMEGACLAD™ XL或Inconel®金属护套。标准长度为12",包括½"的管螺纹,可提供其他长度。探头和延长线开口的螺纹均为½ NPT。NB2和NB4包含一个压合接头螺母和橡胶套圈,用于外径⅛ ~ ¼"的导线或管件。 内部接线盒是所有型号的标配。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB1-ICSS-14U-12
NB1-ICSS-14U-12
¥455.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
12"非接地探头,J型,304不锈钢护,1/4"直径
Quick Ship
  
NB1-CPSS-316E-12
¥410.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
12"外露探头,T型,304不锈钢护套,3/16"直径
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB2-ICSS-18G-12
NB2-ICSS-18G-12
¥400.00
货期: 5 周
符合RoHS标准
12"接地探头,J型,304不锈钢护套1/8”直径
Quick Ship
  
NB2-ICIN-316G-12
¥410.00
货期: 5 周
符合RoHS标准
12"接地探头,J型,Inconel护套,3/16”直径
Quick Ship
  
NB3-ICSS-116G-12
¥400.00
货期: 3 周
符合RoHS标准
12"接地探头,J型,304不锈钢护套1/16"直径
Quick Ship
  
NB3-CAIN-18E-12
¥400.00
货期: 3 周
符合RoHS标准
12"外露探头,K型,Inconel护套,1/8"直径
Quick Ship
  
NB4-CXSS-14U-12
¥455.00
货期: 3 周
未确定是否符合RoHS标准
12"非接地探头,E型,304不锈钢护套,1/4"直径
Quick Ship
  
NB4-CPIN-116G-12
¥400.00
货期: 3 周
未确定是否符合RoHS标准
12"接地探头,T型,Inconel护套,1/16"直径
所有金额以RMB显示
注: 可提供特氟龙涂层,最高204°C (400°F)。† 其他长度亦可提供,请咨询销售部门。
* 填入编号"1"~"12",分别选购NB1、NB2、NB3、NB4、NB5、NB6、NB7、NB8、NB9、NB10、NB11或NB12保护头。
** 如需最高额定温度和稳定性,请将"SS"或"IN"更改为"XL"(需付额外费用)。
如欲订购非300 mm长度的探头,将型号最后3位数由"300" 更改为所需的毫米长度,并按最后一栏中的价格补足每额外300 mm的差价。 如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、"316SS"、或 "321SS", 无额外费用。如需50 ~ 300 mm之间或600 mm以上的长度,请咨询销售部门。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶头型 选项:
1 for 类型NB1
2 for 类型NB2
3 for 类型NB3
4 for 类型NB4
5 for 类型NB5
6 for 类型NB6
7 for 类型NB7
8 for 类型NB8
9 for 类型NB9
10 for 类型NB10
11 for 类型NB11
12 for 类型NB12

(2) 热电偶类型 选项:
ICIN for J型镍铁合金
ICSS for J型304不锈钢
CAIN for K型镍铁合金护套
CASS for K型304不锈钢
CAXL for K型超级OMEGACLAD
CXIN for E型镍铁合金护套
CXSS for E型304不锈钢
CPIN for T型镍铁合金护套
CPSS for T型304不锈钢
NNIN for N型镍铁合金护套
NNXL for N型超级OMEGACLAD

(3) 鞘直径 选项:
116 for 1/16英寸
18 for 1/8英寸
316 for 3/16英寸
14 for 1/4英寸

(4) 热电偶结 选项:
G for 接地
U for 无接地
E for 暴露

(5) 长度 选项:
12 for 12英寸(标准)
定制 for 定制长度为2到120英寸

(6) 弹簧加载 选项:
无(选项为空白) for 无弹簧加载(默认)
-TBSL for 弹簧加载
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。