omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶探头
带M12模塑连接器
标准和公制尺寸

M12M系列

热电偶探头带M12模塑连接器标准和公制尺寸 | M12M系列

热电偶探头带M12模塑连接器标准和公制尺寸

查看下面所有型号

  • J型和K型热电偶分度号
  • 单元件和双元件配置
  • 非接地接点
  • -50~90°C (-58 ~194°F) 的连接器温度范围
  • 304不锈钢探头(J型)和Inconel 600探头(K型)
  • 英制和公制直径
  • 有多种标准长度供选择
  • IP67模塑M12连接器
热电偶 - 查看相关产品

产品描述



规格:
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
M12MJSS-1/8-U-6
¥356.14
货期: 10 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-1/8-U-12
¥368.58
货期: 10 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-1/8-U-18
¥448.27
货期: 10 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-1/8-U-24
¥547.90
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-1/4-U-6
¥435.83
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-1/4-U-9
¥460.73
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-1/4-U-12
¥522.99
货期: 6 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-1/8-U-6
¥368.58
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-1/8-U-9
¥368.58
货期: 11 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-M6-U-500
¥513.65
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-M6-U-1000
¥722.22
货期: 10 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-M6-U-1500
¥915.23
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-M3-U-250
¥349.77
货期: 11 周
 
Quick Ship
  
M12MJSS-M3-U-500
¥397.23
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-M6-U-250
¥452.50
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-M6-U-500
¥616.38
货期: 11 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-M6-U-1500
¥1,226.53
货期: 11 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-M3-U-250
¥362.00
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12MKIN-M3-U-500
¥415.81
货期: 2 周
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
¥194.68
货期: 库存
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-5
M12C-SIL-K-S-F-5
¥245.65
货期: 2 周
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-J-S-F-1.5
M12C-SIL-J-S-F-1.5
¥156.23
货期: 2 周
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-J-S-F-3
M12C-SIL-J-S-F-3
¥176.66
货期: 2 周
 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-J-S-F-5
M12C-SIL-J-S-F-5
¥207.90
货期: 2 周
 
Quick Ship
  
M12C-SIL-KI-S-F-3
¥203.09
货期: 12 周
 
所有金额以RMB显示
注: (*) 如需直径为3 mm的探头,填入"M3",如需直径为6 mm的探头,填入"M6"。
如需双元件,请将"-DUAL"添加到型号中,需额外付费。 欲购较长的探头,请将所需的长度(以毫米为单位)输入到型号中,对于J型304不锈钢护套热电偶或者K型Inconel 600护套热电偶,分别按每25 mm 提高相应价格。
400-820-0559