一般测量测试仪器
玻璃泡和度盘式温度计
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
红外温度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
记录器
相对湿度测量仪器
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
超导和低温温度测量
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
温度变送器
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶插头和面板系统
热电偶
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
新产品
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
»
»
探头手柄
适用于M12温度传感器
M12手柄系列
探头手柄适用于M12温度传感器
查看下面所有型号
下单
方便的手柄设计
实现了快速更换
采用高强度尼龙材料
和直径为 ¼"(6 mm)及⅛"(3 mm) 的探头兼容
手柄能耐最高温度达到99°C (210°F)
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA的加强型M12探头手柄为各类应用提供一系列便捷、方便连接的手持式手柄。传感元件在现场可以快速更换,而且不需要借助任何工具。M12探头可在手柄内滑动,让连接器在另一端露出来。 这些手柄与TH-21A系列变送器、PR-21A和PR-25AP系列RTD以及M12系列热电偶兼容。示例:M12KIN-1/4-U-12-A,参见配件表。
⅛"、¼"、3 mm和6 mm的热电偶和RTD探头可以在手柄内滑动并连接到电缆上。随后,可以把电缆连接到各类便携式或台式仪表。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
手柄
M12-HANDLE-A
¥
244.00
货期: 2 周
数量
适用于1⁄8"、3 mm M12探头的探头手柄
M12-HANDLE-B
¥
244.00
货期: 6 周
数量
适用于1⁄4"、6 mm M12探头的探头手柄
温度传感器和附件
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
¥
625.00
货期: 6 周
数量
RTD Pt100,A级,直径1⁄4"、长6"的探头
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
¥
670.00
货期: 8 周
数量
RTD Pt100,A级,直径6 mm、长260 mm的探头
M12KIN-1/4-U-12-A
¥
425.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶,直径1⁄4"、长12"的非接地探头
M12KIN-1/8-U-12-A
¥
362.00
货期: 4 周
数量
K型热电偶,直径1⁄8"、长12"的非接地探头
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
¥
224.00
货期: 2 周
数量
3 m (10')长RTD,24号PVC绞线电缆、一端是M12直型插座式连接器,另一端是剥皮线头
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
¥
286.00
货期: 5 周
数量
10 m (33')长RTD,24号PVC绞线电缆、一端是M12直型插座式连接器,另一端是剥皮线头
M12C-SIL-K-S-F-3
¥
131.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶电缆,一端是M12直型母连接器,另一端是带剥皮线头的3 m (10')长电缆
M12C-SIL-K-S-F-5
¥
172.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶电缆,一端是M12直型母连接器,另一端是带剥皮线头的5 m (16')长电缆
SMPW-K-M
¥
20.00
货期: 4 周
数量
K型热电偶,扁针公连接器
RDXLSD-CONN
¥
56.00
货期:
库存
数量
适用于RDXL4SD手持式仪表的RTD连接器
RDXL4SD
¥
2,890.00
货期:
库存
数量
4通道数字式热电偶或RTD输入信号温度计,带2 GB SD卡
HH11B
咨询
货期:
数量
单一热电偶输入信号手持式仪表
†
所有金额以RMB显示