通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
连续超声波液位变送器
» LVU800系列
超声波液位变送器
非接触式环路供电
LVU800系列
超声波液位变送器
查看下面所有型号
下单
设置简单快速,具有按钮校准和LCD显示屏
最长达10 m (32ft)的三种测量范围)
6位数字LCD显示屏可显示空气间隙或液位(单位为英寸或厘米)
最小射束宽度7.6 cm (3"), 适合有限空间的应用
NEMA 4X (IP65)外壳, 配坚固耐用的PVDF传感器
故障安全智能化,可提供诊断反馈,易于排除故障
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
LVU800系列通用型双线超声波变送器可提供最长达10 m (32')的非接触式液位测量,尤其适合极富挑战的超纯、腐蚀性或废弃液体。该变送器可进行按钮校准,被广泛选用于常温散装储存、日箱和废液坑等应用。介质示例包括废水和氢氧化钠。
规格:
量程:
LVU816:
20 cm ~ 5 m(8" ~ 16.4')
LVU826:
20 cm ~ 8 m(8" ~ 26.2')
LVU832:
30 cm ~ 10 m(12" ~ 32.8')
精度:
量程的±0.2%
分辨率:
LVU816/826:
1 mm (0.039")
LVU832:
2 mm (0.078")
射束宽度:
直径7.6 cm (3")
死区:
LVU816:
20 cm (8")
LVU826:
20 cm (8")
LVU832:
30 cm (12")
显示屏类型:
LCD,6位数字
显示单位:
Inch、cm或百分比
显示模式:
空气间隙或液位高度
存储器:
非易失性内存
电源电压:
12 ~ 28 Vdc
环路电阻:
500 Ω @ 24 Vdc
信号输出:
4 ~ 20 mA,双线
信号反转:
4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA
校准:
按钮
故障安全:
可选4 mA、20 mA、21 mA、22 mA或保持
工作温度:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度补偿:
自动
电子元件温度:
-40 ~ 71°C(-40 ~ 160°F)
压力:
30 psi(2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi(0.113 bar)
外壳
等级:
NEMA 4X (IP65)
外壳通风口:
防水膜
外壳材质:
PC/ABS FR
传感器材质:
PVDF
工作安装件:
2 NPT或2"
安装垫圈:
氟橡胶
导管入口:
双,½ NPT
类别:
符合CE标准 EN 61326 EMC
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LVU816
¥
7,210.00
货期: 2 周
数量
双线变送器,量程5 m (16.4'),显示屏,2 NPT
LVU816G
咨询
货期:
数量
双线变送器,量程5 m (16.4'),显示屏,2"直螺纹
LVU826
¥
8,110.00
货期: 2 周
数量
双线变送器,量程8 m (26.2'),显示屏,2 NPT
LVU826G
咨询
货期:
数量
双线变送器,量程8 m (26.2'),显示屏,2"直螺纹
LVU832
¥
9,015.00
货期: 8 周
数量
双线变送器,量程10 m (32.8'),显示屏,2 NPT
LVU832G
咨询
货期:
数量
双线变送器,量程10 m (32.8'),显示屏,2"直螺纹
LVM-30
¥
322.00
货期: 2 周
数量
侧位安装托架
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。